Souhrn technické specifikace
-
Max. procesní tlak (statický)
50 bar (725 psi)
-
Maximální standardní délka zanoření
4.000 mm (157,48")
-
Max. délka zanoření na vyžádání
10.000 mm (393,7")
Oblast použití
Ochranná jímka se používá ke sladění s odporovými (RTD) teploměry, např. TST414 od Endress+Hauser, k ochraně vložky před chemickou korozí. Je vybavena pojistným šroubkem k upevnění teploměru na místě a umožňuje snadnou výměnu teploměru. Vzhledem ke snížené tloušťce stěny se doporučuje používat v procesech s nízkým nebo středním procesním průtokem.
TA414 je určena pro odporové (RTD) teploměry, např. TST414, k ochraně čidla před chemickou korozí. Teploměr je na místě upevněn pojistným šroubkem, který umožňuje snadnou výměnu teploměru.
Vzhledem ke snížené tloušťce stěny se doporučuje používat TA414 v procesech, ve kterých není přítomen silný průtok.
Výhody
TA414 je určena pro odporové (RTD) teploměry, např. TST414, k ochraně čidla před chemickou korozí
Teploměr je na místě upevněn pojistným šroubkem, který umožňuje snadnou výměnu teploměru
Vzhledem ke snížené tloušťce stěny se doporučuje používat TA414 v procesech, ve kterých není přítomen silný průtok
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TA414
Pipe thermowell
threaded and with fixing screw
G½" process connectionEN CS 05/11/202001/06/1998Jazyk:
English
Verze:
05/11/2020
Velikost souboru:
266.1 KB
Název souboru:
TI00228TEN_1320.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information
Omnigrad TA series
Industrial protecting tubesEN CS 26/09/2005Jazyk:
English
Verze:
26/09/2005
Velikost souboru:
127.9 KB
Název souboru:
TI138ten.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Thermowells
Operating instructions for thermowells for EAC approval
EN CS 01/12/2016Jazyk:
English
Verze:
01/12/2016
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
BA01469TEN_0116.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
18 MB
Název souboru:
FA00006Ten_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs pour les industries de process
Jazyk:
French
Verze:
20/12/2019
Velikost souboru:
11.3 MB
Název souboru:
FA00006TFR-1919-PVTEMP-BD.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Jazyk:
Spanish
Verze:
20/04/2018
Velikost souboru:
5.5 MB
Název souboru:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Jazyk:
Italian
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
30.6 MB
Název souboru:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
温度計
プロセス産業向けの温度計
および伝送器Jazyk:
Japanese
Verze:
17/02/2020
Velikost souboru:
38.9 MB
Název souboru:
FA00006TJA_2020.pdf
-