Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Thermowell S.A.Style TLSW1

Product picture thermowell TLSW1 ©Endress+Hauser

Tento produkt již není k dispozici.

Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.

Technické informace

Zpět

Details

  • Měřicí princip

    Svařovaná trubková teploměrná jímka

  • Charakteristika/aplikace

    metrické provedení

    závitové procesní připojení

    prodloužení šestihranné

  • Připojení hlavice

    Vnitřní závit:

    NPT 1/2"

    G 1/2"

  • Maximální standardní délka zanoření

    1.000 mm (39,37")

  • Max. délka zanoření na vyžádání

    Není definováno

  • Procesní připojení

    Závit:

    NPT 1/2"

    NPT 3/4"

    G1/2"

  • Základní průměr termojímky

    10 mm (0,39")

    12 mm (0,47")

    1/4" SCH40

    1/4" SCH80

  • Materiál přicházející do kontaktu s médiem

    1.4404 (316L)

  • Povrchová úprava smáčených dílů (Ra)

    Není definováno

  • Tvar hrotu

    přímý

  • Teplotní rozsah

    -200...650 °C (-328...1.202 °F)

  • Max. procesní tlak (statický)

    100 bar (1450 psi)

  • Max. procesní tlak při 400 °C

    46 bar (667 psi)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification
  • Nástupce

    • Jednoduché produkty

    • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Standardní produkty

    • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Špičkové produkty

    • Vysoce funkční a přesto jednoduché

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    • Specializované produkty

    • Navrženo pro těžké aplikace

    Technická výkonnost

    Jednoduchost

    Dle konkrétního produktu

    Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Fundamental

    Pro jednoduché aplikace

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Lean

    Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Extended

    Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

    Technická výkonnost
    Jednoduchost
    • F
    • L
    • E
    • X

    Výběr produktů z řady Xpert

    Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

    Technická výkonnost
    Jednoduchost

    Dle konkrétního produktu