Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

iTHERM TrustSens Calibration Monitoring

Automated temperature measurement solution - 100% compliance, 0% effort

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Přehledné zobrazení výhod

  • With automated iTHERM TrustSens calibration monitoring, Endress+Hauser offers optimized process verification at minimum effort to users in the life sciences and food & beverage industries.
    The product bundle consisting of iTHERM TrustSens self-calibrating temperature sensors and the Advanced Data Manager Memograph M RSG45 offers FDA-compliant process verification, automated, audit-proof documentation and enables predictive maintenance.

  • Reliable & easy:

    • Cost reduction by saving calibration costs and reducing calibration cycles

    • All required components in one bundle, nothing is forgotten

  • 100% compliance and audit-proof documentation:

    • Fully traceable calibration with automated documentation

    • Tamper-proof data storage according to FDA 21 CFR Part 11

    • Predictive maintenance

    • Calibration with timestamp

  • Risk reduction and elimination of undetected failures:

    • Higher process transparency

    • Higher product safety

Bundle in Detail

iTHERM TrustSens TM371 Calibration Monitoring with Memograph M RSG45 and FDM software

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Memograph M RSG45 – moderní grafický záznamník dat
    1

    Memograph M RSG45

    Fixace:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4x HART/4...20 mA vstup, průchozí pro HART
    Slot 2:
    A
    Nepoužit
    Slot 3:
    A
    Nepoužit
    Slot 4:
    A
    Nepoužit
    Slot 5:
    A
    Nepoužit
    Funkce Master v komunikaci:
    1
    Žádná
    Aplikační balíček:
    3
    Telealarm + matematika
    >Licence pro FDM software MS20:
    MA
    Professional licence 1x pracovní stanice
  • iTHERM TrustSens TM371 Hygienický kompaktní teploměr s funkcí autokalibrace
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    Samokalibrační teplotní senzor

    Fixace:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Komunikace; výstupní signál:
    A
    HART; 4-20mA
    Automatický kalibrační bod; přesnost:
    1
    118 °C; vysoká nejistota samokalibrace < 0.35oC