Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar FMD71 – převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku

Převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD71

Systém elektronického měření diferenčního tlaku využívající dva keramické senzorové moduly a jeden převodník

FMD71
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    0,075 % pro jednotlivý senzor,
    „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor

  • Procesní teplota

    −25...+150 °C
    (−13...+302 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    60 bar (900 psi)

  • Rozsah měření tlaku

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

  • Materiál procesní membrány

    Keramika
    316L, AlloyC

  • Měřicí senzor

    100 mbar až 40 bar
    (1.5 psi až 600 psi)

Oblast použití

Převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD71 je systém elektronického měření diferenčního tlaku, který se používá pro měření tlaku nebo výšky hladiny, objemu nebo hmotnosti kapalin v tlakových nádržích nebo destilačních kolonách / výparnících. Vysokotlaký senzor (HP) měří hydrostatický tlak. Nízkotlaký senzor (LP) měří hlavový tlak. Výška hladiny se vypočítává v převodníku použitím těchto dvou digitálních hodnot. Systém elektronického měření diferenčního tlaku eliminuje problémy tradičních měření diferenčního tlaku.

Pro měření diferenčního tlaku, výšky hladiny, objemu nebo hmotnosti kapalin v tlakových nádržích a destilačních kolonách / výparnících.

  • Procesní připojení: závity, příruby a hygienické připojení

  • Procesní teplota: −40 až +150 °C

  • Měřicí rozsah: 100 mbar až +40 bar

  • Přesnost: jeden senzor až ±0,05 %, systém až ±0,07 %

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, hygienické certifikáty

Výhody

  • Eliminuje tradiční mechanické problémy, čímž dosáhnete větší využitelnost a spolehlivost procesu

  • Velmi kvalitní keramický senzor s vysokou odolností proti přetížení (99,9 % Al2O3)

  • Bezpečnostní rizika jsou minimalizována použitím nové architektury a konstrukce systému elektronického měření diferenčního tlaku

  • Nejnižší celkové náklady na vlastnictví v důsledku zkrácení doby instalace, údržby, prostojů a požadavků na náhradní díly

  • Multiparametrové měření hladiny: měření diferenčního tlaku, hlavového tlaku a teploty senzoru pomocí technologie HART z jednoho systému

  • Nepřetržitá indikace stavu celého systému prostřednictvím diagnostiky s technologií HART

  • Vysoká reprodukovatelnost a dlouhodobá stabilita

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products