Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar FMD72 – převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku

Převodník pro elektronické měření diferenčního tlaku Deltabar FMD72

Systém elektronického měření diferenčního tlaku využívající dva senzorové moduly a jeden převodník

FMD72
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Filtrovat úlohy měření / Aplikace
Měřicí / aplikační úloha

Nakonfigurujte stahování CAD výkresů pro tento produkt

  • Měřicí princip

    Tlaková diference

  • Charakteristika

    Převodník elektronického diferenčního tlaku s kovovým senzorem pro měření hladiny, objemu nebo hmotnosti kapalin.

  • Napájecí napětí

    4–20 mA HART:
    12–45 V DC (nevýbušné)
    Ex ia: 12–30 V DC

  • Referenční přesnost

    0,075 % pro jednotlivý senzor,
    „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor

  • Dlouhodobá stabilita

    0,05 % URL/rok pro jednotlivý senzor

  • Procesní teplota

    40 až +125 °C
    (40 až +257 °F)

  • Okolní teplota

    40 až +80 °C
    (40 až +176 °F)

  • Měřicí senzor

    400 mbar až 10 bar
    (6 psi až 150 psi)

  • Odolnost vůči vakuu

    10 mbar abs.

  • Max. mez přetlaku

    160 bar (2400 psi)

  • Procesní připojení

    Závity
    Příruba (DIN, ASME, JIS)

  • Procesní připojení hygienické

    DIN 11851
    DIN 11864−1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Materiál procesní membrány

    316L, AlloyC,

  • Plnicí kapalina

    Silikonový olej
    Syntetický olej

  • Materiál pláště

    Hliníkový odlitek
    Nerezová ocel

  • Komunikace

    4...20 mA HART

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, FM, CSA, IECEx, NEPSI, INMETRO, UK Ex

  • Schválení konstrukce

    NACE MR0175,
    EN 10204-3.1

  • Hygienická schválení

    EHEDG
    3A

  • Měřicí princip

    Tlaková diference

  • Charakteristika/aplikace

    Převodník diferenčního tlaku s kovovým senzorem pro měření hladiny, objemu nebo hmotnosti kapalin.

  • Dodávka/komunikace

    4...20 mA HART

  • Přesnost

    0,075 % pro jednotlivý senzor,
    „PLATINUM“ 0,05 % pro jednotlivý senzor

  • Dlouhodobá stabilita

    0,05 % URL/rok pro jednotlivý senzor

  • Okolní teplota

    −40...+80 °C
    (−40...+176 °F)

  • Procesní teplota

    −40...+125 °C
    (−40...+257 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    160 bar (2400 psi)

  • Rozsah měření tlaku

    400 mbar ... 10 bar
    (6 psi ... 150 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, Alloy C

  • Procesní připojení

    Závity
    Příruba (DIN, ASME, JIS)

  • Procesní připojení hygienické

    DIN 11851
    DIN 11864-1
    Tri-Clamp
    DRD
    Varivent

  • Komunikace

    4...20 mA HART

  • Certifikáty/schválení

    ATEX, FM, CSA, CSA C/US IEC Ex, NEPSI, INMETRO

  • Schválení konstrukce

    NACE MR0175
    EN 10204-3.1

  • Hygienická schválení

    FDA

  • Možnosti

    4řádkový digitální displej
    SS nebo hliníkové pouzdro

  • Meze aplikace

    Použití softwaru Applicator pro výpočet elektronické tlakové diference