Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar PMD75 – diferenční tlak

Diferenční tlak
Deltabar PMD75

Převodník diferenčního tlaku s kovovým senzorem pro kontinuální měření diferenčních tlaků

PMD75
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    0,075 %
    „PLATINUM“ 0,05 %

  • Přesnost

    Standard: 0,05 %
    Platina: až 0,035 %

  • Procesní teplota

    −40 °C ... 85 °C
    (−40 °F ... 185 °F)

  • Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku

    420 bar (6 300 psi)

  • Rozsah měření tlaku

    10 mbar až 250 bar
    (0.15 psi až 3 750 psi)

  • Teplotní rozsah média

    Teplotní gradient od tlakového potrubí

  • Hlavní smáčené díly

    Slitina C276
    316L
    Monel
    Tantal

  • Max. měřená vzdálenost

    400 m (1.312 ft) H₂O

  • Max. procesní tlak

    max. 420 bar

  • Materiál procesní membrány

    316L, AlloyC,
    Tantal,
    zlato–rhodium

  • Měřicí senzor

    10mbar...40bar
    (0.4inH2O...600psi)

Oblast použití

Převodník diferenčního tlaku Deltabar PMD75 s piezoodporovým senzorem a svařovanou kovovou membránou se používá ve všech průmyslových odvětvích pro kontinuální měření kapalin, par a plynů. Ovládání pomocí tří tlačítek umožňuje jednoduché a spolehlivé uvedení do provozu a provoz. Integrovaný datový modul HistoROM usnadňuje řízení procesu a parametrů přístroje. Navrženo v souladu s IEC 61508 pro použití v SIL2/3 bezpečnostních aplikacích.

Pro měření výšky hladiny, objemu nebo hmotnosti v kapalinách, monitorování diferenčního tlaku, jakož i pro měření průtoku (objemového nebo hmotnostního) ve spojení s primárními prvky v plynech, párách a kapalinách.

  • Připojení do procesu přes závit

  • Procesní teplota: −40 až +85 °C

  • Měřicí rozsahy: +0,25 mbar až +40 bar

  • Přesnost: ±0,05 %, „platina“ ±0,035 % (na přání)

  • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, SIL, prevence přeplnění WHG, hygienické certifikáty, schválení pro stavbu lodí

Výhody

  • Nejlepší přesnost, vysoká reprodukovatelnost a dlouhodobá stabilita

  • Nejvyšší bezpečnost díky plynotěsné průchodce s kapacitou až SIL2/3, certifikace podle IEC 61508

  • Snadné uvedení do provozu díky intuitivnímu menu s nápovědou prostřednictvím místního displeje, 4 až 20 mA s komunikací HART, PROFIBUS PA a technologiemi sběrnice FOUNDATION Fieldbus

  • Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku

  • Úspora nákladů s modulární koncepcí pro snadnou výměnu snímače, displeje nebo elektroniky

  • Odolnost proti přetížení do 420 bar / 42 MPa, monitorování funkce

  • Bezproblémová a nezávislá integrace systému (HART/PA/FF)

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products