Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Hydrostatické měření výšky hladiny

Hydrostatické měření výšky hladiny

Průběžné měření hladiny v aplikacích s kapalinami pomocí tlakových senzorů

Ať se jedná o vodu, nebo jakoukoli jinou kapalinu, senzory hydrostatické hladiny dokáží měřit v různorodých aplikacích v různých odvětvích, jako například v potravinářství či vodohospodářství nebo úpravě odpadních vod. Převodníky tlaku Deltapilot a Waterpilot pro hydrostatické měření hladiny nabízejí příhodné řešení pro měření v nádržích nebo vrtech, ať již v ponorných instalacích, nebo instalované mimo nádobu s měřenou kapalinou. Klepněte na následující tlačítko a prohlédněte si široký sortiment přístrojů pro hydrostatické měření hladiny.

Senzor Contite je speciálně vyvinutý pro hydrostatické měření hladiny. Vzhledem k zajištění ochrany senzoru a elektroniky měřicího článku představuje senzor Contite přesvědčivé řešení pro aplikace s intenzivním výskytem vlhkosti a kondenzátu. Měřicí prvek je hermeticky uzavřen mezi procesní membránou a kompenzační membránou. Zařízení na hydrostatické měření hladiny jsou volitelně k dispozici rovněž s kapacitními, bezolejovými keramickými měřicími články, jež se obvykle používají v prostředích procesního průmyslu a ekoprůmyslu.

Princip měření tlaku

Hydrostatické měření výšky hladiny: Princip měření

Článek Contite: Měřicí článek je dokonale chráněn mezi membránou izolující od procesu a zadní oddělující membránou. Rovněž není nijak ovlivňován kondenzací ani agresivními plyny.

Keramický článek: Keramický senzor představuje suchý senzor, tzn. že procesní tlak působí přímo na robustní keramickou membránu izolující od procesu a prohýbá ji. Na elektrodách keramického substrátu a membráně izolující od procesu se měří změna kapacity závislá na tlaku.

Výhody

  • Maximální bezpečnost provozu díky jedinečnému měřicímu článku CONTITE utěsněnému proti vnikání kondenzátu

  • Článek Contite nabízí velmi dobrou reprodukovatelnost a dlouhodobou stabilitu měření, dokonce i po výskytu teplotních šoků

  • Keramický článek vykazuje extrémně dobrou chemickou kompatibilitu a vysokou mechanickou stabilitu díky použití keramického materiálu s ultravysokou čistotou 99,9 %

  • Robustní keramická membrána s integrovanou detekcí porušení membrány – vhodná rovněž pro aplikace s vakuem