Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar PMD75B

Deltabar PMD75B - differential pressure transmitter

Smart pressure transmitter which detects process anomalies like plugged impulse lines

PMD75B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standardní kalibrace:
    do 0,05 %
    Platinová kalibrace:
    do 0,035 %

  • Procesní teplota

    −40 °C až 110 °C
    (−40 °F až 230 °F)

  • Rozsah měření tlaku

    10 mbar až 250 bar
    (0,15 psi až 3 750 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C,
    tantal, Monel,
    zlato

  • Materiál procesní membrány

    316L, slitina C,
    tantal,
    Monel,
    zlato

  • Měřicí senzor

    10 mbar až 250 bar
    (0,15 psi až 3 750 psi)

Oblast použití

This transmitter belongs to the new Deltabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via SmartBlue App using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance to increase plant availability.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. plugged impulse lines.

  • Pressure measuring ranges up to 250 bar (3750 psi) (gauge/absolute) and 40 bar (600psi) (dp)

  • Static pressure up to 420bar (6300psi)

  • Accuracy: up to +/- 0.035%

Výhody

  • With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running. This increases plant availability.

  • Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur

  • Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing

  • Control the device wireless in hard to reach process areas with the SmartBlue App

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products