Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar PMD78B

Deltabar PMD78B - differential pressure transmitter

Minimizes ambient and process temperature effects on your measurement thanks to the TempC membrane

PMD78B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standardní:
    do 0,1 %

  • Procesní teplota

    −40 °C až 400 °C
    (−40 °F až 752 °F)

  • Rozsah měření tlaku

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C,
    tantal, Monel
    PTFE, zlato

  • Materiál procesní membrány

    316L, slitina C,
    tantal,
    Monel
    PTFE
    zlato

  • Měřicí senzor

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

Oblast použití

This transmitter belongs to the new Deltabar generation. The device is robust and can be remotely controlled via SmartBlue App using a secure Bluetooth connection. It allows condition based maintenance to increase plant availability.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. plugged impulse lines.

  • Pressure measuring ranges up to 40 bar (600 psi)

  • Process temperatures up to 400 °C (752 °F) with diaphragm seal

  • Static pressure: up to 160 bar (2400 psi)

  • Accuracy: up to +/- 0.075%

Výhody

  • Wireless control of the device in hard to reach areas with the SmartBlue App and a Bluetooth® connection

  • Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing

  • With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running. This increases plant availability.

  • Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products