Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Cerabar PMP71B - pressure transmitter

Cerabar PMP71B - pressure transmitter

Smart pressure transmitter - its health can be verified without process interruption

PMP71B
please wait
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
from CHF 803.-

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standardní kalibrace:
    do 0,05 %
    Platinová kalibrace:
    do 0,025 %

  • Procesní teplota

    Standardní:
    −40 °C až 125 °C
    (−40 °F až 257 °F)
    Membránový oddělovač:
    −40 °C až 400 °C
    (−40 °F až 752 °F)

  • Rozsah měření tlaku

    400 mbar až 700 bar
    (1,5 psi až 10 500 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C,
    tantal, Monel,
    PTFE, zlato

  • Materiál procesní membrány

    316L, slitina C,
    tantal, Monel,
    PTFE,
    zlato

  • Měřicí senzor

    400 mbar až 700 bar
    (6 psi až 10 500 psi)

Oblast použití

This transmitter belongs to the new Cerabar generation. The transmitter is robust and can be remotely controlled via app on a mobile device using a secure Bluetooth connection.
The software is designed to simplify the handling. Intuitive wizards guide the user through setup, proof tests and verification of the device.
Heartbeat Technology offers verification and monitoring functions to detect unwanted anomalies e.g. changes in loop characteristics.

  • Pressure measuring range: up to 700 bar (10500 psi)

  • Process temperatures up to 400°C (752 °F) with diaphragm seal

  • Accuracy: up to +/- 0.025%

Výhody

  • With Heartbeat Technology you are able to verify the health of the device while the process is running.

  • Simple indication of device status - display changes from green to red when diagnostic messages occur

  • Reduce systematic failures - error free SIL commissioning and instrument guided proof testing

  • Wireless control of the device in the process area with the SmartBlue App

Videa

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
please wait Loading alternative products