Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Product picture Raman Rxn-45 probe side view aiming right

Raman Rxn-45 probe

The ultimate in compatibility for bioprocess manufacturing

KR45
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Souhrn technické specifikace

  • Wetted materials

    Body: 316L stainless steel
    Window: Proprietary material, optimized for bioprocesses
    Process connection: PG13.5 for industry standard sensor housings, welded port connectors available
    Surface finish: Ra 15 with electropolish
    Adhesive: USP Class VI and ISO993 compatible

  • Sterilization method

    CIP/SIP

Oblast použití

The Raman Rxn-45 probe capitalizes on the power of Raman in bioprocess manufacturing by measuring multiple, specific components in real-time for continuous, around-the-clock process feedback. It also meets the daunting sampling requirements of compliance, sterilization, port compatibility, and convenience. The Raman Rxn-45 probe was designed for installation in development and cGMP stainless-steel reactors and is successfully used to provide an analytical “eye” into large-scale bioprocesses.

  • Cell culture: glucose, lactate, amino acids, cell density, titer, and more

  • Fermentation: glucose, glycerol, acetate, methanol, ethanol, biomass, and more

Výhody

  • Measures multiple components in real-time for automated 24/7 process feedback

  • Provides long-term measurement stability

  • Offers a suitable surface finish for cGMP manufacturing

  • Provides compatibility with industry standard bioreactor side ports and sensor housings

  • Offers the flexibility of being installed in development and production reactors

  • Reduces sterilization and cleaning burdens with CIP/SIP standard compatibility

  • Ramanova spektroskopie – pokročilá technologie pro optickou analýzu

    Zvyšte bezpečnost provozu, zajistěte kvalitu výrobků a optimalizujte řízení. Ramanova spektroskopie měří složení a molekulární strukturu vašich vzorků v reálném čase – z laboratoře přímo do procesu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products