Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

RIA15
Indikátor napájený ze smyčky pro signál 4 až 20 mA nebo HART®

Indikátor napájený ze smyčky RIA15 ©Endress+Hauser
Indikátor napájený ze smyčky RIA15 ©Endress+Hauser

Video k výrobku procesní displej RIA15 s komunikací HART

Pro indikaci signálu 4 až 20 mA nebo hodnot HART® v provozu nebo na panelu!

Procesní indikátor je k dispozici se signálem 4 až 20 mA nebo s protokolem HART®. Ve verzi HART® lze střídavě zobrazit až 4 naměřené hodnoty jednoho snímače. Pro ten lze indikátor nastavit jako primární nebo sekundární HART® master a aktivně si vyžádat hodnoty ze snímače. Malý pokles napětí < 1 V (< 1,9 V s HART®) je nesmírnou výhodou zejména v prostředí s nebezpečím výbuchu, kdy ve většině případů je k dispozici snížené napětí.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

  • Souhrn technické specifikace

    • Vstup

      1× analogový 4–20 mA / HART

    • Výstup

      Není definováno

    • Displej

      LCD 17 mm (0, 67")
      5-místné
      7-dílný sloupcový graf
      Textový zobrazovač pro jednotky/TAG
      Lze aktivovat podsvícení

    • Napájení

      Smyčkové napájení

please wait Loading alternative products

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
Prodejní cena
  • <%label%>
  • <%feature%>
  • Process Connection
  • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
  • Výhody

    • Zobrazení naměřených hodnot 4–20 mA nebo případně až čtyř procesních proměnných HART® snímače ve všech odvětvích; použití jako primární nebo sekundární HART® master

    • Pětimístný displej naměřených hodnot s výškou znaků 17 mm (0,67") s rozměrem a sloupcovým...

  • Oblast použití

    • Zobrazení naměřených hodnot 4 až 20 mA nebo procesních proměnných HART® ve všech odvětvích

    • Kryt pro montáž na panel nebo provozní kryt jako místní displej

    • Škálovatelná hodnota na displeji

    • Pomocí možností „Hladina“ nebo „Analýza“ lze provést základní...

Details

  • Měřicí princip

    Displej

  • Funkce

    Displej

  • Certifikace

    ATEX II2(1)G Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb

    CSA Ex ia, CI. I, Div. 1, Gr. ABCD

    FM IS, CI. I, Div. 1, Gr. ABCD

    IECEx Ex ib [ia Ga] IIC T6 Gb

    Námořní osvědčení

  • Vstup

    1 x analogový 4…20 mA/HART®

  • Pomocné napájení / smyčkové napájení

    Napájení ze smyčky

  • Rozměry (š × v × h)

    Kryt do panelu:

    96 x 48 x 41,5 mm

    (3,78" x 1,89" x 1,64")


    Plastový nebo hliníkový kryt:

    131 x 81,5 x 55,5 mm

    (5,16" x 3,21" x 2,19")

  • Ovládání

    3 tlačítka

  • Displej

    LCD 17 mm (0, 67")

    5-místné

    7-dílný sloupcový graf

    Textový zobrazovač pro jednotky/TAG

    Lze aktivovat podsvícení

  • Měřicí princip

    Smyčkově napájené indikátory

  • Princip měření

    Indikátor pro provoz v terénu napájený ze smyčky

  • Funkce

    Displej

  • Displej

    LCD 17 mm (0.67")
    5 znaků
    sedmisegmentový sloupcový diagram
    Textové zobrazení pro jednotku/TAG
    Možnost aktivace podsvícení

  • Napájení

    Smyčkové napájení

  • Vstup

    1× analogový 4–20 mA / HART

  • Výstup

    Není definováno

  • Výstup

    Není definováno

  • Funkce softwaru

    Nedefinováno

  • Certifikáty

    Neklasifikované prostředí

    ATEX

    CSA

    FM IS

    EAC

    IECEx

    JPN Ex

    NEPSI

  • SIL

    Není definováno

  • Montáž do panelu

    polní
    panelové osazení

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification