Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens

Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens

Řešení pro automatizované měření teploty – 100% shoda s příslušnými předpisy, 0% náročnost

71488114
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
from CHF ??.-
Cena po nastavení v nákupním košíku

Výrobek není dostupný na českém trhu.

Přehledné zobrazení výhod

  • Svým řešením na automatizovaný monitoring kalibrací iTHERM TrustSens společnost Endress+Hauser nabízí optimalizované ověřování procesu při minimálním úsilí pro uživatele ve farmaceutickém a potravinářském a nápojovém průmyslu.
    Produktový balíček sestávající z teplotních senzorů iTHERM TrustSens se schopností samokalibrace a pokročilého záznamníku dat Memograph M RSG45 nabízí schopnost ověřování procesu v souladu s požadavky FDA a automatizovanou dokumentaci i pro účely auditů a umožňuje vykonávat prediktivní údržbu.

  • Spolehlivé a jednoduché:

    • Snížení nákladů v důsledku úspory nákladů na kalibrace a snížení počtu kalibračních cyklů

    • Všechny požadované součásti v jednom balíčku, nic není opomenuto

  • 100% shoda s příslušnými předpisy a dokumentace využitelná i na audity:

    • Plně návazná kalibrace s automatizovanou dokumentací

    • Ukládání dat zabezpečené proti neoprávněným zásahů v souladu s FDA 21 CFR část 11

    • Preventivní údržba

    • Kalibrace s časovou značkou

  • Snížení rizik a vyloučení nedetekovaných závad:

    • Vyšší transparentnost procesu

    • Vyšší bezpečnost produktu

Bundle in Detail

Monitoring kalibrací iTHERM TrustSens TM371 se záznamníkem Memograph M RSG45 a softwarem FDM

Components and Pre-Configurations

  • Fixace

    Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.

    Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku
  • Součásti
    Memograph M RSG45 – moderní grafický záznamník dat
    1

    Memograph M RSG45

    Fixace:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Slot 1:
    C
    4x HART/4...20 mA vstup, průchozí pro HART
    Slot 2:
    A
    Nepoužit
    Slot 3:
    A
    Nepoužit
    Slot 4:
    A
    Nepoužit
    Slot 5:
    A
    Nepoužit
    Funkce Master v komunikaci:
    1
    Žádná
    Aplikační balíček:
    3
    Telealarm + matematika
    >Licence pro FDM software MS20:
    MA
    Professional licence 1x pracovní stanice
  • Compact sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
    2

    Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371

    Fixace:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Komunikace; výstupní signál:
    A
    HART; 4-20mA
    Automatický kalibrační bod; přesnost:
    1
    118°C; samokalibrace s vysokou přesností