

Souhrn technické specifikace
-
Vstup
2× univerzální (U, I, RTD, TC, R)
-
Výstup
1× smyčkové napájení
-
Výstup
2 x analogový výstup (I,U)
1 x napájení ze smyčky -
Displej
Vícebarevný podsvícený LCD displej
Bílý/černý/žlutý
Sloupcový diagram
Jednotka
TAG
Výstražné hlášení v prostém textu -
Napájení
20–250 V AC/DC
Oblast použití
Analogové naměřené hodnoty jsou indikovány, vyhodnoceny a vypočteny procesním zobrazovačem. Pomocí integrovaného napájení smyčky lze napájet dvouvodičové snímače. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Mezní hodnoty lze monitorovat a relé přepínat. Prostřednictvím analogových výstupů lze odesílat procesní signály. Integrovaný aplikační balíček „diferenční tlak“ umožňuje rychlé a snadné uvedení do provozu pro aplikace s diferenčním tlakem.
Panelový zobrazovač RIA45 je vybaven displejem, analogovými vstupy pro procesní a stavové signály, analogovými a binárními výstupy a rozhraním pro konfiguraci. Připojené snímače mohou být napájeny integrovaným zdrojem. Všechny naměřené a vypočtené hodnoty jsou k dispozici jako zdroj signálu pro displej, výstupy, relé a rozhraní.
Projektování a konstrukce zařízení a přístrojů
Rozvodny a skříně
Laboratoře
Záznam procesu a dohled nad ním
Řízení procesu
Úprava a převod signálu
Výhody
Pětimístný sedmisegmentový displej LCD, podsvícený
1 nebo 2 univerzální vstupy
2 relé (volitelně)
Uložení min./max. hodnoty
1 nebo 2 vypočtené hodnoty a linearizační tabulka
Digitální stavový výstup (otevřený kolektor)
Schválení SIL2 (volitelně), námořní schválení
Výběr produktů z řady Lean
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
RIA45
Process indicator
EN CS 30/06/202210/03/201602/11/201525/04/201429/10/2012Jazyk:
English
Verze:
30/06/2022
Velikost souboru:
753.8 KB
Název souboru:
TI00141REN_0622-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
RIA45 Návod na obsluhu
Programovatelný zobrazovač
EN CS 30/06/202210/03/201615/10/201525/04/201430/01/2014Jazyk:
Czech
Verze:
26/11/2009
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
RIA45_BA272Rcs_1109.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
RIA45
Procesní indikátor
EN CS 30/06/202221/11/201815/10/201530/01/201504/10/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/06/2022
Velikost souboru:
877.3 KB
Název souboru:
KA00271RCS_1722-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RIA45, ORIA45
ATEX: II (1)G [Ex ia Ga] IIC II(1)D [Ex ia Da] IIIC
EN CS 27/06/202204/11/201615/04/201018/12/2008Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2022
Velikost souboru:
484.1 KB
Název souboru:
XA00076RCS_1422-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RIA45
CSA: Control Drawing AIS, ANI 120300112
Jazyk:
English
Verze:
08/06/2010
Velikost souboru:
163.3 KB
Název souboru:
120300112.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
RIA45
FM: Control Drawing AIS, ANI 120300111
Jazyk:
English
Verze:
03/06/2009
Velikost souboru:
167.4 KB
Název souboru:
120300111.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing CSA AIS RIA45
Display with Control Functions RIA45 Installation Notes for hazardous locations
Jazyk:
English
Verze:
08/04/2010
Velikost souboru:
278.3 KB
Název souboru:
120300112.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing FM approval AIS, ANI RIA45
Display with Control FunctionsRIA45 Installation Notes for hazardous locations
Jazyk:
English
Verze:
08/04/2010
Velikost souboru:
257.9 KB
Název souboru:
120300111.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Functional Safety Manual RIA45
Functional safety manual for SIL2 certification of process meter RIA45
EN CS 07/02/201915/02/201708/04/201423/07/201215/06/2009Jazyk:
English
Verze:
07/02/2019
Velikost souboru:
690.4 KB
Název souboru:
SD00014REN_1619.pdf
-