©Endress+Hauser
Systémový napájecí zdroj RNB22 pro jeden čtyřvodičový senzor nebo převodník
©Endress+Hauser
Moduly rozhraní řady RN
©Endress+Hauser
Kompaktní moduly rozhraní řady RN při uvádění do provozu v řídicím rozvaděči
Souhrn technické specifikace
Oblast použití
RNB22 je kompaktní, vysoce výkonný primární napájecí zdroj se spínaným režimem pro systémy rozhraní s instalací na DIN lištu. Dodává spolehlivé, jednofázové napájení 24 V DC / 2,5 A a lze ho napájet širokým rozsahem vstupních napětí od 100 do 240 VAC / 110 do 250 VDC s dynamickým a statickým navýšením hodnoty ve výši 5 A, resp. 3,125 A. Při paralelním zapojení s modulem chybových hlášení RNF22 poskytuje zdroj RNB22 redundanci, zvýšení kapacity a rovněž monitorování funkce za účelem hlášení kritických provozních stavů dříve, než dojde k chybám.
Vysoce výkonný napájecí zdroj 24 VDC / 2,5 A s nízkou výkonovou ztrátou
Paralelní režim s RNF22 pro zajištění redundance
Vhodné pro decentralizované aplikace nebo odděleně umístěné rozvaděče
Kompaktní vnější pouzdro pro efektivní využití prostoru v řídicích rozvaděčích
Nízký únik tepla, bez požadavku na boční odstup
Rozsah teploty okolí: −25 až 70 °C (−13 až 158 °F)
Výhody
Bezpečný a spolehlivý, jednofázový výstup ve výkonovém rozsahu do 100 W
Inteligentní monitorování funkce systému za účelem prevence poruch pro vysokou provozní využitelnost systému
Výkonná kapacitní rezerva pro rozsahy nízkého výkonu
Ochrana proti přechodovým přepěťovým rázům, proti zkratu a proti stavu bez zatížení
Instalace bez použití nářadí, určeno pro vertikální nebo horizontální montáž
Výběr produktů z řady Fundamental
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Funkce
Napájecí zdroj systému 24 V DC
Nejstahovanější
RNB22
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
03/05/2021
Jazyk:
English
Verze:
03/05/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01585KEN_0121.pdf
Product family: Power supply
Product root: RNB22-
Declaration number: EC_00920_01.21
Jazyk:
English
Verze:
16/06/2021
Velikost souboru:
154.2 KB
Název souboru:
EC_00920_01.21.pdf
15 dokumenty
System power supply unit 24 V DC / 2.5 A
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
03/05/2021
Jazyk:
English
Verze:
03/05/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01585KEN_0121.pdf
RNB22 System Power Supply for RxLine Interfaces
RNB22 System Power Supply for Rx-Line Interfaces Included languages: DE+EN+FR+IT+TR+PT+ES+PL+ZH+RU
EN
CS
German Japanese
24/03/2021
Jazyk:
English
Verze:
24/03/2021
Velikost souboru:
898.2 KB
Název souboru:
BA02055K09A2_0120.pdf
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
HAW562- HAW569- MS20- MS21- RA33- RB223- RDL10- READWIN- RH33- RIA14- RIA15- RIA16- RIA45- RIA452- RIA46- RID14- RID16- RID261- RLN22- RLN42- RMA42- RMC621- RMS621- RN22- RN221N- RN42- RNB22- RNF22- RNO22- RS33- RSG30- RSG35- RSG40- RSG45- RXO20
Jazyk:
Japanese
Verze:
29/08/2022
Velikost souboru:
11.7 MB
Název souboru:
Fa00016k33ja_2019.pdf
System Products and Data Managers
Solutions for the loop Indicators, interface devices, surge arresters, energy and application managers, data managers, paper less recorders and associated software packages for process automation
Jazyk:
English
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
14.5 MB
Název souboru:
FA00016KEN_2323_online.pdf
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
시스템 제품 및 데이터 관리자 - 시그널 루프 구성 솔루션
Jazyk:
Korean
Verze:
12/03/2024
Velikost souboru:
3.8 MB
Název souboru:
FA00016K46KO.pdf
Innovation brochure about the RN Series
RN Series - Reliable signal processing and conditioning
Jazyk:
English
Verze:
02/06/2023
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
IN01216K09EN_02.23.pdf
RN 시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
RN시리즈 - 신뢰할 수 있는 신호 처리 및 조절 보장
Jazyk:
Korean
Verze:
08/09/2021
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
IN01216K09KO_0121.pdf
RN Series
Zuverlässige Signalverarbeitung
und -aufbereitung
Spannungsversorgungen, Speisetrenner und Trennschaltverstärker für Sensoren und analoge Signale
Jazyk:
German
Verze:
02/06/2023
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
IN01216K09DE_02.23.pdf
Traitement et conditionnement fiable des signaux
Jazyk:
French
Verze:
08/09/2021
Velikost souboru:
884.3 KB
Název souboru:
IN01216K14FR_01.21-BD.pdf
Product family: Power supply
Product root: RNB22- Declaration number: HE_01452_01.21 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China R oHS
Jazyk:
English
Verze:
07/07/2021
Velikost souboru:
283.8 KB
Název souboru:
HE_01452_02.21 China RoHS RNB22.pdf
Product family: Power supply
Product root: RNB22- Declaration number: EC_00920_01.21
EN
CS
German French
16/06/2021
Jazyk:
English
Verze:
16/06/2021
Velikost souboru:
154.2 KB
Název souboru:
EC_00920_01.21.pdf
Product family: Power supply
Product root: RNB22- Declaration number: UK_00476_01.21
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2021
Velikost souboru:
122.5 KB
Název souboru:
UK_00476_01.21.pdf
Product family: Power supply
Product root: RNB22- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: EAC Approval number: EAEC N RU D-DE.PA05.B.62452/22
Jazyk:
Russian
Verze:
16/08/2022
Velikost souboru:
129.5 KB
Název souboru:
EAEC N RU D-DE.PA05.B.62452_22.pdf
Product family: Power supply
Product root: RNB22- Region: International Approval agency: DNV
Jazyk:
English
Verze:
11/04/2022
Velikost souboru:
165.8 KB
Název souboru:
TAA0000351.pdf
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše