RIA452
Procesní indikátor s řízením čerpadla

©Endress+Hauser
©Endress+Hauser

Digitální procesní měřič v krytu pro montáž na panel, určený k monitorování a zobrazení analogových naměřených hodnot

Procesní měřič monitoruje a zobrazuje analogové naměřené hodnoty. Čerpadla lze monitorovat binárními stavovými vstupy. RIA452 je schopen přímo napájet připojené dvouvodičové snímače. Naměřenou hodnotu sleduje až osm volně programovatelných relé. Jiné provozní režimy pro relé zahrnují nesprávnou funkci snímače nebo přístroje, dávkové funkce a funkce řízení čerpadla. Měřič RIA452 lze navíc používat jako počitadlo s předvolbou a k měření průtoku v otevřených kanálech a měrných přelivech.

  • Výhody

    • Sedmimístný 14segmentový displej LCD, velký sloupcový graf s překročením a nedosažením rozsahu

    • Binární stavové vstupy pro monitorování čerpadla

    • Měření průtoku pro otevřené kanály a přelivy

    • Jiskrově bezpečný vstup s integrovaným napájením ve smyčce

    • Uložení...

  • Oblast použití

    Jednokanálový panelový měřič RIA452 monitoruje a zobrazuje analogové naměřené hodnoty. Čerpadla lze monitorovat binárními stavovými vstupy.

    Měřič RIA452 může přímo napájet připojené dvouvodičové převodníky, volitelně je napájení jiskrově bezpečné. Až osm...

Details

  • Měřicí princip

    Indikátory s řídicí jednotkou

  • Princip měření

    Process indicator with pump control

  • Funkce

    Display

    Power

    Switch

    Seperate

    Convert

    Count

    Calculate

  • Displej

    LCD multicolour

    Illuminated

    Bargraph

  • Napájení

    90...250 V AC

    20...28 V AC

    20...36 V DC

  • Vstup

    1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

  • Výstup

    1 x analog (U, I)

    1 x transmitter power supply

  • Výstup

    1 x analog (U, I)

    1 x transmitter power supply

  • Funkce softwaru

    Pump control

    Linearisation

    Flow calculation

    Batch counter

  • Certifikáty

    UL rec. Comp

    ATEX Ex i

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    TIIS Ex ia

  • SIL

    Not defined

  • Montáž do panelu

    panel mounting

  • Měřicí princip

    Indikátory s řídicí jednotkou

  • Funkce

    Display

    Power

    Switch

    Seperate

    Convert

    Count

    Calculate

  • Certifikace

    UL rec. Comp

    ATEX Ex i

    FM USA IS

    FM USA NI

    CSA IS

    CSA NI

    TIIS Ex ia

  • Vstup

    1 x analog (U, I, RTD, TC, R)

  • Výstup

    1 x analog (U, I)

    1 x transmitter power supply

  • Reléový výstup

    4...8 x changeover contacts

  • Pomocné napájení / smyčkové napájení

    90...250 V AC

    20...28 V AC

    20...36 V DC

  • Rozměry (š × v × h)

    Panel housing:

    96 x 96 x 161.3 mm

    (3.78" x 3.78" x 6.35")

  • Software

    Pump control

    Linearisation

    Flow calculation

    Batch counter

  • Ovládání

    3 keys

    Interface RS252 + ReadWin2000

  • Displej

    LCD multicolour

    Illuminated

    Bargraph

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification