Výrobek není dostupný na českém trhu.
Přehledné zobrazení výhod
-
Svým řešením na automatizovaný monitoring kalibrací iTHERM TrustSens společnost Endress+Hauser nabízí optimalizované ověřování procesu při minimálním úsilí pro uživatele ve farmaceutickém a potravinářském a nápojovém průmyslu.
Produktový balíček sestávající z teplotních senzorů iTHERM TrustSens se schopností samokalibrace a pokročilého záznamníku dat Memograph M RSG45 nabízí schopnost ověřování procesu v souladu s požadavky FDA a automatizovanou dokumentaci i pro účely auditů a umožňuje vykonávat prediktivní údržbu. -
Spolehlivé a jednoduché:
Snížení nákladů v důsledku úspory nákladů na kalibrace a snížení počtu kalibračních cyklů
Všechny požadované součásti v jednom balíčku, nic není opomenuto
-
100% shoda s příslušnými předpisy a dokumentace využitelná i na audity:
Plně návazná kalibrace s automatizovanou dokumentací
Ukládání dat zabezpečené proti neoprávněným zásahů v souladu s FDA 21 CFR část 11
Preventivní údržba
Kalibrace s časovou značkou
-
Snížení rizik a vyloučení nedetekovaných závad:
Vyšší transparentnost procesu
Vyšší bezpečnost produktu
Bundle in Detail
Components and Pre-Configurations
-
Fixace
Aby byla zajištěna vzájemná kompatibilita součástí, jsou použity určité fixace. Otevřené parametry umožňují individuální konfiguraci.
Součásti mohou být zvoleny v rámci balíčku přímo v nákupním košíku -
Součásti1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
Advanced Data ManagerFixace:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Slot 1:C4x HART/4...20 mA vstup, průchozí pro HARTSlot 2:ANepoužitSlot 3:ANepoužitSlot 4:ANepoužitSlot 5:ANepoužitFunkce Master v komunikaci:1ŽádnáAplikační balíček:3Telealarm + matematika>Licence pro FDM software MS20:MAProfessional licence 1x pracovní stanice -
2
- F
- L
- E
- X
Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
Fixace:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Komunikace; výstupní signál:AHART; 4-20mAAutomatický kalibrační bod; přesnost:1118°C; samokalibrace s vysokou přesností
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
Výrobek není dostupný na českém trhu.
Memograph M RSG45
Advanced Data Manager
The Advanced Data Manager is a flexible and powerful system for organizing process values. Thanks to its intuitive operation, Memograph M adapts quickly and easily to any application. The process values are clearly presented on the display and logged safely, limits are monitored and analyzed. Via communication protocols, the measured and calculated values can be easily transferred to higher-level systems and plant modules can be interconnected. Also available as DIN rail version without display.
-
Měřicí princip
Záznamník dat
-
Princip měření
Správce energií
-
Funkce
Bezpečný záznam dat a analýza signálu
vizualizace
integrovaný webový server pro nastavení zařízení
HART(R) transparentnost, RSG45 jako HART modem e-mailová notifikace (šifrované e-maily)
frekvence skenování 100 ms, velmi rychlý ukládací cyklus 100 msmodulární konstrukce pro rychlé rozšíření čtení a zpracování dat prostřednictvím softwaru Field Data Manager
OPC server pro zobrazení okamžitých hodnot (volitelné) -
Vstup
20 analogových (max.) (U, I, TC, RTD, frekvenční, pulzní)
20 HART (max.) (HART, 4–20 mA)
14 digitálních (max.) (řídicí, události a počítací vstupy) -
Výstup
12 relé (max)
2 analogové (max) (I, pulzní)
1 napájení převodníku -
Rozhraní
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
PROFINET Device
EtherNet/IP Adapter -
Úložiště/záznam
interní paměť
SD karta
USB flash disk -
Displej
Barevný grafický displej TFT 7"
Barevný grafický displej TFT 7" s dotykovým panelem -
Kryt
panelové osazení se zinkovým litým rámem
panelové osazení s rámem z nerezové oceli
stolní skříň
Polní skříň -
Napájení
100...230 V AC +/-10%
24V (-10%; +15%) AC/DC -
Certifikáty
CE
EAC
UL (US a CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL uvedené v seznamu
PROFINET certifikace -
Softwarový balík
Dávkový software
Software pro odpadní vodu
Software pro dálkovou výstrahu
Energetický software (voda + pára)
Odpadní vody + přetečení při bouřce + dálková výstraha
Software pro dálkovou výstrahu + energetický software (voda + pára)
-
Měřicí princip
Energy manager
-
Princip měření
Správce energií
-
Funkce
Výpočet hmotnostního průtoku a energie pro vodu a páru.
-
Výpočty
Hmotnost / množství tepla
rozdíl množství tepla -
Počet aplikací
Není definováno
-
Paměť dat
ano
-
Normy pro výpočty
IAPWS-97
-
Komunikace
RS232/485
Ethernet
USB
Modbus RTU/TCP Slave
Modbus RTU/TCP Master
Profibus DP
Zařízení PROFINET
Adaptér EtherNet/IP -
Napájení
Nedefinováno
-
Smyčkové napájení
24 V DC +/-15%
-
Krytí
IP 65 (přední panel)
-
Vstup
0–20 mA univerzální
HART
614 digitální -
Výstup
2 analogové
-
Rozměry (š × v × h)
195,2 × 149,2 × 227,1 mm (7.69" × 5.87" × 8.94")
-
Ovládání
Navigace na místě, na webovém serveru a prostřednictvím FieldCare/DeviceCare
-
Displej
7 TFT
-
Funkce softwaru
Interní výpočet hmotnostního průtoku a energie
-
Certifikáty
CE
EAC
UL (US a CA)
ATEX II2G Ex px IIC Gb
ATEX II2D Ex pD IIIC Db
UL listed
PROFINET certifikace
Sanitary RTD - iTHERM TrustSens TM371
Our award-winning iTHERM TrustSens TM371 sanitary RTD features the world's first self-calibrating Pt100 sensor unit! The hygienic temperature transmitter with Heartbeat Technology effectively eliminates the risk of undetected non-conformities, reduces production downtime while increasing product safety and process efficiency in food, beverage and life sciences applications. The instrument complies with FDA and GMP regulations and integrates with the Netilion cloud-based Industry 4.0 ecosystem.
-
Měřicí princip
Odporový snímač teploty
-
Charakteristika/aplikace
s funkcí autokalibrace
metrické provedení
kompaktní teplotní sonda
hygienické provedení
farmaceutický, potravinářský a nápojový průmysl -
Teploměrná/ochranná jímka
bez
vč. termojímky
vč. rohové termojímky -
Vložka/sonda
bez výměnné vložky
-
Vnější průměr ochranné jímky
6,0 mm (0,24'')
9,0 mm (0,35'')
12,7 mm (0,5") -
Max. délka zanoření na vyžádání
až 900,00 mm (35,4'')
-
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4435, delta ferity < 1 %
316L -
Procesní připojení
svírací šroubení
navařovací adaptér
připojení clamp podle ISO 2852
šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11851
aseptický šroubovaný trubkový spoj podle DIN 11864-1
kovový utěsňovací systém
závit podle ISO 228 pro adaptér Liquiphant
APV Inline
Varivent
Ingold
SMS 1147
Neumo Biocontrol
TT411 kolena podle DIN 11865 -
Tvar hrotu
přímý
redukovaný -
Drsnost povrchu Ra
0,76 μm (29,92 μin)
0,38 μm (14,96 μin)
0,38 μm (14,96 μin) elektrolyticky leštěno -
Rozsah provozní teploty
Pt 100:
−40 °C až 160 °C
(−40 °F až 320 °F) -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 40 bar (580 psi)
-
Doba odezvy
t50 = 2,5 s
t90 = 5,4 s -
Integrovaný hlavicový převodník
ne (signál 4 až 20 mA, HART)
-
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
CSA C/US IS, I/1+2/A-F
CSA C/US General Purpose
UK II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC Da/Db
ATEX IECEx II1/2G Ex ia IIC T6 Ga/Gb, II1/2D Ex ia IIIC T6 Da/Db