Přidejte se k našim bezplatným webinářům o procesní automatizaci
Ptejte se, odpovíme!
Přihlaste se do našich bezplatných webinářů, které pokrývají řadu témat procesní automatizace. Máte šanci dozvědět se více a mluvit přímo s našimi odborníky!
Výhody
Živé a interaktivní – naši odborníci vám jsou k dispozici a zodpoví vaše otázky.
Našich bezplatných webinářů se můžete snadno zúčastnit podle svých potřeb.
Díky široké nabídce témat si můžete být jisti, že najdete ten správný předmět!
Leden

Revoluce v nastavování zařízení Field Xpert SMT7x – 14. 1. 2019 >>> Stojíte před zařízením, ale chybí vám správný soubor DTM / ovladač? S naším nástrojem Field Xpert SMT7x máte vždy zaručenou aktualizaci. Vedle toho vám navíc zaručíme i okamžitou použitelnost „přímo z krabice“ včetně podpory veškerých zařízení, dokonce i od jiných výrobců. Díky našemu připojení k našim aplikacím pro IIoT, jako například Library a Analytics, je Field Xpert tím nejlepším řešením pro správu vašich provozních zdrojů.

Výkonné a bezpečné obchodní měření, skladování a přeprava ropy – 29. 1. 2019 >>> Za poslední desetiletí dostal svět několik nepříjemných lekcí o tom, jak důležité je zajistit trvale bezpečný provoz. Bezpečnost nepřetržitě fungujících provozů je velmi důležitá, stejně jako jejich efektivita. Chcete maximalizovat využitelnost úplné kapacity stávajících nádrží a zachovat bezpečnost?
Březen

Odolná instrumentace pro vaši cementárnu – 5. 3. 2019 >>> Cementářský průmysl potřebuje odolnou a spolehlivou instrumentaci pro většinu provozních úseků. Naši procesní odborníci se s vámi podělí o jednoduchá kritéria na výběr zařízení, která zaručí, aby vaše zařízení vydrželo déle ve vašem prostředí s abrazivními médii.

Jak iTHERM TrustSens plní náročné požadavky na kalibraci – 27. 3. 2019 >>> Potřebujete v plné míře vyhovět pravidlům řádné výrobní praxe? Náš produkt eliminuje riziko nedetekovaných odchylek během výroby. iTHERM TrustSens se oproti jiným zařízením vyznačuje plně automatickou inline kalibrací před každou šarží bez jakýchkoli nároků na obsluhu. Důsledkem je maximální bezpečnost produktu a využitelnost technologie.
Duben

Získejte více s nižšími vstupy pomocí spolehlivé instrumentace – 11. 4. 2019 >>> Procesní odborníci se s vámi podělí o jednoduché kroky vedoucí k výběru nejvhodnějších produktů, služeb a řešení, které aktivně sníží náklady a maximalizují efektivitu využití energie. Naše ucelené řešení pro měření a řízení procesů zaručí, abyste vyhověli předpisům o emisích vypouštěných do vody a do vzduchu.

Bezstarostný provoz vašeho výrobního zařízení s našimi službami pro IIoT – 24. 4. 2019 >>> Chtěli byste, aby vaše výrobní zařízení umožňovalo bezstarostný a celkově více uspokojivý provoz? Využijte naše digitální služby pro IIoT s nejmodernějšími a nejbezpečnějšími internetovými technologiemi. Komplikované implementační projekty jsou již minulostí.
Květen

Snižte náklady a zvyšte efektivitu vašich procesních parních technologií – 14. 5. 2019 >>> Zúčastněte se tohoto internetového semináře a získejte jasné povědomí a důsledný přehled o procesních parních technologiích s možností okamžitého zásahu. Dozvíte se o osvědčené robustnosti, odolnosti vůči vibracím, teplotním a tlakovým rázům a dále o detekci mokré páry a průmyslové dvojvodičové technologii. Ukážeme vám aplikaci pro on-line výpočet návratnosti investic, která vám umožní kvantifikovat vaše úspory. Pro majitele zařízení s parovody je tento webinář nezbytností!
Červen

Jaký je provozní stav mých analytických senzorů? – 4. 6. 2019 >>> Eliminujte veškeré odhady v oblasti monitoringu provozních stavů svých analytických senzorů a převodníků pomocí technologie Heartbeat! Jednoduše zakupte aktivační kód pro svůj převodník Liquiline CM44x a za pouhých pět minut můžete začít snadno ověřovat stav svých senzorů a převodníků. Snadno čitelný časovač údržby navíc v maximální míře usnadňuje plánování hlášení aktivních požadavků na servis.

Technologie Heartbeat v chemickém a ropném a plynárenském průmyslu – 18. 6. 2019 >>> Informujte se o našem sortimentu nástrojů s integrovanou technologií Heartbeat, které nabízejí výhody pokročilé diagnostiky, inline ověřování a sledování stavu – jako podpora dokumentovaného zkušebního testování a potvrzení přesnosti měření.
Červenec

Vodní elektrárny – zvyšujte výkonnost a bezpečnost – 11. 7. 2019 >>> K velkým přehradním objektům se pojí značné množství oprávněných bezpečnostních a ekologických obav. Zúčastněte se tohoto internetového semináře, kde budeme diskutovat o instrumentaci, jež zvýší výkonnost a bezpečnost vašeho provozu.

Chcete plnit přísné předpisy ohledně řádné výrobní praxe? – 23. 7. 2019 >>> Můžete se spolehnout na naše přístroje světové třídy konstruované podle norem ASME-BPE a rovněž na naše osvědčené projekční a podpůrné služby. Dosáhněte s námi svých cílů z hlediska optimalizace procesů, vyšší využitelnosti technologie a neustálého zlepšování.
Srpen

Technologie Heartbeat v potravinářském průmyslu – 13. 8. 2019 >>> Informujte se o našem sortimentu nástrojů s integrovanou technologií Heartbeat, které nabízejí výhody pokročilé diagnostiky, inline ověřování a sledování stavu – jako podpora pro dosažení bezpečného a cenově výhodného provozu technologických celků v rámci celého životního cyklu.
Září

Tři způsoby k zlepšení bezpečnosti a výkonnosti vašeho procesu v rámci plynárenských technologií – 10. 9. 2019 >>> V provozech na úpravu zemního plynu se vykonává několik kroků úpravy za účelem odstranění kyselých plynů a dalších kontaminantů. Jak monitorujete obsah H₂O, H₂S, CO₂ a O₂ v zemním plynu? Jak vyhodnocujete energetickou hodnotu BTU? Získejte s námi správné odpovědi a důsledný přehled.
Říjen

Přesnost do poslední kapky v oblasti měření hustoty – 1. 10. 2019 >>> Od nejvyšší přesnosti při měření hustoty do poslední kapky pro zlepšení vašich procesů. Nyní již mohou být splněny vaše nejvyšší požadavky v chemickém a ropném a plynárenském průmyslu, ale také v odvětvích náročných na hygienu, jako například v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu.

Sledování vlhkosti (H₂O) v potrubních vedeních zemního plynu v reálném čase – 22. 10. 2019 >>> Mokrý plyn nelze dodávat spotřebitelům. Vysoké úrovně nerozpuštěných a kapalných kontaminantů představují složitý problém při měření vlhkosti. Tyto kontaminanty poškozují senzory, a navíc je třeba eliminovat křížovou interferenci s měřeným údajem vlhkosti. Informujte se prostřednictvím tohoto semináře o tom, jak analyzátory plynů TDLAS zvyšují vaši bezpečnost a snižují vaše provozní náklady.
Prosinec

IIoT 4.0 v oblasti vodárenství a vodního hospodářství – 03. 12. 2019 >>> Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vypadá IIoT 4.0 ve vaší úpravně pitné vody nebo čistírně odpadních vod? Jaké důsledky má tato koncepce na oblast instrumentace? Tento internetový seminář vám poskytne základní vysvětlení k modernizaci vaší instrumentace a systémové infrastruktury, jež vám umožní využívat výhody této digitální evoluce.