Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizujte oddělování těžké/střední ropy

Získejte vyšší kvalitu surové ropy a snižte nároky na údržbu

Vyšší kvalita surové ropy a menší nároky na údržbu ve vašem procesu jsou nyní možné použitím naší technologie multiparametrového radaru s vedenými impulzy. V aplikacích separátoru se často objevuje směsná vrstva (emulze), která může způsobit problémy při určení přesného rozhraní a při měření celkové hladiny. Tato technologie je speciálně navržena tak, aby tyto problémy vyřešila.

Separátory těžké/střední ropy ©iStockphoto/Strandperle

Výhody na první pohled

  • Žádné přerušení při měření v procesu oddělování

  • Snadná instalace a údržba bez speciálního nářadí

  • Vyšší kvalita surové ropy

  • Multiparametrová sonda pro měření rozhraní. Dva proudové výstupy pro polohu rozhraní a celkovou hladinu.

Výzva

Při oddělování střední a těžký ropy (API 15° až 31° 870 až 960 kg/m3) může být náročné přesně změřit celkovou hladinu, stejně jako určit rozhraní pomocí jediného zařízení. V těchto aplikacích existuje směsná vrstva (emulze). Pokud tato směsná vrstva přesahuje 5 cm, nebude standardní radar s vedenými impulzy schopen toto rozhraní měřit. Kapacitní sonda by byla schopna měřit pouze dolní výšku hladiny vody – nikoli však celkovou hladinu.

Naše řešení

Náš patentovaný multiparametrový radar s vedenými impulzy kombinuje tradiční technologii radaru s vedenými impulzy a technologii kapacitní sondy – přičemž integruje výhody každého z nich do jednoho zařízení. Jakmile směsná vrstva (emulze) dosáhne tloušťku větší než asi 5 cm – senzor automaticky přepne do režimu kapacitance – takže rozhraní je dále průběžně měřeno.

Levelflex M FMP55 s koaxiální sondou

Spolehlivé měření:

  • Pro rozhraní s emulzní vrstvou

  • V případě neklidného povrchu a pěny

  • Při změnách média

  • Vysoká využitelnost

  • Integrovaná datová paměť HistoROM

  • Předkalibrováno od výrobce

  • Provozní koncepce intuitivního menu s nápovědou v národních jazycích

  • Jednoduchá integrace do kontrolních a řídicích systémů

  • Přesná přístrojová a procesní diagnostika k umožnění rychlého rozhodování

  • Certifikace: ATEX, IEC Ex, FM, CSA