Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser Flow, divize Cernay, Francie

Výroba na zakázku a kalibrace magneticko-indukčních, ultrazvukových a vírových průtokoměrů

Společnost Endress+Hauser Flow  v Cernay vyrábí magneticko-indukční a vírové průtokoměry pro světový trh. V průběhu posledních 30 let se ze závodu v Cernay stalo nejmodernější výrobní zařízení. Hlavní kompetence zahrnují v současné době sofistikované vložky pro měřicí trubice produktové řady magneticko-indukčních průtokoměrů. Nepřetržitě je využíváno 10 kalibračních systémů. Závod zaměstnává více než 430 lidí.

Endress+Hauser Flow Francie, vodárenská věž ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francie ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francie ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francie ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francie ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francie, kalibrační trať ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow Francie, balení ©Endress+Hauser
  • Generální ředitel

    Matthias Aschberger

  • Rok založení

    1991

  • Počet zaměstnanců

    435

Centrum výroby magneticko-indukčních, ultrazvukových a vírových průtokoměrů

  • Společnost Endress+Hauser Flow v Cernay, je stoprocentní dceřinou společností Endress+Hauser Flow ve Švýcarsku

  • Kapacita kalibrace: 10 výrobních kalibračních souprav s kapacitou od 2 do 2 400 mm

  • Dodavatel průtokových (měřicích) trubic v místě výroby

  • Systémy řízení kvality: certifikováno podle ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (kalibrační laboratoř)

    Systém ochrany životního prostředí: ISO 14001:2015

    Bezpečnostní systém: OSHAS 18001:2018

  • Výroba

Kontakt

  • Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    Endress+Hauser Flowtec AG, Division Cernay

    35, rue de l'Europe

    F-68700 Cernay

    France

Stahování

    Informační list o Endress+Hauser Flow France

    Vaše výrobní centrum pro měření průtoku ve Francii

    Nasměrování k Endress+Hauser Flowtec AG, Cernay

    Jak se k nám dostanete

    Technologie měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru

    Produkty a služby našich technologií měření průtoku pro kapaliny, plyny a páru v kostce