Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser Flow USA

Zakázková výroba, kalibrační a logistické služby přístrojů na měření průtoku

Společnost Endress+Hauser Flow poskytuje služby zákazníkům v USA, Kanadě, Mexiku, Chile a v dalších latinskoamerických zemích ze svého závodu v Greenwoodu. Výroba a montáže v Greenwoodu zahrnují měření objemového průtoku na magneticko-indukčním principu nebo na principu vírového měření průtoku, popř. ultrazvukovém principu, měření hmotnostního průtoku na základě měření Coriolisovy síly či termickém principu a rovněž speciální produkty, kalibrační a logistické služby. Závod má jedno z nejpřesnějších a největších výrobních kalibračních zařízení v USA.

Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow USA, Greenwood ©Endress+Hauser
  • Generální ředitel

    Stefan Grotzer

  • Rok založení

    1996

  • Počet zaměstnanců

    122

Vaše výrobní centrum pro měření průtoku v USA

  • Endress+Hauser Flowtec AG, divize USA, je stoprocentní dceřinou společností Endress+Hauser Flowtec AG ve Švýcarsku

  • Prémiová kalibrace - jedno z nejpřesnějších a největších výrobních kalibračních zařízení v USA s možnostmi od 1/12 do 48 "(2 až 1200 mm)

  • Zakázkové tovární ověřovací zkoušky

  • Systémy řízení kvality: certifikováno podle ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025 (kalibrační laboratoř)

    Systém ochrany životního prostředí: ISO 14001:2015

    Bezpečnostní systém: OSHAS 18001:2015

  • Výroba

Kontakt

Stahování