Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser Flow China

Zakázkové výrobní kalibrační výrobní a logistické služby přístrojů na měření průtoku

Společnost Endress+Hauser Flow China se nachází v průmyslovém parku Suzhou. Závod zaměstnává přibližně 200 lidí na výrobu průtokoměrů, jejichž výroba bude posílena, protože společnost Endress+Hauser pokračuje v programu expanze na jednom z nejdůležitějších světových trhů. Výroba zde byla zahájena v prosinci 2003. Sortiment zahrnuje Coriolisovy, vírové a elektromagnetické průtokoměry pro všechny cílové trhy společnosti Endress+Hauser.

Endress+Hauser Flow China ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China ©Endress+Hauser
Endress+Hauser Flow China ©Endress+Hauser
  • Generální ředitel

    Qinxue Wei

  • Rok založení

    2003

  • Počet zaměstnanců

    210

Vaše kompetenční centrum pro měření průtoku v Číně

  • Endress+Hauser Flow China je stoprocentně vlastněnou dceřinou společností Endress+Hauser Flow ve Švýcarsku

  • Možnost kalibrace: 5 výrobních kalibračních souprav s kapacitou od 2 do 2 400 mm.

  • Součást globálních sourcingových aktivit společnosti Endress+Hauser Flowtec

  • Certifikáty: FM, CSA C/US, IECE/ATEX, NEPSI, NSF pro pitnou vodu.

  • Systémy řízení kvality: akreditace podle ISO 9001:2008, ISO/IEC 17025 (kalibrační laboratoř)

    Systém ochrany životního prostředí: ISO 14001:2015

    Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci: OSHAS 45001:2018

  • Výroba

Kontakt

Stahování