Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
CA76NA - Potentiometric sodium analyzer for the monitoring of boiler feedwater, steam, condensate

Sodium analyzer CA76NA

Potentiometric system for the monitoring of boiler feedwater, steam, condensate and ion exchangers

CA76NA
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace
from CHF ??.-

Souhrn technické specifikace

  • Rozsah měření

    0,1 až 9 999 µg/l (ppb) Na

  • Procesní teplota

    10 až 40 °C
    (50 °F až 104 °F)

  • Procesní tlak

    1 až 5 bar (abs)
    14,5 až 72,5 psi

Oblast použití

Protect your water steam cycles and ion exchangers with the CA76NA sodium analyzer! An increase in sodium levels in high-purity or boiler feedwater indicates the presence of unwanted dissolved impurities. This can cause serious damage and consequently expensive repairs. CA76NA provides highly accurate online monitoring of water quality and enables fast detection of critical events. The sodium analyzer supports your preventive maintenance strategy to keep your power plant running.

The CA76NA sodium analyzer monitors low levels of sodium in the power industry and utilities:

  • Indication of the purity of water and steam used in boilers and turbines.

  • Provision of early warning for condenser leakages or malfunction of ion exchangers.

  • Control of the incoming water quality in power plants that use desalination plants as water source.

Výhody

  • Protection of expensive plant equipments in the power industry: CA76NA sodium analyzer monitors low levels of sodium in water steam cycles detecting carryover and impurities in your power plant.

  • Early indication of condenser leaks via online sodium measurement after the condensate extraction pump.

  • Reduced operating costs thanks to low consumption of DIPA reagent and standard solution.

  • Precise measurement: Separate reference pH electrode for accurate temperature compensation and optimized pH value adjustment.

  • Optimized investment costs: One analyzer for up to six sample channels.

  • Perfect process adaptation: Individual selection of sample channels and freely adjustable measuring intervals.

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu