Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
max. 400 °C (752 °F)
-
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Jakákoli (ponorná trubice)
-
Hlavní smáčené díly
Bezkontaktní
Oblast použití
Ochranný provozní kontejner zdroje záření FQG63 je určen k uchování radioaktivního zdroje během radiometrického měření výšky hladiny, měření hustoty a měření rozhraní. Záření je tlumeno ve všech směrech, pokud je kontejner zdroje záření vypnut. To zaručuje maximální bezpečnost personálu a spolehlivé měření. V případě zapnutí zdroje záření a spuštění do procesní nádrže se záření emituje do všech směrů.
Určeno pro uchování radioaktivního zdroje během měření hustoty a rozhraní.
Poloha vypnutí: radioaktivní zdroj umístěný v kontejneru zdroje záření a s odstíněným zářením
Poloha zapnutí: radioaktivní zdroj s flexibilním prodlužovacím adaptérem nacházející se v ochranném potrubí uvnitř procesní nádoby
Aktivita: 137 Cs až 185,0 GBq (5 000 mCi), 60 Co až 3,7 GBq (100 mCi)
Teplota: −52 až +400 °C
Tlak: bez omezení (neinvazivní, vnější montáž)
Výhody
Nejvyšší bezpečnostní klasifikace pro dodávaný zdroj (DIN 25426 / ISO 2919, typická klasifikace C66646)
Spolehlivé měření díky lehkému kontejneru a téměř kulovité konstrukci, která poskytuje optimalizované stínění
Flexibilní montážní délka až 30 m
Manuální ovládaní a visací zámek, vložkový zámek nebo aretační šroub pro zajištění nastavené polohy
Snadno rozpoznatelná poloha „zapnuto/vypnuto“
Kompaktní zařízení, které lze snadno namontovat; přizpůsobovací a středicí příruba pro stávající příruby nádrže
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN CS 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Jazyk:
Czech
Verze:
11/05/2020
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
TI00446FCS_1920.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN CS 13/04/2012Jazyk:
English
Verze:
13/04/2012
Velikost souboru:
331.5 KB
Název souboru:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN CS 13/04/2012Jazyk:
English
Verze:
13/04/2012
Velikost souboru:
286.3 KB
Název souboru:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (certifikát)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN CS 08/02/201920/06/201607/09/201520/08/2015Jazyk:
English
Verze:
08/02/2019
Velikost souboru:
6.1 MB
Název souboru:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN CS 08/03/202417/01/201923/11/2015Jazyk:
English
Verze:
08/03/2024
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN CS 23/09/201306/03/201315/12/2010Jazyk:
English
Verze:
23/09/2013
Velikost souboru:
557.2 KB
Název souboru:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN CS 11/05/2017Jazyk:
English
Verze:
11/05/2017
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN CS 12/08/201511/08/2015Jazyk:
English
Verze:
12/08/2015
Velikost souboru:
331 KB
Název souboru:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
QGx, FQGx, FSG6x
Returns: Source containers, gamma radiation sources
EN CS 19/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Jazyk:
English
Verze:
19/06/2020
Velikost souboru:
8.3 MB
Název souboru:
SD00309FEN_1520.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN CS 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Jazyk:
English
Verze:
29/04/2020
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
SD00311FA2_1920.pdf
-