Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Spolehlivé sledování odtoku odpadní vody v chemickém průmyslu

Bezpečný monitoring odtoku odpadní vody v chemickém průmyslu

Optimalizujte úpravu odpadních vod při důsledném dodržování předepsaných limitních hodnot pro vypouštěnou vodu

Nejvyšší prioritou pro vedoucí pracovníky v chemickém průmyslu je bezpečnost provozu, zaměstnanců a životního prostředí. K tomu náleží průběžný monitoring kvality odpadních vod, aby bylo zaručeno dodržování předpisů a předcházelo se zbytečným nákladům. Panelová řešení od společnosti Endress+Hauser vám pomohou v rozhodování o tom, jak bezpečně a efektivně z hlediska spotřebovaných zdrojů upravovat odpadní vodu generovanou ve výrobě a povrchovou vodu shromažďovanou v provozu: Musí se dále upravovat? Má smysl ji opětovně využívat? Nebo je možné ji vypustit?

  • Vysoká bezpečnost práce díky technologii Memosens

    V našich panelových řešeních používáme senzory s technologií Memosens. Ty ve své inteligentní hlavici ukládají důležité údaje ‒ např. kalibrační data. Vaši zaměstnanci tak mají možnost bezpečné a spolehlivé justace senzorů v laboratoři před jejich uložením do skladových zásob. Tyto předkalibrované senzory může poté i personál bez speciální kvalifikace vyskladnit a uvést do provozu během několika málo sekund. Minimalizuje se tím náročnost údržby přímo v provozu a délka času, který vaši zaměstnanci stráví v nebezpečných oblastech.

Příklad panelu na monitoring vody pro chemický průmysl ©Endress+Hauser

Naše kompaktní panely na sledování odtoku odpadní vody v chemických provozech poskytují veškeré potřebné měřicí signály na jediném místě.

Servisní inženýr společnosti Endress+Hauser s továrním manažerem chemického provozu ©Endress+Hauser

Zkušení specialisté pro chemický průmysl vás budou doprovázet po celý životní cyklus analytického panelu na monitoring vody.

Servisní technik společnosti Endress+Hauser při údržbě monitorovacího panelu pro opětovné využívání vody v chemickém průmyslu ©Endress+Hauser

Servisní technici společnosti Endress+Hauser zajistí rychlé a spolehlivé řešení případných závad a na vyžádání mohou převzít kompletní údržbu všech míst měření pro sledování odtoku odpadní vody.

Procesní mapa sledování odtoku odpadní vody v chemickém průmyslu ©Endress+Hauser

Příklad přehledu procesu sledování odtoku odpadní vody v chemickém průmyslu.

Jak můžeme pomoci

Vyvinuli jsme měřicí panely pro chemické panely, které přesně sledují kvalitu odpadních vod. S využitím poskytovaných měřených hodnot můžete bezpečně a účinně upravovat odpadní vody přesně na úroveň kvality, kterou potřebujete pro své účely. Panely poskytují všechna data v jednom centrálním místě, lze je snadno instalovat a uvádět do provozu a jsou individuálně přizpůsobené přesně pro váš konkrétní provoz. Navíc jsou nenáročné na údržbu, a pokud si budete přát, můžete využívat výhod specializované globální podpory od společnosti Endress+Hauser.

  • Špičkové měřicí přístroje poskytují přesné měřené hodnoty, s jejichž pomocí můžete optimalizovat kvalitu odpadních vod tak, aby přispívala k bezpečnosti vašeho provozu.

  • Vše, co je zapotřebí k sledování kvality odpadních vod ‒ senzory, armatury, převodníky, ventily, trubky atd. ‒ je kompletně nainstalováno na analytickém panelu. Vám zbývá jen namontovat panel na zeď a připojit napájení a vedení vody.

  • Flexibilní škálovatelnost, označení CE a všechna příslušná dokumentace pro úplnou shodu s předpisy NAMUR vás připraví na to, abyste splňovali veškeré současné a budoucí požadavky kladené na chemický průmysl.

  • Naše jedinečné technologie Memosens a Liquiline se vyznačují skutečnou konektivitou plug-and-play s předkalibrovanými senzory a schopnostmi prediktivních oznámení, která upozorní váš personál na blížící se nutnost údržbářských zásahů. Údržba je díky tomu jednodušší a méně nákladná.

  • Kompetentní servisní inženýři poskytnou vám a vašemu personálu podporu po celém světě v rámci plánování, uvedení do provozu, údržby a samotného provozu měřicích panelů, aby váš monitoring odtoku odpadních vod zůstával stabilně a bezpečně v chodu.

  • Co nabízíme

    Panel představuje desku, na níž jsou předinstalována všechna místa měření, která potřebujete pro spolehlivé sledování kvality odpadních vod. Zvolte si flexibilní místo instalace podle vašich provozních prostor, provozních operací atd. Všechna měření...

  • Hardware a software

    • On-line konfigurátor pro rychlé přizpůsobení panelů podle vašich požadavků

    • Připojení až 8 senzorů na jeden převodník pro vaše požadované parametry kvality odpadních vod prostřednictvím našich nejmodernějších převodníků Liquiline na měření několika...

  • Služby

    • Konzultace a plánování

    • Projektový management

    • Tovární přejímací zkouška (FAT)

    • Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)

    • Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů

    • Řešení závad a opravy

    • Vzdálená podpora v případě potřeby

    • Celosvětová podpora
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
    Pro lásku ke kvalitní vodě

    Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.

    Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

    Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.