Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Výkonné monitorování odpadních vod v těžebním provozu a průmyslu zpracování kovů

Výkonné monitorování odpadních vod v těžebních provozech a kovoprůmyslu

Ušetřete náklady a úsilí v úpravnách vod

Kolísající tržní ceny a intenzivní konkurence vedou k vysokému tlaku na náklady v těžebním provozu při těžbě nerostů a kovů. Přitom ochrana životního prostředí a hospodárné nakládání s vodou, např. opětovným využitím odpadních vod jako procesní vody nabývají na významu. Naše monitorovací řešení vám pomohou vyčistit odpadní vody přesně na úroveň, kterou potřebujete pro opětovné použití nebo vypouštění. A pomohou vám snížit provozní náklady prostřednictvím inteligentní koncepce instalace, provozu a údržby.

  • Zredukujte odstávky ve výrobě

    Naše řešení pro cenově výhodný monitoring kvality odpadních vod se skládají z panelů, na kterých jsou instalována kompletní měřicí místa. K tomuto účelu používáme senzory s technologií Memosens, které lze předem kalibrovat a skladovat. Pokud se měření nezdaří, může i neškolený personál vyměnit vadný senzor za jiný předkalibrovaný senzor. Díky této předkalibraci a automatickému rozpoznání senzorů našich převodníků Liquiline to lze provést během několika sekund, což znamená minimalizaci odstávek.

Ukázkový panel pro monitorování vody pro těžební provozy při těžbě nerostů a kovů ©Endress+Hauser

Naše kompaktní panely pro monitorování vody, určené pro doly, ocelárny atd., poskytují všechny potřebné signály měření na jednom místě.

Obsluha převodníku pro měření pH, vodivosti, kyslíku, chlóru atd. v těžebních provozech při těžbě nerostů nebo kovů ©Endress+Hauser

Převodníky řady Liquiline umožňují konektivitu plug & play s předkalibrovanými senzory, takže výměnu senzoru lze provést za několik sekund a zvládne to i neškolený personál.

Údržba analytického panelu pro monitorování odpadních vod v těžebním provozu při těžbě nerostů nebo kovů ©Endress+Hauser

Kdykoli budete potřebovat pomoc s řešením problémů nebo s údržbou měřicích míst, naši zkušení servisní technici jsou vám k dispozici – na místě nebo na dálku.

Procesní mapa monitorování odpadních vod v dolech, ocelárnách atd. ©Endress+Hauser

Příklad přehledu procesu monitorování odpadních vod v těžebních provozech při těžbě nerostů nebo kovů.

Jak můžeme pomoci

Pro úpravny vod v těžebních provozech při těžbě nerostů nebo kovů jsme vyvinuli měřicí panely, které umožňují bezpečně a efektivně sledovat odpadní vody. Panely nainstalujte na centrální místo, které je pro váš personál snadno dosažitelné, připojte vodu a napájení a všechna měření budou okamžitě funkční. A co víc, použité měřicí přístroje jsou robustní, nenáročné na údržbu a odolné. Pokud si budete přát, můžete využít globálních služeb Endress+Hauser v místě i na dálku.

  • Za pouhých 15 minut může být váš monitorovací panel přizpůsoben vašim požadavkům. To zjednodušuje fázi plánování a přináší plnou transparentnost provozních nákladů.

  • Rychlé uvedení do provozu: Všechno, co potřebujete k monitorování kvality odpadních vod – senzory, armatury, převodníky, ventily, potrubí atd. – je plně nainstalováno, připojeno a zapojeno na naše měřicí panely.

  • Flexibilní škálovatelnost, označení CE a veškerá relevantní dokumentace, kterou potřebujete pro plnou shodu s předpisy v těžebním provozu při těžbě nerostů nebo kovů.

  • Naše jedinečné technologie Memosens a Liquiline se vyznačují skutečnou konektivitou plug-and-play s předkalibrovanými senzory a schopnostmi prediktivních oznámení, která upozorní váš personál na blížící se nutnost údržbářských zásahů. Údržba je díky tomu jednodušší a méně nákladná.

  • Naši servisní technici vám pomohou na místě ve vašich dolech, ocelárnách atd. nebo na dálku s řešením problémů, aby bylo zajištěno, že váš systém sledování kvality odpadních vod dosáhne nejvyšší možné provozuschopnosti.

  • Co nabízíme

    Panel představuje desku, na níž jsou předinstalována všechna místa měření, která potřebujete pro spolehlivé sledování kvality odpadních vod. Zvolte si flexibilní místo instalace podle vašich provozních prostor, provozních operací atd. Všechna měření...

  • Hardware a software

    • On-line konfigurátor pro rychlé přizpůsobení panelů podle vašich požadavků

    • Připojení až 8 senzorů na jeden převodník pro vaše požadované parametry kvality odpadních vod prostřednictvím našich nejmodernějších převodníků Liquiline na měření několika...

  • Služby

    • Konzultace a plánování

    • Projektový management

    • Tovární přejímací zkouška (FAT)

    • Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)

    • Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů

    • Řešení závad a opravy

    • Vzdálená podpora v případě potřeby

    • Celosvětová podpora
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
    Pro lásku ke kvalitní vodě

    Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.

    Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

    Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.