Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Zvyšte efektivitu a spolehlivost svých transakcí díky měřicím systémům pro obchodní měření.

Vykládací systémy pro ropné tankery

Rychlé, přesné a transparentní vykládání kapalin z plavidel pomocí měřicích sestav od společnosti Endress+Hauser

V ropném a plynárenském průmyslu se k přepravě kapalin často využívají ropné tankery. Ať se jedná o petrolej, paliva, nebo surovou naftu, námořní přeprava tak významných objemů klade před provozovatele lodí mnohé výzvy. Vykládání lodní nádrže může v závislosti na kapacitě čerpadla a hadice trvat až 24 hodin. Bezpečnost provozních postupů je zásadně důležitá, stejně jako přesné měření, které předchází možným sporům, zvláště když terminály sdílí společná kotviště. Řešení od společnosti Endress+Hauser pomáhají tyto výzvy řešit a současně zvyšují výkonnost.

  • Zkraťte dobu vzájemných jednání až o 100 %

    Měřicí sestavy Endress+Hauser jsou konstruované podle vašich požadavků, jsou vybavené našimi pokročilými Coriolisovy průtokoměry, nabízejí vysoké hodnoty průtoku, jsou certifikované podle OIML R 117 z hlediska přesnosti obchodních měření a mají v sobě integrovanou technologii Heartbeat pro účely ověření podle IEC 61511-1 a diagnostiky podle Namur NE 107. Ušetřete čas při vykládání plavidel s bezpečně navýšenou kapacitou. Předcházejte sporům díky návazným, bezpečným a transparentním přenosům médií. Udržujte shodu s mezinárodními a místními normami.

Příklad vykládací měřicí sestavy pro plavidla ©Endress+Hauser
Kresba typické nakládací/vykládací sestavy pro plavidla ©Endress+Hauser
Vykládací systém pro ropné tankery ©Endress+Hauser
procesní mapa měřicí sestavy pro vykládání plavidel ©Endress+Hauser

Jak můžeme pomoci

Naše celosvětová síť expertů partnersky spolupracuje již přes 50 let s provozovateli ropných a plynárenských terminálů a rafinérií na optimalizaci obchodních měření námořních nákladů, od počátečního projekčního návrhu až po samotný provoz a údržbu.

  • Zvyšte svou výkonnost na základě techniky nulových ztrát. Vyhněte se časově náročným manuálním měřením pomocí sond a jednáním o skutečném množství díky certifikovanému, zaplombovanému a zabezpečenému měřicímu systému od společnosti Endress+Hauser.

  • Snižte rizika při implementaci vašich projektů v provozech s využitím služeb expertní podpory od společnosti Endress+Hauser v oblasti projektového managementu, podrobných projekčních činností, výroby, testování, dokumentace a certifikace.

  • Ušetřete náklady a čas v provozních operacích pomocí našich služeb v oblasti školení, validace, následné kalibrace a údržby.

  • Spravujte své provozní zdroje v celém jejich životním cyklu prostřednictvím jedinečného ekosystému Netilion od společnosti Endress+Hauser.

  • Co nabízíme

    Společnost Endress+Hauser je místo, kde pod jednou střechou pořídíte objemové nebo hmotnostní měřicí sestavy pro vykládání v ropném a plynárenském průmyslu. Modernizujte své postupy související s námořní přepravou kapalin pomocí nejnovějších technologií...

  • Hardware a software

    • Nejmodernější Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser  

    • Převodník a měřidla teploty a tlaku

    • Kompletně složená, certifikovaná a otestovaná sestava

    • Přepočítávač průtoku

    • Odlučovač vzduchu

    • Digitální řídicí a uzavírací ventily

    • Nouzové uzavírací ventily

    • ...

  • Služby

    • Konstantní aplikace a vyhodnocení nulových ztrát

    • Průzkum konkrétního pracoviště a definice výstupů, podrobný návrh a projekční činnosti

    • Nákup a výroba

    • Certifikace a testování

    • Inspekce a testování při převzetí, přeprava a logistika

    • Instalace, uvedení do...
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
Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.