Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Systémy monitorování kvality vody pro ropný a plynárenský průmysl

Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu

Jednoduché a předpisům vyhovující monitorování kvality vody pro vysokou dostupnost technologie a efektivní výrobu

V rafineriích představuje výroba páry přibližně 5 % provozních nákladů. V rámci často uplatňované strategie nulových ztrát je třeba vodu recyklovat a znovu použít ve výrobních procesech. Parametry analýzy v užitkové vodě musí splňovat určité limitní hodnoty, aby se zamezilo korozi a usazování vodního kamene v systémech. Pro monitorování kvality vody nabízí společnost Endress+Hauser významným zákazníkům v ropném a plynárenském průmyslu již mnoho let spolehlivá, flexibilní řešení, která jsou nenáročná na údržbu a jsou nákladově efektivní.

  • Systémy na klíč pro přesné a předpisům vyhovující monitorování kvality vody

    Monitorovací panely kvality vody společnosti Endress+Hauser pokrývají všechny parametry a dodávají se připravené k použití. Jsou vysoce výkonné, vyžadují málo projekční činnosti, vyžadují malou instalační plochu a spotřebují jen minimální množství vody. Díky automatizované projekční činnosti je přizpůsobení pro konkrétního zákazníka jednoduché a cenově výhodné. Naše řešení jsou vybavena nízkoúdržbovým robustním potrubím z PVC-U nebo PTFE / nerezové oceli. Součástí těchto řešení jsou technologie Memosens a Liquiline, která zvyšují bezpečnost prostřednictvím stavových informací a záznamníků.

Monitorování kvality vody v procesech zpracování ropy a zemního plynu ©Endress+Hauser

Snadno použitelné a předpisům vyhovující monitorování kvality procesní vody v ropném a plynárenském průmyslu

Bezpečné a předpisům vyhovující monitorování kvality vody pro ropný a plynárenský průmysl ©Endress+Hauser

Systémy pro analýzu vody poskytují konzistentní naměřené hodnoty pro bezpečné a předpisům vyhovující procesy

Procesní mapa: monitorování kvality průmyslové procesní vody, například v průmyslu paliv ©Endress+Hauser

Procesní mapa monitorování kvality průmyslové procesní vody, jak se vyskytuje také v ropném a plynárenském průmyslu

Procesní mapa: monitorování průmyslových procesů a odpadních vod ©Endress+Hauser

Procesní mapa monitorování průmyslových procesů a odpadních vod, například v ropném a plynárenském průmyslu

Jak můžeme pomoci

Díky dlouhodobým zkušenostem v ropném a plynárenském průmyslu společnost Endress+Hauser nabízí spolehlivá a jednoduchá monitorovací řešení a podporuje zákazníky odbornými znalostmi svých specialistů za účelem zredukování projekční činnosti. Jsme vaše jedinečné kontaktní místo, co se týká monitorovacích systémů pro údržbu vašich technologií cenově výhodným způsobem podle vašich požadavků.

  • Urychlete plánování svých projektů a procesů v oblasti projekční činnosti s našimi systémy na klíč. Provedení instalace je překvapivě rychlé. Jednoduše panel připevníte na zeď, zapojíte přívody elektřiny a vody, a monitoring může začít.

  • Bezproblémová integrace do vaší stávající komunikační infrastruktury (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, vzdálený monotoring přes webový server a cloudové připojení).

  • Optimalizujte čištění a údržbu pomocí našich snadno ovladatelných armatur a senzorů.

  • Zajistěte si bezpečné a předpisům vyhovující řízení procesů pomocí přístrojů a technologií Liquiline a Memosens. Všechna měření, kalibrace, údržba a diagnostická data přístrojů jsou uložena a přístupná přes rozhraní řízení procesu nebo aplikaci.

  • Volitelné připojení IIoT umožňuje našim specialistům přistupovat k vašim panelům a poskytovat vzdálenou podporu podle potřeby. Kromě toho může být váš systém monitorování kvality vody rozšiřován podle toho, jak se vyvíjejí vaše požadavky.

  • Co nabízíme

    Společnost Endress+Hauser nabízí pro monitorování kvality vody v ropném a plynárenském průmyslu kompletní analytické systémy na klíč. Jsou kompatibilní s celým naším portfoliem a mohou být dodávány a uváděny do provozu po celém světě spolu s odbornou...

  • Hardware a software

    • Špičkové víceparametrové převodníky Liquiline nabízejí připojení až pro osm parametrů

    • Předkalibrované senzory s technologií Memosens pro měření např. pH/ORP, vodivosti, koncentrace rozpuštěného kyslíku, měření zákalu, množství dezinfekce (chlór, bromid,...

  • Služby

    • Konzultace a plánování

    • Projektový management

    • Tovární přejímací zkouška (FAT)

    • Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)

    • Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů

    • Řešení závad a opravy

    • Vzdálená podpora v případě potřeby

    • Celosvětová podpora
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
    Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

    Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

    Pro lásku ke kvalitní vodě

    Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.