Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství

Přesný monitoring odpadních vod v palivářství

Optimalizujte úpravu zaolejovaných odpadních vod ve shodě s příslušnými předpisy a při nízkých provozních nákladech

Manažeři rafinerií musí zajišťovat kvalitu produktů, dohlížet na ziskovost provozu a minimalizovat dopad provozu na životní prostředí. Za tímto účelem je velmi důležité důsledné sledování kvality odpadních vod: to poskytuje informace, zda oddělení oleje z odpadních vod a povrchových vod, jakož i navazující stupně úpravy fungují správně a zda lze vyčištěnou odpadní vodu znovu použít jako procesní vodu, nebo ji vypustit.

  • Inteligentní řešení pro sledování kvality zaolejovaných odpadních vod

    Společnost Endress+Hauser nabízí rychle instalovatelná panelová řešení připravená pro spolehlivé sledování všech relevantních parametrů odpadních vod ve vaší rafinérii. Díky integraci technologií Memosens a Liquiline naše špičkové měřicí přístroje ve své třídě umožňují sledovatelnou a přesnou kontrolu kvality odpadních vod a poskytují vynikající koncepci údržby, která minimalizuje odstávky a lze ji flexibilně přizpůsobit vaší strategii údržby.

Příklad panelu pro monitoring v palivářství ©Endress+Hauser

Naše kompaktní panely pro monitorování vody pro rafinérie poskytují všechny potřebné měřicí signály na jednom místě.

Technik společnosti Endress+Hauser s vedoucím provozu v rafinérii ©Endress+Hauser

Zkušení specialisté z ropného a plynárenského průmyslu jsou s vámi během celého životního cyklu analytického panelu.

Procesní mapa sledování kvality odpadních vod v palivářství ©Endress+Hauser

Příklad přehledu procesů při sledování kvality odpadních vod v rafineriích.

Jak můžeme pomoci

Speciálně pro ropný a plynárenský průmysl jsme vyvinuli měřicí panely, které přesně určují kvalitu odpadních vod. S využitím poskytovaných měřených hodnot můžete bezpečně a účinně upravovat odpadní vody přesně na úroveň kvality, kterou potřebujete pro své účely. Panely poskytují všechny naměřené hodnoty v jedné centrální lokalitě, lze je snadno instalovat a uvádět do provozu a jsou individuálně přizpůsobené přesně pro váš konkrétní provoz. Navíc jsou nenáročné na údržbu a lze je doplnit velkým množstvím dalších služeb.

  • S řešeními připravenými na míru zefektivníme fázi plánování a vytvoříme úplný přehled vašich provozních nákladů. Za pouhých 15 minut může být váš monitorovací panel navržen přesně podle vašeho zadání.

  • Všechno, co je zapotřebí k sledování kvality odpadních vod ‒ senzory, armatury, převodníky, ventily, trubky atd. – je plně nainstalováno a připojeno na panel. Vám zbývá jen namontovat panel na zeď a připojit napájení a vedení vody.

  • Flexibilní škálovatelnost, označení CE a veškerá příslušná dokumentace požadovaná k certifikaci vaší výroby vás připraví na splnění a překročení vyvíjejících se požadavků na shodu s příslušnými předpisy v ropném a plynárenském průmyslu.

  • Naše unikátní technologie Memosens a Liquiline poskytují odolnost proti vlhkosti, předkalibrované senzory a prediktivní funkce. Budete upozorněni, když je potřeba kalibrace nebo údržba, což vás osvobodí od pevných plánů a sníží náklady na údržbu.

  • Získejte výhody naší průběžné odborné místní podpory v průběhu celého životního cyklu provozních zdrojů, v případě potřeby navíc obohacené o připojení k síti IIoT pro účely vzdáleného monitoringu.

  • Co nabízíme

    Panel představuje desku, na níž jsou předinstalována všechna místa měření, která potřebujete pro přesné sledování zaolejovaných odpadních a povrchových vod. Všechna měření poskytují přesná a spolehlivá data ihned od prvotního spuštění ‒ bez náročného...

  • Hardware a software

    • On-line konfigurátor pro rychlé přizpůsobení panelů podle vašeho zadání

    • Připojení až 8 senzorů na jeden převodník pro vaše požadované parametry kvality odpadních vod prostřednictvím našich nejmodernějších převodníků Liquiline na měření několika parametrů...

  • Služby

    • Konzultace a plánování

    • Projektový management

    • Tovární přejímací zkouška (FAT)

    • Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)

    • Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů

    • Řešení závad a opravy

    • Vzdálená podpora v případě potřeby

    • Celosvětová podpora
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
    Pro lásku ke kvalitní vodě

    Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.

    Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

    Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.