Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Monitorovací řešení pro obecní čistírny odpadních vod

Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod

Inteligentní monitoring odtoku poskytuje úsporu nákladů a zdokonaluje řízení procesů při zachování shody s příslušnými předpisy

Úprava obecních odpadních vod před jejich vypuštěním je předmětem stále přísnějších předpisů. Kvalifikovaný personál musí soustavně sledovat rostoucí počet parametrů na různých místech měření, což má významný dopad na provozní náklady. Systémy připravované na klíč od společnosti Endress+Hauser pro monitoring odpadních vod slučují místa měření on-line do jediného panelu a nabízejí tím stálou spolehlivost monitoringu a dodržování zákonných limitních hodnot, přičemž současně umožňují dosáhnout úspory nákladů a zdokonalení řízení procesů.

  • Monitoring všech parametrů prostřednictvím jediného panelu navrženého na klíč

    Náš široký sortiment monitorovacích panelů navrhovaných na klíč je přizpůsoben podle vašich parametrů a umožňuje pohodlné, transparentní měření všech požadovaných parametrů odpadních vod. Čas není jediná dosažená úspora. Jasné uspořádání panelu snižuje nároky na odborné znalosti vyžadované v provozu. Trubky z PVC-U s velkou světlostí nabízejí robustní provoz s minimální údržbou. Technologie Liquiline a Memosens nabízejí vzdálený přístup a údaje o stavu systému. Snižte své náklady na monitoring, zachovávejte shodu s příslušnými předpisy a zdokonalte řízení procesů s řešeními od společnosti Endress+Hauser.

Inteligentní monitoring odtoku pro obecní čistírny odpadních vod k zdokonalení vašeho řízení procesů ©Endress+Hauser

Plňte veškeré zákonné požadavky a zdokonalte řízení svých procesů pomocí systémů na monitoring vody od společnosti Endress+Hauser.

Panely pro monitoring vody pro čistírny odpadních vod ©Endress+Hauser

Panely pro monitorování vody poskytují všechny signály z měření pro řízení procesů a pro diagnostiku.

Proces úpravy odpadních vod v obecních čistírnách odpadních vod ©Endress+Hauser

Úprava odpadních vod v obecních čistírnách odpadních vod

Jak můžeme pomoci

Díky dlouhodobým zkušenostem v oblasti sledování kvality obecních odpadních vod, díky specializovaným projektovým manažerům, nejmodernějším logistickým řetězcům a dlouhodobé dostupnosti produktů a služeb jsme schopni dodat kompletní systémy na sledování kvality odtoku a uvést je do provozu kdekoli na světě. Naše řešení nejen usnadní monitoring kvality odpadních vod a sníží náklady na něj, ale zároveň vás připraví na to, abyste plnili narůstající požadavky na shodu s příslušnými předpisy ve vašem odvětví.

  • Urychlete své fáze plánování a projekčních činností prostřednictvím řešení na klíč a hladké integrace s vašimi stávajícími komunikačními sítěmi. (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, vzdálený monitoring prostřednictvím webového serveru nebo cloudového připojení)

  • Armatura a senzory se montují na stěnu a lze je snadno připojit a nabízejí stejně jednoduchý provoz jako údržbu. Měřené hodnoty, stav a provozní kondice všech měřicích přístrojů lze zobrazovat ve vašem středisku řízení procesů nebo prostřednictvím aplikace.

  • Naše nejmodernější technologie Liquiline, Memosens a Heartbeat nabízejí konzistentní dokumentaci, návaznost kalibrací a obsáhlou diagnostiku pro uchování shody s předepsanými zákonnými limitními hodnotami. Možné jsou rovněž doplňkové namátkové vzorky.

  • Všechny naše panely jsou opatřeny značkou CE, vykazují shodu s místními předpisy a jsou určeny pro všechna prostředí bez nebezpečí výbuchu.

  • Získejte výhody průběžné specializované podpory v průběhu celého životního cyklu provozních zdrojů, v případě potřeby navíc obohacené o připojení k síti IIoT pro účely vzdáleného monitoringu. Naše řešení lze postupně rozšiřovat v souladu s vašimi požadavky.

  • Co nabízíme

    Zjednodušte a optimalizujte svůj monitoring kvality obecních odpadních vod pomocí našich kompletních analytických řešení připravených k přímému zapojení pro pohodlné měření několika parametrů najednou z jednoho stanoviště. Zachovávejte shodu s ...

  • Hardware a software

    • Monitorujte až 8 kvalitativních parametrů na jeden převodník pomocí našeho převodníku Liquiline na měření několika parametrů najednou

    • Předkalibrované senzory s technologií Memosens (senzory od jiných výrobců na dotaz)

    • Monitoring různých parametrů: pH/...

  • Služby

    • Konzultace a plánování

    • Projektový management

    • Tovární přejímací zkouška (FAT)

    • Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)

    • Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů

    • Řešení závad a opravy

    • Vzdálená podpora v případě potřeby

    • Celosvětová podpora
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
    Zajistěte, aby vaše čistírna odpadních vod běžela a běžela

    Podívejte se na zařízení Endress + Hauser speciálně vyvinutá pro odpadní vodu. Memosens a Liquiline i monitorovací řešení, která vám usnadní procesy čištění odpadních vod.

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.