Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Chemické nakládací a vykládací skidy pro nákladní automobily a vagóny

Individuálně přizpůsobená řešení pro bezpečné, přesné a cenově výhodné postupy přenosu médií

Manipulace s chemickými látkami a jinými bezpečnými kapalinami a jejich přeprava s sebou může nést rizika pro osoby, provozní zdroje a životní prostředí, zvláště při jejich nakládání a vykládání. Snižování těchto rizik důsledným řízením bezpečnosti při zaručení efektivity je zásadní výzvou pro chemický průmysl po celém světě. Společnost Endress+Hauser jakožto celosvětově přední dodavatel procesní automatizace a bezpečnostní instrumentace nabízí měřicí sestavy na klíč pro měření hmotnosti nebo objemu a veškeré potřebné služby k zajištění bezpečnosti a přesnosti v těchto provozních operacích.

  • Více než 5 000 aplikací v chemických provozech za posledních 10 let

    Díky pokročilému měření průtoku pomocí vestavěného nejmodernějšího Coriolisova průtokoměru, kompenzací zachyceného vzduchu a vestavěným bezpečnostním zařízením poskytují naše chemické nakládací a vykládací skidy vysoce přesné řízení šarží s vysokou úrovní kapacity a bezpečnosti. Kombinace odolnosti vůči korozi, absence pohyblivých dílů, technologie Heartbeat pro ověření podle IEC 61511-1, diagnostiky podle Namur NE 107 a funkcí prediktivní údržby optimalizuje intervaly údržby.

Chemický provoz s měřicími sestavami od společnosti Endress+Hauser pro nakládání a vykládání kapalin ©Endress+Hauser
nakládkové stanoviště s průtokoměry od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
nakládkové stanoviště se systémem řízení terminálu od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
měřicí sestavy od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
vykládací měřicí sestava od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
systém nakládání/vykládání nákladních automobilů od společnosti Endress+Hauser ©Fotolia/Strandperle
standardní nakládací skid od společnosti Endress+Hauser (LMS) ©Endress+Hauser
měřicí sestava s nakládacím ramenem od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser
Procesní mapa znázorňující nakládání a vykládání kapalin v automobilové a železniční přepravě ©Endress+Hauser

Jak můžeme pomoci

Od projekčního návrhu ovládací části po obsluhu a údržbu – naše chemické měřicí sestavy a experti na procesní bezpečnost po celém světě jsou k dispozici, aby vám pomáhali po celou dobu životního cyklu vašich provozních zdrojů.

  • Aplikujte na své aplikace metodologii nulových ztrát. Spolupracujte s námi jako svými partnery na definici specifických projektových požadavků a zdokonalení procesů a systémů včetně průzkumů přímo v místě provozu, projekčních návrhů a rozsahu prací.

  • Získejte záruku úspěchu ve svých projektech v chemickém průmyslu společně s kvalifikovanými projektovými týmy a profesionálními službami od společnosti Endress+Hauser, například v oblasti projektového managementu, detailních projekčních návrhů, výroby, testování, dokumentace a certifikace.

  • Optimalizujte své postupy a údržbu chemických provozů pomocí specializovaných služeb školení, validace, návazných kalibrací a údržby.

  • Spravujte své provozní zdroje v rámci celého jejich životního cyklu prostřednictvím ekosystému Netilion od společnosti Endress+Hauser.
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
řízení dodavatelského řetězce

Obchodní partnerství se společností Endress+Hauser je jistotou výhry. Umožnilo nám provádět nakládku vozidel rychleji a současně zajistit bezpečnost našich zaměstnanců, což se pozitivně odrazilo v efektivitě celého procesu a rychlejším uvedení výrobků na trh.

Nexeo Solutions
USA
Pan Richard – inspektor údržby

Nadchnul nás vynikající parametr opakovatelnosti tohoto vybavení. Vybavení pro klasické měření a pro měření kontinuálního průtoku je také mimořádně spolehlivé, takže jsme zcela spokojeni.

Pan Jean-Luc Richard, inspektor údržby
Arkema
Pan Marc Puertas, operátor logistiky

Používáme tento nový hmotnostní průtokoměr, který je skutečně velice užitečný, neboť pracuje rychleji než vybavení používané předtím.

Pan Marc Puertas, operátor logistiky
Arkema
Pan Vidales, inspektor logistiky

Všimli jsme si, že měřidla, která jsme používali předtím, systematicky generovala vysoké nesrovnalosti oproti hmotnosti produktu, který měl být naložen. Hodnoty se lišily o 150 až 200 kg.

Pan Pan Vidales, inspektor logistiky
Arkema
Pan Kharu Kunawuthakul, výkonný ředitel, Taiping Ethanol

„Byl to náročný úkol najít spolehlivého, renomovaného a odpovědného partnera pro automatizaci, který by mohl zaškrtnout všechny kolonky na našem seznamu požadavků. Rozhodl jsem se pro společnost Endress+Hauser.“

Pan Kharu Kunawuthakul, výkonný ředitel
Taiping Ethanol
  • Co nabízíme

    Společnost Endress+Hauser představuje možnost nákupu pod jednou střechou pro oblast měřicích sestav na nakládání a vykládání chemických látek na základě jejich hmotnosti nebo objemu. Spolupracujte s námi na zavádění nejnovějších technologií do své...

  • Hardware a software

    • Nejmodernější Coriolisův průtokoměr Endress+Hauser

    • Převodník a senzory teploty a tlaku

    • Plně sestavená, certifikovaná a otestovaná sestava

    • Dávkový kontrolér

    • Digitální řídicí, oddělovací a elektrostatické ventily

    • Uzemnění nákladních automobilů a ochrana...

  • Služby

    • Konstantní průběh aplikace a vyhodnocení nulové ztrátovosti

    • Průzkum v místě provozu a definice výstupů, detailní návrh a projekční činnosti

    • Nákup a výroba

    • Certifikace a testování

    • Inspekce a testování při převzetí systému

    • Přeprava a logistika

    • Instalace,...

Spojte se s našimi konzultanty pro různá řešení

V případě konkrétních dotazů vyplňte formulář a naši konzultanti vás budou kontaktovat. Pokud chcete, můžete v poli zprávy sdílet podrobnější informace.

Sdělte nám prosím co nejdetailněji, jak vám můžeme pomoci. Tak se k vám budeme moci vrátit s nejlepší možnou odpovědí.

Prozkoumejte další aplikace pro toto odvětví.