U společnosti Endress+Hauser pořídíte pod jednou střechou vše pro výkonnou a spolehlivou analýzu pitné vody. Zjednodušíme a zdokonalíme váš monitoring dat o kvalitě vody a umožníme vám tak plnit a překračovat vaše místní požadavky na dodržování předpisů.
Solution overview:
Available for:
Potravinářský a nápojový
Voda, odpadní voda a odpad
Hardware & Software:
On-line konfigurátor pro rychlé přizpůsobení panelů podle vašich požadavků
Nejmodernější převodníky Liquiline na měření několika parametrů zároveň. Až 8 kvalitativních požadavků na jeden převodník
Kompaktní průtočná armatura na minimalizaci spotřeby vzorků
Hladká integrace do vašich komunikačních sítí (Profibus DP, Modbus TCP/IP, vzdálený monitoring přes webový server a připojení ke cloudu)
Vestavěná technologie Heartbeat a funkce diagnostiky senzorů pro možnost údržby na základě aktuálních stavů a uživatelsky vstřícné ověřování celého místa měření
Různé materiály potrubních vedení včetně hygienických variant PTFE, PVC-U nebo nerezové oceli
Volitelné možnosti včetně ventilů pro odběr namátkových vzorků a automatického čištění
Services:
Konzultace a plánování
Projektový management
Tovární přejímací zkouška (FAT)
Přejímací zkouška v místě instalace (SAT)
Uvedení do provozu a školení od zkušených servisních inženýrů
Řešení závad a opravy
Vzdálená podpora v případě potřeby
Celosvětová podpora
Snižte spotřebu vody až o 80 % díky našim nejmodernějším řešením
Naše monitorovací řešení jsou přizpůsobená podle vašich specifických požadavků a rychle se instalují, obsahují nejlepší instrumentaci ve své třídě a dále technologie Memosens a Liquiline, které umožňují cenově výhodné, spolehlivé měření všech vašich kritických kontrolních bodů. Vyžadují minimální instalační prostor a minimální spotřebu vody. Kombinace vlastností, jako například odolnost vůči vlhkosti, předkalibrované senzory a celá řada datových komunikačních protokolů, zjednodušuje plánování, začlenění do systému, uvedení do provozu i samotný provoz a údržbu.
Naše dlouhodobé zkušenosti v oboru úpravy a čištění vody využíváme k poskytování řešení, které nejen zajistí spolehlivost a snadný průběh měření kvality pitné vody, ale současně vás připraví na to, abyste plnili, a dokonce překračovali stále se vyvíjející požadavky na shodu s příslušnými předpisy v daném oboru.
Naše řešení na klíč urychlují a zlevňují fáze projekčních činností a plánování, zatímco výběr analogových či digitálních připojení nebo připojení do sítě IIoT zjednodušuje začlenění do systému.
Díky bezproblémové instalaci míst měření a jejich snadnému uvedení do provozu jednoduše přišroubujete dané řešení ke stěně, připojíte je k napájení a vodě a ihned získáte provozuschopnou jednotku.
Naše individuálně přizpůsobené panely s označením CE umožňují dosahovat průběžné shody s vašimi místními předpisy.
Prediktivní schopnosti naší jedinečné technologie Memosens vás upozorní, když je vyžadována kalibrace nebo údržba, a vy jste tak osvobozeni od pevných časových plánů a snížíte své náklady na údržbu.
Kalibraci vašich senzorů lze snadno vykonávat ve vaší laboratoři.
Získejte výhody naší průběžné odborné místní podpory v průběhu celého životního cyklu provozních zdrojů, v případě potřeby navíc obohacené o připojení k síti IIoT pro účely vzdáleného monitoringu.
Analytical measurement solution for ideal dosing of chlorine in drinking water plants. Ensure safe disinfection and optimized dosing to guarantee health of the consumers and save costs in operations
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Optimalizujte svou provozní efektivitu. Z zvyšte spolehlivost měření v terénu a snižte rizika snížení kvality, bezpečnosti se službami údržby Endress+Hauser.
Zajistěte si spolehlivost místa měření a vysoký procesní výkon od samého začátku prostřednictvím služeb pro uvádění zařízení Endress+Hauser do provozu.
Podívejte se na zařízení Endress+Hauser speciálně vyvinutá pro odvětví úpravy vody. Memosens a Liquiline, jakož i monitorovací řešení, která vám usnadní práci ve vodním zařízení.
Make your life easier with a customized measuring cabinet or container for your measurement task. Get an overview of the variety of Endress+Hauser liquid analysis solutions in this brochure.
S tímto chytrým monitorovacím řešením získáte plnou transparentnost všech činností ve vaší síti pitné vody nebo odpadních vod. Zjistěte, jak můžete ušetřit čas a zároveň snížit provozní náklady a náklady na energii.
Odstraňování dusíku z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování dusíku z odpadních vod, stabilní procesy i při extrémním zatížení a úsporu nákladů díky optimalizovanému využití energie.
Odstraňování fosforu z odpadních vod pomocí Liquiline Control
Objevte automatizační řešení Liquiline Control pro spolehlivé odstraňování fosforu z odpadních vod, stabilní procesy i během špičkových zatížení a úspory nákladů prostřednictvím optimalizovaného využití srážecích činidel.
Monitorovací systémy pro obecní čistírny odpadních vod
Objevte inteligentní monitoring od společnosti Endress+Hauser pro čistírny odpadních vod. Zvyšte efektivitu postupů směřujících k dodržování zákonných limitních hodnot pomocí našich snadno použitelných, cenově výhodných monitorovacích systémů na klíč.
Systémy monitorování odpadních vod pro všechna průmyslová odvětví
Zjistěte více o našich robustních systémech monitorování odpadních vod na klíč s inteligentní údržbou, které vám pomohou dodržet zákonné a smluvní limity.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .