Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

PROFINET – využijte chytrých propojených zařízení

PROFINET se přizpůsobí vašim potřebám

Díky používání PROFINETu získávají uživatelé multivariabilních zařízení informace s přidanou hodnotou. Například informace o hmotnostním průtoku, hustotě, teplotě, nastavení totalizátoru a rovněž i diagnostické informace. Všechny lze doručit přes jeden jediný kabel. Kromě toho lze ušetřit 40 %, a to díky kratší době uvedení do provozu. Také lze o 25 % zkrátit i čas potřebný pro identifikaci smyčky, integraci zařízení a vylaďování procesu.

Jaké jsou hlavní výhody užívání průmyslového Ethernetu?

Pro mechaniky:

  • Maximální účinnost, pokud jde o inženýrské činnosti, např. snížením nákladů na integraci systému.

  • Zkrácení doby uvádění do provozu na minimum, např. nakonfigurováním všech zařízení přímo ze systému.

Pro pracovníky obsluhy a personál údržby:

  • Lepší provozní výkon, např. poskytováním většího množství dat v reálném čase.

  • Vylepšené procesy údržby, např. přímým přístupem k diagnostickým údajům o zařízení.

Nejdůležitější údaje

  • Všechna zařízení společnosti Endress+Hauser pro potřeby PROFINETu jsou za účelem zajištění bezchybné součinnosti certifikovaná organizací uživatelů PI.

  • Ovladač zařízení (GSD) je uložený přímo v samotném zařízení.

  • Stanovené moduly a dobře strukturované informace jsou v rámci řídicího systému dostupné v podobě prostého textu.

  • Okamžité rozpoznání zařízení jako síťového uzlu.

  • Integrovaný webový server pro potřeby provádění diagnostiky a vzdáleného přístupu.

  • Podpora plánované údržby díky poskytování spolehlivých diagnostických dat pomocí NAMUR NE 107.

  • Inicializační záznamy pro automatickou konfiguraci při výměně zařízení.

Vaše výhody

Webový server
:

  • Časově úsporná lokální operace bez doplňkového softwaru.

  • Komplexní přístup k zařízení a diagnostickým a procesním informacím.

  • Rychlé nahrání/stažení dat pro účely provádění údržby a servisu.

Jednoduchý provoz:

  • Časově úsporný provozní koncept společnosti Endress+Hauser.

  • Optimální použitelnost díky řízené parametrizaci.

  • Uživatel – specifická struktura nabídky menu a přístup k zařízení.

PROFINET sjednocuje automatizované sítě

©Endress+Hauser
  • Možnost členění vašeho závodu do více úrovní.

  • Pružnost a snadná sestavitelnost, pokud jde o instalaci.

  • Neustálý přístup k datům.

  • Transparentní informace o polním přístroji na jeho cestě z obchodu až do konferenční místnosti.

  • Ochrana investice díky integraci všech procesních sítí.

Otevřenost s PROFINETem

©Endress+Hauser
  • Standardy IEC 61158 a IEC 61784-2 poskytují úplný, na výrobci nezávislý a stabilní základ pro vaše investice.

  • Technologie je odzkoušená v praxi díky vybudované základně přes 12 milionů instalovaných přístrojů po celém světě.

  • Výrobky PROFINET musejí být testovány a certifikovány v nezávislých laboratořích akreditovaných organizací uživatelů (PI) PROFIBUS a PROFINET.

Podrobné informace naleznete na: www.profinet.com.

PROFINET mění vaše data v informace

©Endress+Hauser

Stahování