Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Panely pro analýzu vody

Systém modulárních panelů pro spolehlivé a bezpečné monitorování vody ve všech průmyslových odvětvích

Musíte vyhovět stále přísnějším normám stanovující kvalitu vody? A proto průběžně měřit stále více a více parametrů? Poté je pro vás ideálním řešením modulární analytický panel na sledování kvality vody. Lze ho dokonale přizpůsobit vašim lokálním požadavkům, a umožňuje tak bezpečné a spolehlivé měření na vašich kritických kontrolních bodech. S těmito řešením je všechno velice jednoduché: plánování, uvedení do provozu a údržba.

Systémy modulárních panelů pro spolehlivé a bezpečné monitorování vody ve všech průmyslových odvětvích ©Endress+Hauser

Panely pro monitorování vody poskytují všechny signály z měření pro řízení procesu a pro diagnostiku

Vaše výhody

  • Ideální řešení pro monitoring kvality vody

  • Hladká integrace do stávajících komunikačních sítí (Profibus DP, Modbus TCP/IP, vzdálený monitoring přes webový server a připojení ke cloudu)

  • Funkce diagnostiky senzorů díky vestavěné technologii Heartbeat umožňují provádění údržby na základě aktuálních stavů a snadnou kontrolu celého místa měření

  • Flexibilní možnosti rozšíření o parametry měření amoniakálního dusíku, fosfátů, dusičnanů a rovněž celkového chlóru, volného chlóru a brómu

Snadná údržba, krátké časy odstávek

Analytické panely na sledování kvality vody jsou kompaktní řešení pro výkonný monitoring kvality vody. Lze je hladce a prostorově úsporně začlenit do vašeho stávajícího systému. Jsou vybaveny víceparametrovými převodníky Liquiline, a je tak možné snadno využívat předkalibrované senzory s technologií Memosens. Tím se významně snižuje náročnost práce v procesu. Vestavěné čisticí funkce včetně automatizovaných řešení rovněž minimalizují odstávky a šetří cenný pracovní čas.

Měřené parametry

  • pH a ORP

  • Vodivost

  • Koncentrace rozpuštěného kyslíku

  • Zákal

  • Chlór

  • Bromidy

  • Dusičnany

  • Sumární parametry (BOD, COD, TOC, SAC)

  • Analýza barev a fotometrie

Na přání zákazníka mohou být měřeny i další parametry.

Oblast aplikací

Analytické panely mohou monitorovat široké spektrum parametrů v různých průmyslových odvětvích a provozech, jako např.:

  • procesní vody

  • odtok odpadní vody

  • chladicí voda

  • odsolování

  • povrchová voda

  • prací voda z praček plynů

  • jímání vody

  • výroba nápojů

  • výroba buničiny
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
Stahování