Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nakládání a vykládání lodí

Nejvyšší efektivita a přesnost během nakládání/vykládání s naším Coriolisovým průtokoměrem Proline Promass X

Během nakládání/vykládání lodí mají obě strany zájem na realizaci spolehlivých a rychlých transakcí bez ohledu na podmínky produktu nebo procesu, např. přítomnost vzduchu. Společnosti provozující terminály nebo sklady buď přijímají, nebo prodávají produkty, a rovněž je přijímají, nebo nakupují společnosti provozující lodní dopravu.
Systémy jsou obvykle obousměrné a jejich přesnost a spolehlivost musí být certifikována po celou dobu životnosti systému. S naším systémem vám můžeme pomoci zvládnout tyto problémy.

Promass Coriolisovy průtokoměry pro vaše bilance

Průtokoměry pro přímé měření hmotnosti tvoří srdce měřicího systému, přičemž naše Coriolisovy hmotnostní průtokoměry se dokonale hodí do vaší aplikace, kde vám poskytnou celou škálu výhod:

  • Důvěru a společně s ní výnosnost zaručují přesná měření a integrace dat do počítače průtoku / kontroléru dávek

  • Vyšší efektivita díky stabilní výkonnosti měření hustoty/viskozity kapaliny

  • Transparentní informace o kvalitě produktu kdykoli je třeba díky přímému měření hustoty

  • Nízké nároky na údržbu díky absenci otáčejících se dílů

  • Maximální efektivita vašich operací nakládání díky Coriolisovu průtokoměru Promass X se 4 trubicemi o průměru 12", které umožní zpracovat až 2 000 t/h

  • Bezpečnější nakládání díky vyšší toleranci obsahu vzduchu než u mechanických průtokoměrů

Konfigurace systému

Typická konfigurace systému zahrnuje:

  • uzavírací ventily

  • odlučovač vzduchu

  • systém kontroly hladiny

  • hmotnostní průtokoměr

  • teploměr

  • převodník tlaku

  • Indikátor a regulační průtokový ventil fungují jako protitlak pro vykládání

Monitoring a automatizace systému a rovněž kompenzační výpočty pro účely obchodních měření jsou řízeny počítačem průtoku nebo kontrolérem dávek.

Parametry nakládání a vykládání lodí FMS

©Endress+Hauser
Zvyšte efektivitu a spolehlivost svých transakcí díky měřicím systémům pro obchodní měření. ©Endress+Hauser

Obchodní měření při nakládání lodí s povoleným master průtokoměrem MID.

Endress+Hauser kresba obousměrné aplikace nakládání/vykládání lodi s obchodním měřením průtoku ©Endress+Hauser

Kresba obousměrné aplikace nakládání/vykládání lodi s obchodním měřením průtoku

Nakládací jednotka pro obchodní měření při nakládání a vykládání HFO do lodi a z lodi s 12'' Coriolisovým průtokoměrem Promass X ©Endress+Hauser

Nakládací jednotka pro obchodní měření při nakládání a vykládání HFO do lodi a z lodi s 12" Coriolisovým průtokoměrem Promass X

Endress+Hauser – výkres návrhu jednotky pro obchodní měření nafty/benzínu se 3 jednotkami LACT ©Endress+Hauser

Výkres návrhu jednotky pro obchodní měření nafty a benzínu se 3 automatizovanými měřicími jednotkami LACT pro celkem 7 měřicích proudů včetně společného ověřovacího pístu s malým objemem

Nakládání a vykládání LNG do lodi a z lodi s obchodním měřením ©Endress+Hauser

Nakládání a vykládání kapalného zemního plynu (LNG) do lodi a z lodi s obchodním měřením

Stahování