Title

Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Zavedení

Procesní instrumentace pro elektrolýzu vody

Zvýšení účinnosti elektrolýzy je klíčové pro snižování výrobních nákladů zeleného vodíku. Jemné úpravy provozních proměnných v elektrolyzérech, jako je teplota a provozní tlak, mají potenciál výrazně zvýšit energetickou účinnost. Jemným doladěním těchto parametrů lze maximalizovat produkci zeleného vodíku a zároveň omezit spotřebu obnovitelné energie a snížit opotřebení materiálu.

Analýza kapalin

Měření kvality vody pro efektivní elektrolýzu

Výroba zeleného vodíku zahrnuje elektrolýzu vody. Tento proces vyžaduje značné množství vody. Udržitelné využívání vodních zdrojů je při výrobě zeleného vodíku oprávněným problémem. Při elektrolýze se musí používat čistá nebo ultračistá voda, aby se minimalizovala přítomnost nečistot, které by mohly narušit chemickou reakci a snížit účinnost procesu výroby zeleného vodíku. Vysoce čistá voda se získává procesy, jako je reverzní osmóza.

  • Vodivost je klíčovým parametrem měření pro zajištění čistoty vody. Náš digitální senzor vodivosti Memosens CLS16E s technologií Memosens 2.0 umožňuje přesné měření v nejnižších rozsazích vodivosti, prodloužené ukládání dat ze senzorů a procesů a bezkontaktní přenos dat.
  • Průtokoměry se používají k monitorování vodivých kapalin a zajišťují spolehlivost přívodu vody do elektrolyzéru. Promag W 10 je první elektromagnetický průtokoměr na světě pro měření v neomezené instalaci.
  • V případě alkalických elektrolyzérů se k měření čisté vody obvykle používají vírové měřiče, jako je Prowirl F 200.
  • Měření tlaku během přípravy vody pro elektrolýzu je nezbytné pro detekci ucpání filtrace a osmózy. Cerabar PMP51B je spolehlivý a snadno použitelný senzor pro snížení systematických poruch při výrobě zeleného vodíku.
  • Měření hladiny je klíčové pro udržení konzistentního přívodu vody, prevenci chodu nasucho a podporu efektivního využívání zdrojů. Levelflex FMP51 je vhodný pro odlučovače vodíku a kyslíku a je vysoce odolný vůči korozivním látkám.
  • Obsah celkového organického uhlíku (TOC) a oxidu křemičitého se liší v závislosti na zdroji vody (obecní, říční, podzemní, regenerovaná voda atd.). Pro přesné měření se spolehněte na analyzátor oxidu křemičitého Liquiline System CA80SI a analyzátor TOC CA78.
/
Alkalický elektrolyzér

Elektrolýza alkalické vody

V této metodě slouží jako elektrolyt alkalický roztok, obvykle hydroxid draselný, který usnadňuje elektrochemické reakce. Alkalické elektrolyzéry jsou vyspělou technologií, která se primárně používá v chemické výrobě a která se překonfigurovává pro výrobu vodíku a je vhodná pro velkoobjemová zařízení na výrobu zeleného vodíku.

  • Pro přesné měření průtoku mokrého vodíku je ideálním řešením vírový průtokoměr, jako je Prowirl F 200. Elektrolyty na bázi NaOH nebo KOH se obvykle měří pomocí elektromagnetických průtokoměrů, jako je Promag P 10.
  • Řízení hladiny vody v anodových a katodových separátorech je zásadní pro bezpečný provoz všech technologií elektrolyzérů, zejména v alkalických prostředích kvůli žíravé a korozivní povaze elektrolytu KOH. Detekce hladiny kapaliny pomocí vibrační ladičky s Liquiphant FTL51B zabraňuje přetečení.
  • Teplota elektrolyzéru ovlivňuje rychlost elektrolytické reakce. Kromě toho se elektrolyzér může přehřát v důsledku nízkého přívodu vody. Náš teplotní senzor iTHERM Moduline TM131 lze použít k optimalizaci provozních parametrů elektrolyzéru.

PEM elektrolyzér

PEM elektrolýza vody

Elektrolyzéry PEM (protonovýměnná membrána) představují vedle alkalických elektrolyzérů další široce používanou technologii. Technologie se opírá o pevnou polymerní elektrolytickou membránu, která umožňuje kompaktní konstrukci a přesné řízení, díky čemuž je obzvláště vhodná pro aplikace vyžadující flexibilitu a pohotovost při výrobě zeleného vodíku. Elektrolyzéry PEM nabízejí výhody, jako je vysoká účinnost, rychlá reakce na měnící se zatížení a vhodnost pro decentralizované aplikace.

  • Coriolisovy hmotnostní průtokoměry jsou vysoce přesné a spolehlivé při měření hmotnostních průtoků. Promass Q 300 lze použít k optimalizaci provozních parametrů PEM elektrolyzéru.
  • Levelflex FMP51 je vhodný pro spolehlivé měření hladiny v separátorech vodíku a kyslíku.
  • Cerabar PMC71B s keramickou membránou nabízí zvýšenou robustnost v ultračisté napájecí vodě, což může vést k vyluhování kovů a velkým změnám provozních podmínek.
  • Vysoké tlaky v PEM elektrolyzérech mohou vést k prasknutí jímky. iTHERM Moduline TM131 poskytuje spolehlivé měření a zvýšenou bezpečnost díky druhé procesní bariéře a detekci poškození jímky.

AEM elektrolyzér

Elektrolýza vody s aniontovou výměnnou membránou (AEM)

Na rozdíl od jiných typů používají AEM elektrolyzéry alkalický roztok a membránu, která transportuje hydroxidové ionty (OH⁻). Na anodě se voda štěpí na kyslík a hydroxidové ionty. Membrána přenáší hydroxidové ionty ke katodě, kde reagují s elektrony (z elektrického napájení) za vzniku plynného vodíku. AEM mají potenciální výhodu v používání levnějších katalyzátorů než PEM elektrolyzéry.

  • Udržování křehké rovnováhy mezi přívodem a odstraňováním vody je klíčové pro stabilitu a účinnost membrány. Toho lze dosáhnout pomocí elektromagnetického průtokoměru Promag P 300.
  • Křížení plynu neboli pronikání přes membránu lze zmírnit provozováním katodové (H2) strany elektrolyzéru při vyšším tlaku než anodové (O2). Monitorování diferenčního tlaku může být klíčové pro zajištění správného provozu elektrolyzérů, zejména pokud obě strany pracují při podobných tlacích. To vyžaduje pečlivé monitorování pomocí Deltabar PMD75B.
/
SOECs

Elektrolytické články na bázi tuhého oxidu (SOEC)

Vysokoteplotní elektrolýza neboli elektrolýza v pevných oxidech (SOEC) je nově vznikající technologie, která se spoléhá na páru namísto kapalné vody nebo elektrolytu. Provoz při vysokých teplotách (600–1000 °C) výrazně zvyšuje účinnost elektrolýzy, zejména při integraci s odpadním teplem nebo jinými vysoce účinnými zdroji tepla.

  • Extrémní provozní teploty vyžadují silné a odolné senzory
  • Složité směsi plynů vyžadují přesnou analýzu složení vyvíjejících se plynů. Ramanův analyzátor plynů Rxn5 nabízí spolehlivou in-line spektroskopii
  • Aplikace s vysokoteplotní párou vyžadují přesné a robustní měření průtoku
/
Optická analýza

Měření kvality vodíku

Vodík musí splňovat přísné normy kvality v závislosti na způsobu přepravy a konečném použití, zejména v palivových článcích (ISO 14687:2019). Optické technologie pro měření vlhkosti (H2O) a kyslíku (O2) nabízejí bezúdržbový provoz díky své inherentní robustnosti a spolehlivosti.

  • Velmi rychlé doby odezvy pro identifikaci procesních nečistot
  • Žádné pohyblivé části, žádné elektrolyty a dlouhá životnost optiky zajišťují extrémně nízkou údržbu
  • Snadná instalace a uvedení do provozu s monitorováním stavu Heartbeat Technology
/

Plánujete projekt? Proberte své výzvy s naším odborníkem.

Vaši místní odborníci ze společnosti Endress+Hauser jsou připraveni vám pomoci v každém kroku.

Závěrečné poznámky

Související články

Zjistěte, proč jsme tím správným partnerem pro udržitelnou a bezpečnou výrobu zeleného vodíku