Závazek k udržitelné budoucnosti
Společnost Endress+Hauser vstupuje do European Clean Hydrogen Alliance (Evropské aliance pro čistý vodík)
Vstupem do European Clean Hydrogen Alliance společnost Endress+Hauser podporuje rozvoj čistého a konkurenceschopného vodíkového průmyslu v Evropě. Cílem je snížení emisí CO₂ a dosažení uhlíkové neutrality ve zpracovatelském průmyslu do poloviny století zavedením vodíkových technologií. Ve spolupráci s dalšími partnery v oboru chce společnost Endress+Hauser podporovat úsilí o udržitelnou budoucnost.
Tzv. zelený vodík je v mnoha odvětvích považován za jeden z klíčů k dekarbonizaci a za klíčový prvek energetického přechodu. European Clean Hydrogen Alliance bude hrát klíčovou roli při implementaci vodíkové strategie EU. „Svým členstvím chceme podporovat iniciativy zaměřené na dekarbonizaci a dosažení klimatických cílů, abychom aktivně přispěli k udržitelné budoucnosti,“ řekl Paul Borggreve, korporátní ředitel marketingu ve skupině Endress+Hauser.
Cenný příspěvek k udržitelnému rozvoji
Aliance, iniciativa Evropské komise, sdružuje aktéry z průmyslu, vědy, vlád a soukromého sektoru za účelem mobilizace zdrojů a rozvoje investiční agendy, která podporuje výrobu a využití obnovitelného vodíku a vytváří soubor konkrétních projektů, čímž vytváří základ pro udržitelný a konkurenceschopný vodíkový ekosystém v EU.
Vodík, nejpraktičtější alternativa k fosilním palivům, má potenciál umožnit přechod na CO₂ neutrální budoucnost v celé řadě odvětví. Patří sem palivářství a chemický průmysl a také výroba oceli a cementu, kde je zamezení vzniku emisí obzvláště obtížné. „Zelený vodík je klíčovou součástí energetického přechodu,“ dodává Jens Hundrieser, evropský regionální manažer pro energetiku a kovy.
Kompletní portfolio vodíkových aplikací
Společnost Endress+Hauser se již může pochlubit širokým portfoliem produktů pro kritické procesní měřicí body při výrobě, akumulaci a využití vodíku. Patří mezi ně laserové analyzátory plynu pro měření kvality plynu, řešení pro měření průtoku a měření hladiny v nádržích na kapalný vodík.
Přístroje Endress+Hauser splňují nejpřísnější bezpečnostní normy procesní i ekologické. Vodíkové aplikace mimo jiné vyžadují přístroje, které vydrží vysoké procesní tlaky přesahující 1 000 barů nebo extrémní teploty až −253 stupňů Celsia. „European Clean Hydrogen Alliance nám umožňuje učit se společně s našimi partnery a pokračovat ve zlepšování našeho portfolia produktů a řešení pro vodíkový průmysl,“ říká Paul Borggreve.
Zdroje k podobným tématům
Stahování
-
EH_2022-03-29_Hydrogen.zip
Velikost souboru:
8 MB
Název souboru:
EH_2022-03-29_Hydrogen.zip