Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Naše podpora pro vás

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop
Pomůžeme vám vybrat spolehlivá řešení k zajištění bezpečnosti pro skladování a přepravu chemických látek

Skladování a přeprava chemických látek může být riskantní

Snižte riziko, aniž by byla ohrožena využitelnost a efektivita

Chemický průmysl čelí mnoha problémům nejen při zpracování nebezpečných materiálů, ale také při jejich skladování a přepravě. To představuje potenciální nebezpečí pro lidi a životní prostředí. Vyloučit tato nebezpečí a snížit bezpečnostní rizika během tohoto procesu patří mezi vaše nejvyšší priority. Katastrofy, jako například tragédie v Bhópálu nebo uvolnění toxických látek v Sevesu, ilustrují význam řádného řízení bezpečnosti.

1,500

hazardous transport operations/year

avoided, by using our expertise and portfolio reduces risk significantly and creates a major contribution to safety.

Efektivní logistická koncepce pro velkoobjemové tanky
Brenntag case - 1'500 transports of hazardous goods eliminated by using Endress+Hauser portfolio

Ochrana v průběhu celé bezpečnostní smyčky

Aby bylo zajištěno, že jste i nadále chráněni, celý systém bezpečnostní smyčky, včetně měření, řízení a provádění nápravných opatření, by měl pocházet od jednoho zdroje. Prostřednictvím našeho obsáhlého portfolia vám rovněž pomůžeme překonat další problematické aspekty, například s ohledem na produktivitu, bezpečnost a ochranu životního prostředí, a rovněž získávat informace o vašem tankovišti v reálném čase. Poskytneme vám vhodná řešení pro vykonávání nebezpečných procesů s chemickými látkami bezpečným způsobem. Mezi tato řešení patří:

  • Certifikovaní bezpečnostní technici a systémy řízení

  • Mezinárodně uznávané normy a doporučení: NAMUR, WHG, IP, ASME, NACE, API, IEC 17025, MID, OIML

  • Mezinárodně uznávaná schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu: ATEX, IECEx, FM/CSA, NEPSI, TIIS, INMETRO

  • Nejmodernější technologie, jako například funkční bezpečnost podle IEC 61508 (do úrovně SIL 3)

  • Jednotná provozní bezpečnost díky konstrukčním konceptům pro jednoduchý a bezpečný provoz

Co můžete dělat

Prohlédněte si tyto procesní mapy a zjistěte podrobnosti o tom, jak můžete zvýšit bezpečnost u chemických látek skladovaných v kontejnerech!

  • Přehled skladování a přepravy chemických látek ©Endress+Hauser

    Ochrana v průběhu celého dodavatelského řetězce

  • Skladování chemických látek v nádrži – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

    Je dobrým pravidlem oddělit kontinuální měření výšky hladiny a prevenci proti přeplnění nádrží do dvou odlišných systémů. S naším zařízením Liquiphant Failsafe dosáhnete bezpečného a spolehlivého měření hladiny.

  • Systém prevence proti přeplnění nádrže s chemickými látkami – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

    Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

  • Nakládání a vykládání chemických látek – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

    Spolehlivé sledování vašich nakládacích aplikací díky Coriolisovu principu měření.

  • Procesní mapa s parametry pro obchodní měření chemických látek ©Endress+Hauser
  • Procesní mapa s parametry pro plnění a balení chemických látek ©Endress+Hauser

Procesy a aplikace

Spolehlivá měřicí řešení k zaručení bezpečnosti vašich skladovacích zařízení

Vedle soustředění se na bezpečný monitoring vašich nádrží je rovněž důležité sledovat, kolik chemických látek a dostupného skladovacího prostoru je k dispozici. Z tohoto důvodu musí řízení zásob, nakládka/vykládka v cisternových terminálech, depech a dopravních prostředcích splňovat nejnovější konstrukční standardy. Dodáme vám vhodné prostředky k procesním měřením, například měření hladiny a průtoku, pro úspěšné řízení vašeho terminálu, od vysoce přesného měření v nádržích až po přepravu vysoce viskózních produktů.

Pomůžeme vám vybrat spolehlivá řešení k zajištění bezpečnosti pro skladování a přepravu chemických látek

Přeplnění nádrží vás může stát peníze, pověst a důvěru

Přeplnění nádrží představuje jedno ze zásadních nebezpečí, neboť jeho výsledky mohou být katastrofální. Sledování výšky hladiny ve vašich nádržích vyžaduje použití spolehlivých technik, protože měření musí být přesné, aby se tomuto riziku zabránilo.

  • Náš spínač Liquiphant Failsafe zajišťuje přesnou detekci výšky hladiny kapaliny pro prevenci proti přeplnění zcela nezávisle na ostatních měřicích systémech instalovaných na vaší nádrži nebo kontejneru

  • Bezpečná funkce díky průběžnému automonitoringu, chytré ověřovací zkoušky pouhým stiskem tlačítka bez nutnosti demontáže jakýchkoli součástí a interval ověřovacích zkoušek v délce až 12 let vám šetří čas a peníze

  • Bezpečné, spolehlivé a transparentní měření hladiny pomocí 80GHz radarových zařízení Micropilot pro průběžné bezkontaktní měření kapalin

Přeplnění nádrží vás může stát peníze a důvěru. Pomůžeme vám zvolit správné měřicí zařízení.

Bezpečné sledování nádrže pomocí inteligentního systému

Vadné měřidlo hladiny nemusí vždy nutně upozornit obsluhu ve skladovacím depu, když dojde k naplnění skladovací nádrže na nebezpečně vysokou úroveň hladiny. Použití nezávisle automatizovaného systému prevence přeplnění pomáhá spolehlivě detekovat, indikovat a preventivně vyloučit nebezpečné stavy přeplnění vašich chemických nebo petrochemických skladovacích zařízení. Výsledkem je následující:

  • Významné úspory času díky provádění plnicích operací na více nádržích současně bez ručních zásahů obsluhy

  • Vyšší kapacita nádrží díky kratším reakčním časům v případě odstavení provozu

  • Dálkově prováděná, automatizovaná ověřovací zkouška šetří čas a snižuje náročnost – 16 nádrží za méně než 5 minut

Pomůžeme vám monitorovat nádrže bezpečněji pomocí inteligentního systému

Bezpečné nakládání nebezpečných produktů na základě Coriolisova principu

Prostřednictvím našeho Coliolisova principu měření vám nabízíme přesné a bezpečné měření při nakládání nebezpečných materiálů ve srovnání s objemovými průtokoměry. Jaké výhody vám tento princip nabízí?

  • Naše nakládací měřicí sestavy (LMS) jsou navržené a schválené podle směrnice o měřicích přístrojích (MID) a zaručují soulad s právními předpisy, které se týkají obchodních transakcí

  • Snižte díky vynikajícím parametrům Coriolisových průtokoměrů Promass množství fakturačních chyb

  • Nižší tlakové ztráty než v případě objemových průtokoměrů

Systém bezpečného nakládání nákladních vozů s Coriolisovým principem měření

Výhody

Bezpečnost a produktivita provozu jsou kritická témata, jež vyžadují partnera, jemuž můžete důvěřovat, jenž nemá zájem o krátkodobý profit, ale o rozvíjení udržitelných vztahů. Vzhledem k našim více než 60 rokům zkušeností, včetně dlouhé historie průkopnických technologií a produktů, rosteme dlouhodobě společně s naším odvětvím. Naše přístroje a řešení jsou vyvíjeny v souladu s příslušnými bezpečnostními normami a zaručují bezpečnou manipulaci s chemikáliemi v provozních procesech.

více než 17 let

používání normy pro funkční bezpečnost IEC 61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost).

> 90 %

úspory vašeho času, pokud provádíte ověřovací zkoušky bezpečnostně technického systému pomocí automatizovaného systému prevence přeplnění. Předpokládáme 4 hodiny na nádrž při využití konvenčního způsobu.

> 4,8 milionu

vibračních limitních hladinových spínačů nainstalovaných v kapalinách po celém světě.