Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Skladování a distribuce ropy a plynu, bezpečně a efektivně

Maximalizujte účinnost a minimalizujte riziko spolehlivým měřením, monitoringem a automatizací

Skladování a distribuce v provozech ropného a plynárenského průmyslu v sobě skrývá konkurenční tlaky. Intenzivní rivalita na trzích klade ještě větší důraz na efektivitu provozů než kdykoli dříve. Musí se optimalizovat kapacita nádrží, přísně řídit skladové zásoby a optimalizovat rovněž procesy nakládání a přepravy. S těmito imperativy se pojí vyšší rizika hrozící pracovníkům obsluhy a životnímu prostředí, a proto je zásadně důležité také zajištění provozní bezpečnosti. Portfolio společnosti Endress+Hauser umožňuje zajistit jednoduchý, bezpečný provoz s optimální účinností.

Jak můžeme pomoci

Od přesného a výkonného měření v nádržích a zásobnících až po vysoce přesné obchodní měření a automatizaci terminálů – společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio technologií a instalací, které, pokud se propojí s variabilními softwarovými balíky, nabídnou jednotné provozní a bezpečnostní koncepce pro snadné a bezpečné vykonávání provozních operací při vysoké výkonnosti.

  • Vyhovění mezinárodně uznávaným standardům a doporučením, jako například: API, OIML, SIL, IP, NORDSOK, NACE

  • Produktové řady certifikované podle standardů pro nebezpečné oblasti, jako například ATEX, FM, TIIS Bezpečnost daná konstrukcí

  • Nejmodernější technologie (IEC 61508 SIL 2 a až SIL 3 pro homogenní redundantní aplikace)

Aplikace

Přesné, bezpečné obchodní měření

Procesy nakládání a vykládání mohou vyvolat spory ohledně kvantity i kvality. Těmto situacím je možné předejít pomocí vyšších úrovní přesnosti a transparentnosti, které jsou nabízeny certifikovanými řešeními pro obchodní měření.

Nakládací stanoviště s vysoce přesnými průtokoměry Promass 83F pro obchodní měření
Naše expertíza v předmětném oboru

Coriolisovy průtokoměry od společnosti Endress+Hauser jsou vysoce přesné i spolehlivé a dokáží měřit několik různých parametrů najednou při minimálních nárocích na údržbu a následné kalibrace. Přepravní kapacitu lze zvýšit se zaručením transparentnosti, přesnosti a bezpečnosti procesu.

  • Zvyšte přepravovaný objem pomocí měřidel větší velikosti

  • Nakládejte bezpečněji díky vyšší toleranci obsahu vzduchu/plynu než u mechanických průtokoměrů

  • Zvyšte účinnost a efektivitu provozu

  • Dosáhněte provozní dokonalosti od samého začátku a následného dlouhodobého fungování prostřednictvím našich služeb zajišťujících uvedení do provozu

Spolehlivé měření tankování paliva do lodí

Výpočty hmotnosti z objemu, které jsou náchylné k chybovosti, a vzduchové kapsy v palivu mohou způsobit, že se tankování paliva do lodí stane nákladným a nejistým procesem.

Přesný proces tankování paliva do lodí
Naše expertíza v předmětném oboru

Transparentnost lze zvýšit nahrazením tradičních postupů měření množství za systémy pro měření tankování paliva, jako například Coriolisův průtokoměr od společnosti Endress+Hauser. Během tankování paliva lze současně sledovat několik procesních parametrů prostřednictvím řídicího panelu. Navíc lze provést korekci vzduchových kapes při měření během vyprazdňování nádrže.

  • Zvyšte ziskovost

  • Zdokonalte výsledky měření

  • Zajistěte důvěru mezi kupujícími a dodavateli

Optimalizovaná ochrana proti přeplnění skladovacích nádrží

Při manipulaci s hořlavými a petrochemickými produkty mohou případy přeplnění nádrží významně zvýšit riziko a nebezpečí. Systémy na ochranu proti přeplnění hrají při snižování těchto rizik zásadní úlohu.

Obrázek tankoviště / nádrží s ropou v rafinérii. Endress+Hauser společně se zákazníkem.
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser spolupracuje jako partner se společností Rockwell Automation na vývoji předkonfigurovaného balíku řešení s nezávislou bezpečnostní certifikací pro celou bezpečnostní smyčku instrumentace od měření a řízení až po korekci jednotlivých prvků. Toto řešení vykazuje shodu s průmyslovými osvědčenými postupy a standardy, normami API 2350 a IEC 61511.

  • Zvyšte spolehlivost a snižte provozní rizika

  • Optimalizujte dobu nutnou pro projekční činnosti a uvedení do provozu

  • Optimalizujte výdaje na údržbu pomocí ověření Heartbeat a služeb ověřování přístrojů nebo ověřovacích zkoušek

Univerzální, efektivní správa terminálu

Vývoj trhů, intenzivní konkurence, změny předpisů a sociálního prostředí, to vše přispívá k zvýšení potřeby automatizace terminálů.

Automatizace terminálu od společnosti Endress+Hauser
Naše expertíza v předmětném oboru

Od silničních, železničních a lodních nakládacích stanovišť až po skladová depa a terminály, společnost Endress+Hauser nabízí automatizační systémy pro pracoviště jakékoli velikosti a pro všechny aplikace, a to včetně řízení procesních subsystémů a připojení na obchodní systémy.

  • Snižte náklady na instalaci, provoz a údržbu

  • Využijte měřicí sestavy pro obchodní měření vyhovující specifikacím API a MID

  • Zvyšte přesnost pro lepší údaje o objemu a hmotnosti

Zlepšete bezpečnost ve svých oblastech pro skladování a distribuci

Procesní mapa skladování a distribuce ©Endress+Hauser

Skladování a distribuce

Systém prevence proti přeplnění nádrže – procesní mapa s parametry ©Endress+Hauser

Monitorujte bezpečně svou nádrž a zamezte nebezpečnému přeplnění pomocí inteligentního systému schopného nezávislého vlastního provozu.

Grafika zobrazující aplikaci nakládání lodi s obchodním měřením. ©Endress+Hauser

Zvyšte efektivitu, spolehlivost a bezpečnost svých transakcí měřicími systémy pro obchodní měření při nakládce lodí.

Grafika zobrazující aplikaci nakládání nákladního automobilu nebo železničního vozu s obchodním měřením. ©Endress+Hauser

Bezpečné nakládání a vykládání nákladního automobilu nebo železničního vozu díky měřicím systémům pro obchodní měření.

Grafické zobrazení procesu tankování paliva do lodí ©Endress+Hauser

Přesné tankování paliva do lodí: přímé měření hmotnosti bez převádění objemu a vyšší bezpečnost díky utěsnění jednotlivých zařízení a celého měřicího systému pro ochranu před neúmyslnými zásahy.

Setkejte se s naším specialistou

„Znalosti jsou jedna věc, ale vše záleží na lidech. Moje práce spočívá v plnění požadavků zákazníků tak, aby poznali rozdíl v mém přístupu k nim.“

Peter Ammerlaan

manažer pro globální zákazníky v ropném a plynárenském průmyslu, Endress+Hauser (Nizozemsko) Holding BV

Výhody

Průběžně optimalizujeme své procesy a používáme inovativní technologie, jež nám umožňují posouvat hranice měřicích, řídicích a automatizačních technologií. Provozovatelé naleznou bezpečná a efektivní řešení ke svému prospěchu.

  • < 5 minut

    je délka času potřebného pro provedení kontrolních zkoušek na 16 nádržích

  • Více než 17

    let používání norem pro funkční bezpečnost IEC 61508 (kvalita, bezpečnost a spolehlivost)

  • 24/7

    budete mít přehled o aktuálním stavu s našimi řešeními pro monitorování zásob
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
Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory