Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

IIoT v chemickém průmyslu podporuje výkonnost

Odemkněte celý potenciál provozní instrumentace pro zvýšení produktivity a omezení odstávek zařízení

IIoT v chemickém průmyslu zůstává doposud nevyužívaný zdroj konkurenční výhody i přes soustavný konkurenční tlak a přísné bezpečnostní a specifikační předpisy. Se správným know-how může tento průmyslový internet věcí (IIoT), tedy ekosystém propojených přístrojů, poskytnout významná zlepšení z hlediska efektivity výrobních procesů. Technologie a zkušenosti společnosti Endress+Hauser mohou tento potenciál odemknout pro jakýkoli provoz na základě přesných dat a vyplývajícího dokonalého přehledu umožňujícího přímé zásahy do procesu.

Jak můžeme pomoci

Chemický průmysl se vyznačuje mimořádně konkurenčním prostředím, i přesto však mnozí provozovatelé teprve váhají s úplným odkrytím významných výhod skrývajících se za obrovským množstvím dat vytvářených jejich polní instrumentací. Ekosystém Netilion od společnosti Endress+Hauser tvoří různé aplikace IIoT a související algoritmy a zákazníkům umožňuje převádět jejich provozní data do podoby uceleného přehledu umožňujícího přímé reakce pro zvýšení efektivity výroby, aniž by bylo třeba zasahovat do automatizační pyramidy.

  • Získejte větší přehled o své instalované bázi zařízení a přijímejte vhodnější rozhodnutí pro zlepšení údržby, výroby, provozu a dodavatelského řetězce

  • Vytvářejte automaticky digitální dvojčata prostřednictvím zařízení „edge device“ pomocí jednoduchého systému s podporou připojení plug-and-play, bez nutnosti zásahu do vašeho systému DCS

  • Řešte neočekávané chyby instrumentace vzdáleně pomocí svého tabletu nebo chytrého telefonu

Aplikace

Přeneste data z polní instrumentace do nové dimenze

Vrstva připojení jakožto médium, kterým proudí veškerá výměna informací, je pro digitalizaci zásadně důležitá. Otevírá bezkonkurenční nové možnosti pro podporu výkonnosti a bezpečnosti, avšak její implementace v rámci celé instalované báze může být značně složitá.

Přeneste data z polní instrumentace do nové dimenze
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí alternativní přístupy k připojení, od zařízení edge device s kabelovým připojením po přístroje s připojením Wi-Fi a využitím SIM karty.

  • Přemostěte mezeru mezi provozem, svými přístroji a cloudovým prostředím Endress+Hauser pomocí uživatelsky přívětivých a snadno instalovatelných zařízení edge device

  • Připojte se přímo ke cloudovému prostředí Netilion pomocí přístrojů vybavených SIM kartou a odkryjte nekonečný potenciál nových možností

Digitalizujte oblast instrumentace snadno pomocí aplikace Scanner

Využití plného rozsahu výhod digitalizačních služeb na úrovni provozu vyžaduje vytvoření digitálních dvojčat provozních aktiv, přičemž tento krok může být pro provozovatele technologických celků s nainstalovanou instrumentací doposud mimo digitální svět náročnou výzvou.

Digitalizujte oblast instrumentace snadno pomocí aplikace Scanner
Naše expertíza v předmětném oboru

Aplikace Scanner od společnosti Endress+Hauser umožňuje vytvořit digitální dvojčata nainstalovaných provozních aktiv během velice krátké doby a umožňuje hladký přístup k celému balíku služeb platformy Netilion.

  • Stáhněte si aplikaci Scanner bezplatně pro iPhone nebo přístroj se systémem Android prostřednictvím kódu QR uvedeného na všech přístrojích Endress+Hauser a mnoha produktech od jiných dodavatelů

  • Načtěte RFID tag pro vytvoření digitálního dvojčete včetně fotografií, označení, souřadnic GPS, parametrů kritičnosti daného prvku, výrobního čísla a dalších dat

Kombinujte data do přehledu umožňujícího přímé zásahy s Netilion Analytics

Manažeři údržby musí respektovat množství klíčových parametrů výkonnosti (KPI) včetně počtu dodavatelů a odstávek provozu. Sledování a optimalizace tolika KPI může být složitá úloha, zvláště v komplexních chemických provozech.

Kombinujte data do přehledu umožňujícího přímé zásahy s Netilion Analytics
Naše expertíza v předmětném oboru

Nástroj Netilion Analytics od společnosti Endress+Hauser umožňuje díky spojení digitálních dvojčat s nainstalovanými provozními aktivy přesný a vzdálený monitoring všech KPI v reálném čase a současně vyvozování cenných přehledů pro optimalizaci procesů.

  • Získejte úplný přehled o počtu provozních aktiv, o výrobcích, zastaralých zařízeních a jejich možných nástupcích k nahrazení

  • Analyzujte a monitorujte digitální dvojčata automaticky a průběžně

  • Vytvářejte aktuální protokoly včetně souhrnné analýzy vaší instalované báze

  • Otestujte Netilion Analytics zdarma

Řešte chyby rychle pomocí Netilion Health

Pokud dojde k neočekávané chybě, je k zamezení nákladné odstávce zásadně důležitá rychlá reakce. Množství času je možné ztratit prohledáváním technické dokumentace při pátrání po vhodných řešeních.

Řešte chyby rychle pomocí Netilion Health
Naše expertíza v předmětném oboru

Netilion Health je digitální služba, která nejenže identifikuje a signalizuje chyby, ale poskytne rovněž pokyny k tomu, jak je řešit.

  • Získejte přístup k službě Netilion Health prostřednictvím tabletu Field Xpert SMT70

  • Řešte chyby vzdáleně a vyhýbejte se přímým zásahům v provozu

  • Využívejte Netilion Health bezpečně v provozu a v prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex zóna 2)

  • Otestujte Netilion Health zdarma

Spolehlivé zabezpečení dat

Taková je povaha konkurenčního prostředí v chemickém průmyslu: Zabezpečení dat je pro provozovatele technologií s využitím IIoT primární zájem.

Spolehlivé zabezpečení dat
Naše expertíza v předmětném oboru

Nabídka společnosti Endress+Hauser pro IIoT je v celém rozsahu certifikována pro maximální úroveň zabezpečení dat. Od zařízení edge device po data zákazníků v cloudovém prostředí jsou používány výhradně nejmodernější mechanismy zabezpečení:

  • Šifrujte svá data pomocí dlouhých kódovacích klíčů (HTTPS / TLS s SHA-256)

  • Spolupracujte s certifikovanými datovými centry (např. ISO 27001)

  • Spolehněte se na certifikaci nezávislou organizací, s licencí „EuroCloud“ s hodnocením 4 hvězdiček

Zjistěte, jak můžeme podpořit svou cestu k digitalizaci

digitalizace, IoT, připojení, aplikace iot ©Endress+Hauser

Pomáháme našim zákazníkům získat lepší přehled o jejich klíčových podnikových procesech prostřednictvím souboru služeb, které převádějí data na cenné a přímo využitelné informace. Dohromady pak tvoří náš ekosystém IIoT Netilion.

aplikace Iot, digitalizace, provozní instrumentace, cloud, otevřená integrace ©Endress+Hauser

Náš certifikovaný ekosystém IIoT Netilion pro využití a správu provozních aktiv je rovněž otevřený pro polní instrumentaci a cloudová prostředí od jiných dodavatelů.

Namur, otevřená architektura namur, otevřená integrace, noa ©Endress+Hauser

V souladu s otevřenou architekturou Namur (Namur Open Architecture – NOA) naše síť IIoT tvoří paralelní kanál přenášející data přímo do cloudového prostředí – bez nutnosti zásahu do tradiční architektury provozu.

Výhody

Běžným problémem v chemickém průmyslu jsou odstávky zařízení a neplánovaná údržba. IIoT a tzv. velká data nabízejí zajímavé nové možnosti pro boj s těmito problémy. Společnost Endress+Hauser vyvinula koncepci a nástroje, jež pomohou našim zákazníkům z chemického průmyslu zahájit digitalizaci jejich provozů bezpečnou a jednoduchou cestou. Máte-li nás po svém boku jakožto svého dlouhodobého partnera, můžete se chopit příležitostí vyplývajících z IIoT a zlepšit své výrobní procesy a podpořit produktivitu svých pracovníků.

  • 30 %

    aktiv nainstalovaných v provozech je zastaralých a tento stav vede k neplánovaným odstávkám.

  • 25 000

    stavů zařízení k dispozici pro získání uceleného přehledu.

  • 0 hodin

    nároků na programování v systémech DCS/PLC díky automatizované aktualizaci nahrazených zařízení.

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory