Optimalizujte svou správu výkonnosti provozních aktiv (APM)

Využívejte preventivní údržbu a cloudová řešení k maximalizaci spolehlivosti provozních aktiv

Jak procesní provozy postupně stárnou, stává se, že mnohé z nich doposud setrvačně využívají reaktivní plány údržby spíše než proaktivní strategie. Jestliže chcete omezit neplánované odstávky a začít spravovat svá provozní aktiva efektivně, správným přístupem je nastavení odpovídající strategie údržby. Prvním krokem je analýza instalovaných zařízení, která poskytne úplný přehled. Přidejte inteligentní senzory a cloudová řešení a dospějete na novou úroveň výkonnosti provozních aktiv díky preventivní údržbě.

Jak vám můžeme pomoci dosáhnout nové úrovně správy provozních aktiv

Pomůžeme vám optimalizovat vaši správu výkonnosti provozních aktiv tím, že rozšíříme vaše znalosti o provozních zdrojích a zajistíme, aby vaše činnosti v rámci údržby přístrojů byly směrovány efektivně. S našimi produkty, službami a řešeními můžete:

  • získat úplný přehled o provozních zdrojích na základě protokolu o analýze instalovaných zařízení, který vám poskytne kompletní přehled o všech vašich fyzických zdrojích

  • zdokonalit správu náhradních dílů a řízení zastarávání zařízení prostřednictvím aktuálních informací o provozních zdrojích

  • přejít od reaktivní na prediktivní údržbu provozních aktiv instrumentací nabízející autodiagnostické funkce

  • přijímat rozhodnutí o údržbě na základě aktuálních dat, ať jste právě kdekoli, prostřednictvím cloudových řešení IIoT

Optimalizujte správu provozních aktiv a zvyšte využitelnost technologie

Zdokonalte svou správu provozních aktiv – od sběru dat o zdrojích a dokumentace až po analýzu trendů ©Endress+Hauser

Pomůžeme vám dosáhnout nové úrovně výkonnosti provozních aktiv na základě efektivního a profesionálního sběru dat o provozních aktivech, prostřednictvím cloudových řešení pro analýzy provozních aktiv a obsáhlou dokumentací a protokoly.

Umožněte preventivní údržbu provozních aktiv pomocí instrumentace nabízející autodiagnostické funkce ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser nabízí široký sortiment přístrojů vybavených technologií Heartbeat, tedy technologií, jež poskytuje autodiagnostiku a vysokou míru provozní využitelnosti systémů s minimálními nároky.

Podrobný popis našich řešení APM

standardizace instrumentace pomůže zdokonalit správu provozních aktiv

Analýza instalovaných zařízení (IBA)

V průběhu času dochází v provozech k úpravám, vybavení se mění a přístroje postupně zastarávají. Bez aktuálních informací o své instalované bázi bude optimalizace údržby brzy nemožná. Sběr dat o provozních zdrojích je však náročný proces, který se obvykle týká velkého množství míst měření a prvků instrumentace od více různých výrobců. Naše auditní týmy všechny tyto informace shromáždí a analyzují. Na základě výstupního protokolu můžete odvodit rozhodnutí přesně podle aktuálních dat. Naše služba IBA vám pomůže:

  • ušetřit čas a peníze při sběru dat o provozních zdrojích

  • zdokonalit vaši správu provozních aktiv na základě podrobné zprávy o kritických prvcích a potenciálních zlepšeních

  • optimalizovat vaše řízení zastarávání zařízení a zjednodušit standardizaci instrumentace

cloudové aplikace pro zdokonalenou správu provozních aktiv a preventivní údržbu

Cloudová řešení IIoT

Jak by se vám líbila možnost diagnostikovat a vyřešit chybový kód přístroje, aniž byste museli opustit kancelář? Jaké by to bylo, kdybyste mohli zkontrolovat provozní stav každého přístroje nainstalovaného ve vašem provozu pouhým nahlédnutím do vašeho chytrého telefonu? Náš ekosystém pro IIoT Netilion zahrnuje aplikace a algoritmy, které data z instrumentace převádějí na informace umožňující přímou reakci. Učiňte další krok směrem k digitálnímu provozu:

  • řešte neočekávané chyby odkudkoli pomocí tabletu nebo chytrého telefonu

  • vytvořte digitální dvojčata svých fyzických provozních aktiv pomocí aplikace Scanner za méně než 60 sekund

  • analyzujte svá digitální dvojčata prostřednictvím živého přehledu vaší instalované báze pomocí naší aplikace Netilion Analytics

  • identifikujte chybové kódy a získejte jasná doporučení ohledně vyžadovaných akcí prostřednictvím naší aplikace Netilion Health

Technologie Heartbeat nabízí autodiagnostické funkce, které poskytují hloubkový přehled o stavu přístrojů

Preventivní údržba

Co kdyby vám vaše přístroje daly vědět s předstihem, když potřebují údržbu? S technologií Heartbeat získáte integrované autodiagnostické funkce, které průběžně monitorují stav vašich přístrojů. Na základě těchto analytických dat můžete vyhodnotit probíhající trendy, zakročit ještě dříve, než dojde k chybě, nebo předpovědět, kdy bude vyžadována kalibrace. Můžete rovněž stanovit kvalitu měřené hodnoty nejen v okamžiku kalibrace, ale kdykoli během používání předmětného přístroje. Technologie Heartbeat zdokonaluje správu provozních aktiv těmito možnostmi:

  • nepřetržitá diagnostika procesu a přístrojů s diagnostickým pokrytím až 98 % bez přerušení procesu

  • jednodušší údržba díky jasným a standardizovaným diagnostickým hlášením

  • minimalizace neplánovaných odstávek v důsledku neočekávaných poruch instrumentace

Certifikace EuroCloud pro zabezpečení dat prostřednictvím šifrování

Zabezpečení dat

Zvláště ve farmaceutickém průmyslu mají integrita dat a zabezpečení dat zásadní důležitost. Naše celá nabídka pro IIoT je certifikována pro zaručení maximální úrovně zabezpečení dat. Od zařízení edge device po data zákazníků v cloudovém prostředí – používáme nejmodernější mechanismy zabezpečení:

  • šifrovací metody s dlouhými kódovacími klíči (HTTPS / TLS s SHA-256)

  • spolupráce s certifikovanými datovými centry (např. ISO 27001)

  • certifikace nezávislou organizací, s licencí EuroCloud s hodnocením 4 hvězdiček

Prohlédněte si naše portfolio!

IBA zjednodušeně

Vyšší provozní dostupnost technologie, nižší náklady na údržbu a záruka shody s předpisy – IBA vám ulehčuje život, ať jste na pozici provozního manažera, manažera kvality, nebo manažera údržby.

Výhody

Jestliže se snažíte o optimalizaci své správy výkonnosti provozních aktiv a o maximalizaci spolehlivosti aktiv, společnost Endress+Hauser vám může poskytnout podporu svou expertízou a obsáhlou nabídkou. S inteligentními přístroji, expertními službami a cloudovými řešeními pro údržbu můžete učinit další krok směrem k preventivní údržbě a digitalizaci bez negativního dopadu na bezpečnost a shodu s předpisy.

  • 80%

    snížení různorodosti po standardizaci přístrojů na měření teploty na základě IBA u jednoho z našich zákazníků

  • Až 30 %

    provozních aktiv nainstalovaných v provozech je zastaralých