Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
kosmetika, osobní péče, mísič, proces kosmetické výroby, plnění, dávkování

Urychlení procesu výroby kosmetiky na základě odborných znalostí

Inovativní instrumentace a kalibrace přímo v místě provozu umožňují efektivní výrobu kosmetiky v souladu s příslušnými předpisy

Proces výroby kosmetiky je velmi náročný a rovněž konkurence na celosvětovém kosmetickém trhu je velmi intenzivní. Jediná konstanta ve spotřebitelských trendech je neustálá změna, přičemž regionální specifické požadavky, vysoké náklady na suroviny a bezpočet souvisejících předpisů dále navyšují složitost celé situace. V souvisejícím souboji o podíl na trhu jsou rozhodujícími faktory především čas uvádění produktů na trh a flexibilita výroby. Naše odborné znalosti v oblasti automatizace výroby a inteligentní, spolehlivé instrumentace podporují efektivní a bezpečnou výrobu, která vám přinese konkurenční výhody.

Jak můžeme pomoci

S využitím kompletního portfolia instrumentace pro veškeré procesy kosmetické výroby vám společnost Endress+Hauser může pomoci plnit očekávání spotřebitelů a bezpečnostní normy a současně snížit rizika a dosáhnout cílů z hlediska efektivity a trvalé udržitelnosti.

  • Kalibrace přímo v provozu k zajištění plné shody s předpisy a vyšší využitelnosti technologie

  • Inovativní instrumentace pro minimální spotřebu energie i ztráty vstupních surovin

  • Inline měření kvalitativních parametrů pro optimální řízení viskozity a hustoty

  • Přesné a průběžné dávkování a plnění pomocí průtokoměrů

Aplikace

Pokročilá správa skladových zásob

Aktivní přísady ve výrobě kosmetiky jsou vysoce nákladné a musí se řádně skladovat a monitorovat, aby se minimalizovala odpadovost. K měření skladových zásob je vyžadováno několik různých technologií, například hydrostatické tlakové senzory, radarové měření hladiny nebo kapacitní měření.

Pokročilá správa skladových zásob
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše integrované technologie nabízejí moderní a spolehlivá řešení pro správu skladových zásob a snížení odpadovosti v kombinaci s jednoduchou údržbou a monitoringem v reálném čase.

  • Optimalizujte měření pomocí správné instrumentace pro každou aplikaci

  • Zajistěte ochranu skladovacích procesů proti přeplnění a netěsnostem pomocí našich přístrojů Liquiphant FTL50H

  • Omezte plýtvání a snižte náklady prostřednictvím inteligentní instrumentace

Přesné mísení

Mísení představuje ve výrobě kosmetiky nejnáročnější krok a je klíčem k určení kvality finálního výrobku. Přesné přidávání a mísení surovin a rovněž efektivní využívání energie a vody mají zásadní důležitost pro minimalizaci odpadovosti a snížení nákladů. Manipulace s lepivými kapalinami, často na bázi oleje, navíc s různými viskozitami a hustotami, může pro výrobce rovněž představovat výrazné výzvy.

Přesné mísení
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše důsledně naprojektované procesy a inteligentní, spolehlivá instrumentace umožňují přesné a optimální mísení napomáhající k zajišťování maximální kvality produktů.

  • Spolehněte se na přesné měření průtoku a viskozity pomocí přístrojů Promass I

  • Používejte Liquiphant a Liquipoint FTW33 pro bezpečný a hladký průběh procesů s lepivými produkty

  • Minimalizujte ztráty energie řešením na monitoring a správu

Přesné plnění a dávkování

Přesné a průběžné zajištění toho, aby bylo pokaždé naplněno přesné množství produktu, je v procesu výroby kosmetiky naprosto nezbytné. Dále platí, že mechanické součásti systémů plnění a dávkování s sebou mohou nést vysoké nároky na údržbu a mohou být nespolehlivé, a proto způsobovat dlouhá přerušení procesu.

Přesné plnění a dávkování
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše Coriolisovy průtokoměry přinášejí do vašich dávkovacích a plnicích procesů vysokou a spolehlivou přesnost.

  • Začleňte do systému digitální komunikační protokoly

  • Převezměte důslednou kontrolu nad celým procesem plnění

  • Ušetřete náklady eliminací mechanických součástí přístrojů

Rychlá kalibrace a údržba

Činnost kalibrace a údržby může v důsledku způsobit časově náročné a nákladné odstávky výroby. Pokud se mají plnit klíčové ukazatele produktivity, musí se doba odstávek zkrátit na absolutní minimum.

Rychlá kalibrace a údržba
Naše expertíza v předmětném oboru

Pro společnost Endress+Hauser je kalibrace jednou z jejích hlavních kompetencí. Nabízíme kompletní portfolio kalibračních služeb poskytovaných přímo v provozu k zajištění optimalizovaných provozních operací, plné shody s předpisy a minimalizace odstávek.

Celková shoda s předmětnými předpisy

Pro včasné odhalení problémů, které mohou ovlivnit kvalitu vašich kosmetických produktů, má zásadní důležitost dodržování norem, jako například ISO 17025, a řádná výrobní praxe pro kosmetickou výrobu od FDA. Doporučení uvádí, že vybavení by se mělo pravidelně kalibrovat nebo kontrolovat v souladu se standardními provozními postupy (SOP) a výsledky kontrol by se měly v případě potřeby dokumentovat.

Celková shoda s předmětnými předpisy
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše produkty, služby a řešení zahrnují všechna potřebná schválení a dokumentaci pro pracoviště řídící se předpisy pro řádnou výrobní praxi.

  • Dodržujte všechny nezbytné normy k zajištění řádné výrobní praxe (GMP)

  • Důvěřujte profesionálům na kalibrace ze společnosti Endress+Hauser

  • Zajistěte si dostupnost veškeré potřebné dokumentace

Zjistěte, kde poskytujeme podporu vašich výrobních procesů

přehled, procesní mapa, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Přehled procesů v kosmetické výrobě

objemové kapaliny, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření při skladování objemových kapalin

objemové práškové materiály, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření při skladování objemových práškových materiálů

dávkový mísič, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v dávkovém mísiči

inline mísič, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v inline mísiči

plnění a balení, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v plnicí lince

čištění vody, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v procesu čištění vody

proces CIP, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v procesu čištění a sanitace (CIP)

Výhody

Svět kosmetických produktů se pohybuje velmi rychle. Společnost Endress+Hauser má přes 65 let zkušeností se zdokonalováním procesů svých zákazníků na základě vlastní znalosti procesů a průmyslových zkušeností. Rozumíme problematice vašich provozů a ctíme svůj závazek k nalezení nejlepšího možného řešení pro potřeby vaší aplikace, abyste udrželi náklady pod kontrolou a dosahovali nejkratšího možného času uvádění svých produktů na trh.

  • 100%

    pokrytí parametrů vašeho procesu

  • 100%

    shoda výroby s kvalitativními standardy

  • 10%

    snížení nákladů na energie během 18 měsíců v průmyslových zařízeních s certifikací ISO 50001


  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory