Maximalizujte výkonnost procesů při zpracování zemního plynu

Zvyšte svou produktivitu v oblasti zpracování a zkapalňování zemního plynu a zařízení na LNG

Proměnlivé složení surového zemního plynu a kolísající procesní podmínky a podmínky okolního prostředí významně znesnadňují provozování souprav na zpracování a zkapalňování zemního plynu a souvisejících zařízení. Zařízení na skladování, distribuci a zpětné zkapalňování LNG rovněž vyžadují nejmodernější procesní řízení pro dosažení maximální účinnosti. V krátkosti lze říci, že k udržování konkurenceschopnosti je nezbytná vyšší přesnost měření a důsledné řízení všech procesů se zemním plynem v rámci celého hodnotového řetězce plynu.

Špičková analýza plynu a přesné, spolehlivé řízení procesu

Nabízíme široký sortiment polní instrumentace, řešení a služeb, které vyhoví vašim potřebám z hlediska větší kontroly a produktivity vašich procesů se zemním plynem a zajistí dodržování specifikací kvality plynu. K tomu náleží například laserové analyzátory na měření kontaminantů v tocích zemního plynu a složení zemního plynu a LNG, dále přesné měření průtoku mokrých a suchých plynů ve všech krocích zpracování a v provozech na zkapalňování plynu nebo řešení pro analýzu a úpravy vody a páry a pro obchodní měření LNG.

  • Spolehlivé měření hladiny pomocí radaru s vedenými impulzy v jednotkách na neutralizaci plynu.
    Přesné ultrazvukové měření průtoku mokrých a suchých plynů v provozech na zpracování zemního plynu

  • On-line monitoring stopových úrovní H2O: Analyzátory s technologií TDLAS spektroskopie na bázi laserových diod detekují saturaci a průrazy adsorpčního lože a umožňují vysoce účinné řízení systémů dehydratace molekulárními síty

  • Přesné měření složení LNG: Analyzátory Kaiser Raman vypočítávají obsah energie (hodnota BTU a Wobbeho číslo) a peněžní hodnotu paliva během výroby a v bodech obchodních měření dále na vedeních plynu

  • Technologická zařízení: široké portfolio přístrojů a řešení určených k analýze a úpravám vody a páry jako prevence poškození vaší instalace a k snížení provozních nákladů

  • Nakládací/vykládací skidy pro obchodní měření LNG: kompletní konstrukce, projekční činnosti a výroba řešení na nakládání a vykládání LNG do/z cisternových vozů od jediného zdroje

Kontrola vybraných kritických měřicích bodů

Procesní mapa úpravy aminy ©Endress+Hauser
Procesní mapa adsorpce se dvěma loži (dehydratace molekulárním sítem) ©Endress+Hauser

Dehydratace molekulárním sítem

Hodnotový řetězec zemního plynu, zkapalněného zemního plynu ©Endress+Hauser

Hodnotový řetězec zemního plynu / LNG

Aplikace na zpracování a distribuci zemního plynu / LNG

Jednotka na úpravu aminy

Spolehlivé měření hladiny v jednotkách na neutralizaci plynu

Surový zemní plyn ze zásobníků obsahuje proměnlivé množství kyselých plynů (H2S a CO2). Jednotky na neutralizaci plynu odstraňují kyselé plyny pomocí chemické absorpce. Typická procesní jednotka obsahuje kontaktní (absopční) a stripovací (destilační) kolony. Účinné řízení hladiny v těchto kolonách má zásadní důležitost pro stabilní provoz se zaručením jednotného průtoku aminů ven z jednotky. Technologie radaru s vedenými impulzy nabízí jedinečné výhody k zajištění hladkého provozu a vysoké produktivity těchto jednotek.

  • Spolehlivé měření i při měnících se podmínkách produktu a procesu

  • Bezúdržbová koncepce: žádné pohyblivé části na rozdíl od mechanických přístrojů

  • Snadné uvedení do provozu a diagnostika díky správě dat v paměti HistoROM

  • Bezproblémová integrace do kontrolních a řídicích systémů

Systém dehydratace molekulárními síty v provozu na zpracování zemního plynu

On-line monitoring stopových úrovní H2O

Neutralizovaný zemní plyn vycházející z jednotky na úpravu aminy je saturován vodní párou. Určité množství vody lze odstranit propouštěním vlhkého plynu přes odlučovač s následným stlačováním a ochlazováním. Dehydratace molekulárním sítem se poté používá k získání velmi nízkých koncentrací H2O (< 0,1 ppm), které jsou nezbytné pro kryogenické procesy v jednotkách na získání NGL a pro výrobu LNG. Naše analyzátory TDLAS vám při tomto úkolu poskytnou příslušnou podporu, neboť detekují saturaci a průrazy v adsorpčním loži.

  • Technika patentované diferenční spektroskopie měří obsah H2O na úrovních pod jednotkami ppm pro rychlou detekci průrazu meze vlhkosti adsorpčního lože

  • Laserové měření je vysoce selektivní a přesné pro měření H2O v zemním plynu a není ovlivňováno přítomností metanolu nebo jiných kontaminantů

  • Integrovaná permeační trubice podporuje automatizované validační kontroly analyzátoru

  • Pročtěte si naši poznámku k aplikaci ohledně měření H2O na odtoku nádob sušiček s molekulárním sítem

Průtokoměr Prosonic Flow G 300/500 nabízí přesné měření mokrých a suchých plynů

Ultrazvukové měření průtoku v provozech na zpracování zemního plynu

Spolehlivé měření průtoku je klíčové pro optimalizované zpracování zemního plynu a pro minimalizaci provozních problémů. Z důvodu podmínek souvisejících s mokrým plynem a kvůli proměnlivému složení přiváděného plynu nelze vyloučit problematické body provozu. Přesné měření průtoku plynu do dehydratačních a neutralizačních jednotek je zásadní pro vyšší procesní účinnost a pro minimalizaci problémů spojených s přetížením zpětných ohřívačů a s chemickými ztrátami.

  • Procesní ultrazvukový průtokoměr na měření plynu od Endress+Hauser měří přesně suché a mokré plyny ve všech krocích zpracování plynu včetně neutralizace, dehydratace, frakcionace a zplynování NLG

  • Vyšší přesnost a procesní řízení díky kompenzaci tlaku a teploty v reálném čase

  • Výkonné procesní řízení díky pokročilé analýze plynu včetně objemového průtoku, normovaného objemového průtoku a hmotnostního průtoku, průtoku energie, kalorifické hodnoty a Wobbeho čísla

  • Spolehlivost procesu a vysoká provozní bezpečnost díky průběžné autodiagnostice a ověřování přístrojů pomocí technologie Heartbeat

Nakládání tankeru na LNG na terminálu

Měření složení zkapalněného zemního plynu (LNG)

Přesné měření složení LNG je nezbytné pro výpočet obsahu energie (hodnota BTU a Wobbeho číslo) a peněžní hodnoty paliva během výroby a v bodech obchodních měření dále na vedeních plynu. Data o složení jsou klíčová pro transakce na importních/exportních terminálech LNG, pro skladování v lodních bunkrech a pro operace nakládání do cisternových vozů. Analyzátor Kaiser Raman měří složení LNG přímo v kryogenické kapalině a zaručuje rychlou odezvu bez nutnosti přípravy vzorku odpařováním.

  • Průběžné měření složení LNG v reálném čase s výsledky během několika sekund

  • Kryogenická sonda Pilot™ umožňuje přímé měření v toku LNG bez vyjímání a odpařování vzorku, čímž zvyšuje přesnost měření, snižuje náklady na instalaci, zkracuje čas na analýzu z řádu minut na sekundy a snižuje rizika

  • Provozní kalibrační nástroj pro analyzátory Raman ověřuje intenzitu přenosu a kalibraci, jak je popsáno v příručce GIIGNL pro obchodní měření

Odborný technik údržby kontrolující senzor Memosens

Technologická zařízení: analytická řešení pro vodu a páru

Voda a pára hrají v oblasti zpracování a zkapalňování zemního plynu významnou úlohu. Pára se využívá k výrobě elektrické energie nebo jako topné médium – například při regeneraci rozpouštědel v jednotkách na eliminaci kyselých plynů, nebo regenerační plyn pro dehydratační lože molekulárních sít. Pro maximalizaci účinnosti a bezpečnosti provozu musí upravená voda, chladicí voda a pára splňovat specifické kvalitativní parametry. Nabízíme široké portfolio instrumentace určené k analýze a úpravě vody a páry.

  • Upravená voda: pro zachování kvality a pro prevenci závažné koroze v parních systémech vyžaduje napájecí voda specifickou úpravu s kontrolou různých parametrů, jako například zákalu, pH, vodivosti a obsahu chlóru nebo redoxu

  • Pára: pro předcházení koroze potrubních vedení a zanášení vybavení vodním kamenem jsou důležitými parametry rozpuštěný kyslík, pH a kationtová vodivost

  • Naše panely Steam Water Analysis System (SWAS – systém na analýzu okruhů pára/voda) pro ATEX zónu 2 obsahují veškerou měřicí technologii potřebnou k sledování okruhu voda/pára

  • Zajistěte si maximální spolehlivost a provozuschopnost pomocí technologie inteligentních digitálních senzorů Memosens pro analýzu kapalin

  • Připojte až 8 senzorů pomocí platformy víceparametrových převodníků Liquiline a ušetřete prostor a náklady

Nakládací skidy pro obchodní měření LNG

Nakládací/vykládací skidy pro obchodní měření LNG

Nakládání LNG do cisternových vozů pomáhá distribuovat zemní plyn do oblastí, kde neexistuje potrubní síť propojující elektrárny, průmyslové a soukromé zákazníky a dopravní sektor. Nabízíme kompletní návrh, projekční činnosti, pořízení a konstrukci řešení pro nakládání LNG do cisternových vozů a jejich vykládání a jedinečné konstrukce kompaktních skidů s vestavěným měřením složení LNG a s výpočty energie.

  • Přesné a spolehlivé měření množství pomocí Coriolisových hmotnostních průtokoměrů Promass optimalizovaných pro kryogenní aplikace

  • Rychlé, přesné měření složení LNG pomocí analyzátoru Kaiser Raman k měření množství a kalorifické hodnoty přímo v toku LNG. Není nutné používat výparník nebo plynový chromatograf (GC)

  • Shoda s předpisy, důvěryhodnost a akceptace: schválení pro obchodní měření a shoda celého systému s příslušnými specifikacemi

  • Bezpečnost a snadné použití zaručuje maximální kapacitu a využitelnost systému

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Přesná měření v reálném čase tvoří základ efektivity v procesním řetězci zpracování zemního plynu / LNG. Náš sortiment nejlepších přístrojů a řešení poskytuje spolehlivá data a možnosti řízení procesů, které potřebujete k vyřešení svých problémů s produktivitou. Prostřednictvím sítě důsledně proškoleného obchodního a servisního personálu vám poskytneme podporu při zdokonalování efektivity vašeho procesu, zvyšování využitelnosti technologie a bezpečnosti při výrobě zemního plynu, zpracování, zkapalňování, přepravy, skladování a distribuce plynu.

  • +20%

    prodloužení času cyklu, kterého můžete dosáhnout mezi regeneracemi vrstev molekulárního síta při využití TDLAS

  • 10×

    vyšší prokázaná opakovatelnost v obchodních měřeních LNG u optických analyzátorů Kaiser Raman v porovnání s plynovým chromatografem / výparníkem

  • > 3 miliony

    průtokoměrů nainstalovaných po celém světě v celé řadě průmyslových odvětví