Správa vody z odvalů, bezpečná, efektivní a v souladu s předpisy
Optimalizujte správu vody z odvalů pro cenově výhodnou ochranu místních komunit a životního prostředí
Správa vody z odvalů je náročná povinnost u mnoha důlních provozů. Čerpání důlní hlušiny do vodojemů u odvalů vyžaduje soustavný monitoring na ochranu okolního prostředí a místních obyvatel. Kontrola několika nezbytných parametrů se často provádí přímo na místě a zahrnuje například přítok, hladinu podzemní vody, sousední vodní útvary a hladinu v přehradě, a proto se může jednat o časově náročnou záležitost s vysokou tendencí k chybovosti. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pro přesnou, efektivní správu vody z odvalů.
3.500
přehrad existuje po celém světě.
Jak můžeme pomoci
Inteligentní instrumentace od společnosti Endress+Hauser dokáže měřit několik různých parametrů a dodávat průběžně a vzdáleně vysoce přesná a spolehlivá data pro monitorovací nebo řídicí systém. Společnost Endress+Hauser tak umožňuje efektivnější a hospodárnější správu vody z odvalů u důlních provozů.
Monitoring přítoku, hladiny v přehradě a kvality vody pro ochranu obyvatelstva a životního prostředí
Vysoce přesná, robustní instrumentace pro provoz v nepříznivých prostředích
Vzdálený monitoring v reálném čase pro možnost bezpečných a účinných zásahů
Aplikace
Obsáhlý monitoring přítoku
Důsledná správa vody z odvalů začíná na přítoku k vodojemům u odvalů. Její rozsah však přesahuje pouhý monitoring základních parametrů, jako je například průtok rudného kalu. Musí se rovněž měřit obsah nerozpuštěných látek v rudném kalu, aby bylo možné monitorovat kapacitu vodojemů u odvalů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Technologie od společnosti Endress+Hauser poskytují obsáhlý monitoring přítoku.
Spolehněte se na jediný, inteligentní přístroj pro účely kompletního monitoringu přítoku
Jedním z nejkritičtějších parametrů pro bezpečný provoz hráze u odvalu je hladina, a to nejen u povrchových vod, ale také hladina podzemních vod pod hrází. Sledování hladiny povrchových vod může poskytnout jasnou indikaci, pokud dojde k náhlému zvýšení hladin v důsledku záplav, dešťů nebo tání ledu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio pro přesné a bezpečné sledování hrází u odvalů.
Zajistěte ochranu obyvatelstva a životního prostředí pomocí spolehlivého sledování hráze u odvalu
Praktické monitorování kvality vody v souladu s příslušnými předpisy
Zodpovědná správa vody z odvalů zahrnuje monitoring kvality okolních vodních útvarů, aby se zajistila ochrana místního obyvatelstva a životního prostředí.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser tento úkol usnadňuje svou nabídkou stacionárních i přenosných vzorkovacích stanic v plném souladu se všemi relevantními národními a mezinárodními normami, jako například ISO 5667.
Vybavte si svou vzorkovací stanici v souladu s vašimi specifickými požadavky
Manuálně prováděné sledování hrází u odvalů je náročné časově i z hlediska vynaložené práce.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser kombinuje bezdrátové, inteligentní přístroje se širokým rozsahem digitálních sítí a umožňuje tak vzdálený monitoring, který představuje cenově výhodnou, spolehlivou alternativu bez negativního vlivu na bezpečnost nebo soulad s právními předpisy.
Integrujte do systému vysoce přesné a spolehlivé inteligentní monitorovací přístroje
Připojte se pomocí standardizovaných protokolů, jako například WirelessHART, nebo k proprietárnímu cloudovému řešení pro IIoT Netilion od společnosti Endress+Hauser
Přejděte na vzdálený monitoring a ušetřete náklady na správu hrází u odvalů
S každou nehodou související s nějakou hrází u důlních odvalů roste vědomí nutnosti přísnější kontroly a legislativy. Díky naší expertíze v oboru těžební činnosti i vodárenství a vodního hospodářství vám dokážeme poskytnout podporu při budování spolehlivého monitorovacího systému pro vaše hráze u odvalů. Související portfolio nezahrnuje pouze veškerá relevantní místa měření, ale nabízí také digitální konektivitu pro vzdálený monitoring. Dohled nad vašimi důlními odvaly se tak zefektivní a sníží se jeho časová náročnost.
80%
max. hmotnostní obsah nerozpuštěných látek, který je měřitelný našimi magneticko-indukčními průtokoměry
±2 mm
přesnost našeho doporučeného přístroje na měření hladiny vod
90 %
našeho portfolia měřicí instrumentace představuje digitální přístroje
Prohlédněte si naše portfolio!
Analýza
Analýza
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření hladiny
Měření hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce výšky hladiny v kapalinách a sypkých látkách.
Měření tlaku
Měření tlaku
Výkonné přístroje pro procesní tlak, diferenční tlak, hladinu a průtok.
Software
Software
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Prostředí
Pokročilá úprava důlních vod, ekologická a cenově příznivá
Zvyšte výkonnost a bezpečnost procesů týkajících se důlních vod od nákupu až po jejich úpravu a vypuštění.
Důvěřujte spolehlivému partnerovi, který vám pomůže dosáhnout provozní dokonalosti
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Váš partner pro bezpečné plnění hygienických předpisů, zajištění trvalé kvality produktů a využitelnosti provozních celků při současné úspoře vstupních zdrojů a snížení nákladů.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .