Zvýšení bezpečnosti v těžebním průmyslu, zachování výkonnosti
Zvyšte úroveň bezpečnosti v těžebních provozech se zárukou použití digitální instrumentace v souladu s požadavky na úroveň SIL
Bezpečnost v provozech těžebního průmyslu je zásadně důležitá. Důsledky dlouhodobějšího vystavení pracovníků určitým látkám, nemluvě o incidentech, mohou být vážné jak z hlediska dopadů na člověka, životní a sociální prostředí, tak i ekonomicky. Nalezení rovnováhy mezi základními bezpečnostními hledisky a konkurenčními tlaky však může pro provozovatele těžby představovat náročnou výzvu. Nepříznivá provozní prostředí rovněž znesnadňují nezbytný monitoring. Portfolio společnosti Endress+Hauser nabízí zvýšení bezpečnosti těžebních provozů při optimální provozní efektivitě.
7.751
zranění způsobených nehodami
bylo zaznamenáno v roce 2018 členy Mezinárodní rady pro těžební průmysl a zpraciování kovů.
Jak můžeme pomoci
Společnost Endress+Hauser nabízí ucelené portfolio analogové a digitální instrumentace plně v souladu s požadavky na úroveň SIL pro zvýšení bezpečnosti manipulace a pro optimalizaci využívání nebezpečných látek, jako například paliv, chemikálií, kyselin a výbušnin, které jsou v těžebních provozech velmi často nezbytně nutné. Všechny technologie jsou dostatečně robustní, aby odolávaly nepříznivým prostředím a umožňovaly spolehlivou automatizaci.
Monitorování zásob pro optimalizované využívání materiálů a řízení nákladů
Vzdálený monitoring pro omezení expozice přítomným rizikům
Robustní instrumentace pro zajištění funkční bezpečnosti v jakémkoli prostředí
Aplikace
Pokročilé monitorování zásob
Vysoce účinná správa skladových zásob je v těžebním průmyslu stejně relevantní jako v jakémkoli jiném. Monitoring nebezpečných látek, jako například chemikálií, výbušnin nebo kyselin, od jejich skladování až po přepravu do výroby je velmi náročný úkol. Pokud je cílem odhalit potenciální ztráty, má zásadní důležitost měření několika různých parametrů, jako například hladiny, průtoku, tlaku a teploty.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pro měření několika různých parametrů.
Monitorujte všechny zásadní parametry pro předcházení ztrátám
Snižte riziko nesouladu provozních zdrojů v důsledku odlišných rozhraní
Optimalizujte měřicí technologie pro zefektivnění nákladových výdajů
Důsledný monitoring nebezpečných procesů při současném předcházení expozice personálu přítomným rizikům je komplexní dichotomie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí obsáhlý sortiment digitálních senzorů a komunikačních prvků, které umožňují spolehlivou vzdálenou kontrolu zásadních parametrů, a v důsledku toho snížení rizika pro pracovníky při současném zachování výkonnosti výroby.
Spolehněte se na osvědčené komunikační protokoly, jako například WirelessHart
Využijte potenciálu řešení pro IIoT Netilion
Optimalizujte údržbu prostřednictvím technologie Heartbeat s možností autodiagnostiky
Automatizace může v silně konkurenčním, celosvětovém těžebním průmyslu znamenat značnou výhodu. Aby však automatizované procesy fungovaly spolehlivě, je zapotřebí vysoce spolehlivá a přesná instrumentace.
Když se jedná o bezpečnost, musíte mít důvěru – důvěru ve své vybavení, důvěru ve své procesy a důvěru v partnery, se kterými pracujete. Společnost Endress+Hauser pracuje v oboru těžebního průmyslu již přes 60 let. Díky zkušenostem, které jsme nasbírali společně s našimi zákazníky, jsme vyvinuli portfolio přístrojů, produktů a služeb, které byly navrženy s ohledem na náročné podmínky, jež jsou typické pro těžební průmysl.
90 %
našeho portfolia instrumentace představují digitální přístroje nebo přístroje s digitálními schopnostmi
SIL 3
je nejvyšší úroveň, kterou naše přístroje mohou dosahovat
~ 1 600
dostupných přístupových bodů k datům z provozních zdrojů, procesů a diagnostických operací
Prohlédněte si naše portfolio!
Analýza
Analýza
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření hladiny
Měření hladiny
Kontinuální měření hladiny a detekce výšky hladiny v kapalinách a sypkých látkách.
Měření tlaku
Měření tlaku
Výkonné přístroje pro procesní tlak, diferenční tlak, hladinu a průtok.
Software
Software
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Bezpečnost
Bezpečná a spolehlivá výroba oceli
Přesné měření a chytrá řešení vám mohou pomoci zvýšit bezpečnost a využitelnost provozu při výrobě oceli.
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Potravinářský a nápojový průmysl: důvěra v kvalitu
Váš partner pro bezpečné plnění hygienických předpisů, zajištění trvalé kvality produktů a využitelnosti provozních celků při současné úspoře vstupních zdrojů a snížení nákladů.
Přechod palivové energie na čistou nulu
Přechod palivové energie na čistou nulu
Díky našemu širokému portfoliu přístrojového vybavení, řešení a služeb poskytujeme zákazníkům řešení od efektivity procesu a bezpečnosti po udržitelnost a dodržování předpisů.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .