Systémy Ramanova analyzátoru společnosti Endress+Hauser poskytují rychlá, přesná a velmi přesná měření složení, která jsou potřebná pro úschovu LNG s vysokou hodnotou. Naše desetiletí zkušeností v oblasti automatizace procesů nám umožňují nabízet zákazníkům instalace na klíč a komplexní řešení pro zlepšení jejich procesů.
Solution overview:
Available for:
Ropný a plynárenský / námořní
Hardware & Software:
Analyzátor Raman Rxn4 - s vestavěnou řídicí jednotkou Raman RunTime - Modbus, TCP/IP nebo RS485 - kompatibilní s 19“ stojanem.
Ramanova sonda Rxn-41.
Až 500 m optického kabelu.
Sada pro validaci náhradních vzorků.
Services:
Poradenství při aplikaci a kontrola na místě.
Řízení projektů a inženýrství.
FAT & SAT.
Project commissioning
System performance verification services
Customer training
Z velké části bezúdržbový
se stejnou přesností jako nejvýkonnější GC/odpařovače.
Naše systémy Ramanova analyzátoru umožňují přesné měření složení LNG v kapalné fázi bez zátěže spojené s údržbou tradičních systémů GC/odpařovačů. Užijte si kompaktní rozměry analyzátoru se snadnou instalací a bez spotřebního materiálu analyzátoru nebo úpravy vzorku. Díky tomu, že není nutné udržovat odpařovač s vakuovými plášti, může Raman poskytovat stejně přesné výsledky a zároveň snížit celkové provozní náklady.
Přesné měření složení a energetického obsahu LNG v klíčových bodech měření základního zatížení bez nákladné instalace a údržby odpařovače.
Využívejte bezpečnou a osvědčenou techniku měření LNG - ověřeno GERG.
Snižte svou uhlíkovou stopu - eliminujte emise z vypouštění vzorků nebo spalování v důsledku odpařování.
Měření plného přenosu LNG - imunní vůči změnám průtoku, tlaku nebo teploty LNG.
Snížení provozních nákladů - Zjednodušení údržby díky snadnému ročnímu ověřování - interní automatická kalibrace; žádné pohyblivé části ani izolované přenosové vedení, které by bylo třeba udržovat.
Eliminace spotřebního materiálu, jako jsou kalibrační a nosné plyny.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Zjistěte, jak analyzátory TDLAS H2S společnosti Endress+Hauser pomáhají zvýšit bezpečnost vaší plynovodní sítě tím, že zabraňují korozi a minimalizují riziko výbuchu.
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Zjistěte, jak řešení od společnosti Endress+Hauser navyšují kapacitu hrázních operací a zdokonalují postup vykládání kapalin z plavidel v ropném a plynárenském průmyslu.
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Zjistěte, jak zvýšit účinnost a snížit náklady v zařízeních na výrobu LNG a NGL pomocí měřicího řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro detekci H2O v sušičkách s molekulárními síty.
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Zjistěte, jak může měření složení LNG pomocí analyzátorových systémů Endress+Hauser Raman optimalizovat proces zkapalňování a zlepšit bezpečnost skladování.
Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu
Objevte, jak řešení společnosti Endress+Hauser v podobě analyzátorů H₂S a CO₂ přinášejí zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší dlouhodobou provozní stabilitu do procesů neutralizace plynů v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Měření v nádrži a provozní bezpečnost skladových zásob LNG
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Potřebujete vy nebo vaši zákazníci sledovat kvalitu mycí vody v systému čištění lodních výfukových plynů (EGCS)? Objevte náš robustní a vyhovující systém monitorování vody v pračce.
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .