Ramanovy analyzátory a sondy Endress+Hauser poskytují rychlé a spolehlivé měření složení LNG a energetického obsahu během nakládání kamionů. Naše Ramanova technologie nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje izolovaná přenosová vedení ani spotřební materiál (jako jsou kalibrační a nosné plyny). Endress+Hauser má desítky let zkušeností s automatizací procesů, které využíváme k tomu, abychom zákazníkům nabídli instalace na klíč a komplexní řešení pro zlepšení jejich procesů.
Solution overview:
Available for:
Ropný a plynárenský / námořní
Hardware & Software:
Analyzátor Raman Rxn4 – s vestavěným kontrolérem Raman RunTime - Modbus TCP/IP nebo RS485.
Sonda Raman Rxn-41.
Až 500 m optického kabelu
Sada pro náhradní validaci
Services:
Aplikační poradenství a kontrola na místě.
Projektový management a inženýrství.
FAT & SAT.
Uvedení projektu do provozu.
Služby ověřování výkonu systému.
Školení zákazníků.
Okamžité měření nákladu LNG kamionů
bez čekání a údržby.
Naše Ramanovy analyzátory jsou připraveny, když začne tok během nakládání LNG kamionů. Tato technologie je ideální pro všechny velikosti nákladu a je odolná vůči změnám nebo přerušením toku. Generuje bezpečná, přesná a přesná měření složení LNG, Btu a Wobbeho indexu bez zpoždění chlazení a údržby systémů GC/výparníku. Díky kompaktním rozměrům a snadné instalaci naše analyzátory snižují provozní náklady tím, že nevyžadují žádný spotřební materiál, úpravu vzorků, odpařovače nebo hadičky s vakuovým pláštěm.
Zlepšete rychlost a kvalitu nakládky LNG kamionů pomocí přesných, „okamžitých“ měření složení LNG, která nevyžadují doby ochlazování a zpoždění údržby.
Dosáhněte rychlejší odezvy měření na zahájení toku LNG.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
/
Interested in our solutions? Our consultants can answer all your questions
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Zjistěte, jak analyzátory TDLAS H2S společnosti Endress+Hauser pomáhají zvýšit bezpečnost vaší plynovodní sítě tím, že zabraňují korozi a minimalizují riziko výbuchu.
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Zjistěte, jak řešení od společnosti Endress+Hauser navyšují kapacitu hrázních operací a zdokonalují postup vykládání kapalin z plavidel v ropném a plynárenském průmyslu.
Metering skid for loading and unloading
Discover Endress+Hauser industry solutions for accurate and safe truck and railcar custody transfer applications for liquid petroleum products.
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Zjistěte, jak zvýšit účinnost a snížit náklady v zařízeních na výrobu LNG a NGL pomocí měřicího řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro detekci H2O v sušičkách s molekulárními síty.
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Zjistěte, jak může měření složení LNG pomocí analyzátorových systémů Endress+Hauser Raman optimalizovat proces zkapalňování a zlepšit bezpečnost skladování.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Měření v nádrži a provozní bezpečnost skladových zásob LNG
Měření složení LNG při nakládání kamionů
Zjistěte, jak Ramanovo měření překonává výzvy k poskytování konzistentně rychlých a přesných odečtů během nakládání LNG kamionů.
Měření složení LNG pro přenos základního zatížení
Zjistěte, jak přesně měřit složení LNG během kritických převodů základního zatížení se sníženými provozními náklady.
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Potřebujete vy nebo vaši zákazníci sledovat kvalitu mycí vody v systému čištění lodních výfukových plynů (EGCS)? Objevte náš robustní a vyhovující systém monitorování vody v pračce.
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .