Na aeraci v čistírnách odpadních vod se vynaloží přibližně 60 % jejich celkové spotřeby energie. Spotřeba energie tvoří největší složku nákladů úpraven vod, a její optimalizace je proto jednou z mnoha výzev, kterým provozovatelé úpraven vod čelí, přičemž současně musí plnit stále přísnější bezpečnostní legislativu. Naše řešení na online měření kyslíku a nutrientů nejen podporují úspory energie v řízení aerace, ale rovněž umožňují dosáhnout prokazatelných zlepšení v biologických procesech.
Klíčová fakta
Až 30%
nákladů na energie
lze ušetřit v čistírně odpadních vod pomocí našeho řešení pro řízení provzdušňování.
Zjistěte více o čištění odpadních vod a procesu aerace
Zjednodušený monitoring aerace
Spolehlivá aerace vyžaduje přesný monitoring několika parametrů prostředí, které jsou nezbytné pro optimální průběh bakteriologických procesů, jako například kyslíku, pH, teploty a nerozpuštěných látek. Tento monitoring ve významné míře zvyšuje složitost řízení moderní ČOV.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše plně integrovaná řešení monitoringu úpraven vod snižují složitost všech potřebných míst analytických měření v procesu aerace a umožňují spolehlivé a efektivní řízení provozu.
- Maximálně nenáročná údržba a kalibrace vašeho monitorovacího systému
- Spravujte až 8 míst měření s libovolnými parametry pomocí našeho vícekanálového převodníku
- Otevřená komunikační rozhraní podporují možnosti začlenění do systému a hladký průběh provozu
Snížení množství amoniakálního dusíku
První krok při odstraňování dusíku – nitrifikace – vyžaduje přesný monitoring během redukce amoniakálního dusíku. To je velmi nákladné, neboť analýza kapaliny tohoto druhu často vyžaduje přidávat další látky, aby bylo možné provádět měření.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše spolehlivé, snadno použitelné a odolné technologie na měření koncentrace amoniakálního dusíku během nitrifikace umožňují provozovatelům úpraven včas reagovat na výkyvy množství amoniakálního dusíku.
- Integrace spolehlivých senzorů s vysokou opakovatelností
- Monitoring se snadno použitelnou instrumentací
- Optimalizované náklady v rámci životního cyklu díky nižším nárokům na údržbu a spotřební materiály
Flexibilní, přesné řízení množství kyslíku
Monitoring a udržování množství kyslíku, který je zásadní pro spolehlivou aeraci, může u čistíren odpadních vod vést k významnému nárůstu nákladů na energie. Provozovatelé úpraven spoléhají na krátké doby odezvy zařízení a jeho nízké nároky na údržbu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše řešení na monitoring kyslíku lze flexibilně přizpůsobit podle vašich požadavků a rychle získat spolehlivé a přesné výsledky.
- Množství kyslíku je řízeno porovnáváním naměřené koncentrace kyslíku a nastavené hodnoty kyslíku
- Optické a ampérometrické senzory nainstalované v souladu s vašimi požadavky
- Optimalizované využití dmychadla pro snížení spotřeby energie
Výhody
Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní sortiment v oblasti instrumentace s ohledem na princip měření a příslušné portfolio. V kombinaci s nejmodernějšími digitálními technologiemi lze dokonce i komplexní procesy čištění odpadních vod monitorovat spolehlivě a přesně a tím zvýšit efektivitu a snížit náklady. A v případě potřeby vám budou k dispozici naši technici, kteří vám poskytnou podporu v podobě širokého spektra služeb včetně návazných a akreditovaných kalibrací a terénních auditů v průběhu celého životního cyklu provozu.
Klíčová fakta
30 %
energie lze ušetřit využitím našeho řešení pro řízení aerace
Klíčová fakta
přes 7 000
patentů a patentových přihlášek
Klíčová fakta
10 milionů
instalovaných přístrojů po celém světě
Jak můžeme pomoci
Naše pokročilá monitorovací řešení umožňují optimální řízení aerace při současném snížení spotřeby energie a chemikálií a při zajištění trvalé shody s veškerou aktuální legislativou.
- Pokročilý monitoring parametrů prostředí pro spolehlivé bakteriologické procesy
- Lepším řízením procesu nitrifikace se sníží hodnota amoniakálního dusíku na odtoku z ČOV
- Přesné měření kyslíku pro optimální spotřebu energie na pohon dmychadla