Systémy průběžného monitorování emisí: Osvědčená technologie měření pro dodržování předpisů a provozní poznatky
Regulační požadavky na monitorování a vykazování emisí se téměř v každé zemi světa zpřísňují. Systémová řešení analyzátorů monitorují emise, zajišťují dodržování limitních hodnot a snižování uvolňování dalších látek do životního prostředí.
Pro snížení emisí se v různých procesech čistí odpadní vzduch. Inteligentní senzorová řešení umožňují systémům čištění odpadního vzduchu efektivní a optimální provoz.
V odvětví zpracování odpadů platí různé požadavky v závislosti na typu spalovny, například domovní odpad, průmyslový odpad nebo nebezpečný odpad. Znečišťující látky jako HCl, HF, NOx, SO2, VOC (těkavé organické sloučeniny) a prašnost, stejně jako O2 a/nebo H2O, musí být průběžně měřeny v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí. Stále častěji je nutné kontinuálně detekovat i další parametr celkové rtuti Hg.
Váš optimalizační potenciál v procesu monitorování emisí
Prozkoumejte naši mapu procesů, abyste pochopili klíčové parametry měření v monitorování emisí a zjistili, kde cílená vylepšení mohou snížit ztráty výrobků a snížit spotřebu energie.
Kontinuální monitorování emisí všech relevantních znečišťujících složek ve výfukových plynech
Systémy průběžného měření emisí (CEMS), jako například MERCEM300Z a nebo MCS100FT, současně měří rtuť a všechny další relevantní znečišťující složky výfukových plynů v reálném čase a spolehlivě tak zajišťují dodržování limitních hodnot. Jednoduchá obsluha a minimální nároky na údržbu podporují stabilní dlouhodobý výkon provozu.
Analyzátor lze přesně konfigurovat pro daný měřicí úkol. Výsledkem je analyzátorový systém šitý na míru, který je vysoce ekonomický a zároveň vysoce výkonný. Pokud budoucí požadavky vyžadují monitorování dalších znečišťujících látek, například z důvodu aktualizovaného povolení k provozu, lze systém analyzátorů flexibilně rozšířit. Nové měřicí komponenty lze přidat na místě, což minimalizuje prostoje i náklady.
Monitorování rtuti v emisích
V některých zemích, například v Německu, je v provozech na spalovnu odpadu povinné také průběžné měření celkového obsahu rtuti.
Analyzátor extrakčních plynů MERCEM300Z je testován na vhodnost v souladu s normou EN 15267-3 s rozsahem celkového obsahu rtuti od 0 do 10 µg/m³. Největší výhodou přístroje MERCEM300Z je, že transformuje oxidovanou rtuť na elementární rtuť bez přidání chemikálií nebo konvertorů, což ve srovnání s jinými měřicími systémy výrazně snižuje nároky na údržbu.
Měření koncentrace prachu v suchých a vlhkých plynech
Prach lze měřit průběžně extrakčně v případě vlhkých plynů nebo in situ za podmínek suchého komína. Společnost Endress+Hauser poskytuje osvědčená řešení pro obě aplikace. Pro standardní aplikaci se suchými spalinami (nad rosným bodem kyseliny) jsou nejvhodnější DUSTHUNTER S (princip měření rozptýleného světla) a DUSTHUNTER T (princip měření transmisí) s ohledem na místní předpisy a požadavky na měření emisí. V případě mokrých spalin (pod rosným bodem kyseliny) se používá přístroj na měření prachu FWE200DH. Zde se měřený plyn odvádí obtokem z komína, ohřívá se nad rosný bod kyseliny a kontinuálně se měří.
Měření průtoku plynu v komínu
Spolehlivé měření průtoku plynu
Pro přesný výpočet přepravy je zapotřebí co nejpřesnější měření průtoku a je důležité i pro obchodování s emisemi.
Průtokoměr FLOWSIC100 průběžně měří průtok plynu v komínu. Přístroj vyžaduje minimální údržbu díky použité ultrazvukové technologii. Vysoká kvalita měření průtoku je klíčová, protože koncentrace znečišťujících látek jsou udávány ve vztahu k měřenému objemu spalin a nakonec jsou uváděny v kg/h.
Vzhledem k přesné kontrole emisí skleníkových plynů (GHG), která bude v budoucnu vyžadována, bude co nejpřesnější měření průtoku ještě důležitější.
Prostorově úsporné řešení pro měření prachu, průtoku, tlaku a teploty
S kombinovanou sondou Combiprobe CP100 lze měřit prach, průtok, tlak a teplotu v komínu s minimálním využitím prostoru. Toto řešení zahrnuje instalaci přístroje DUSTHUNTER SP100 (metoda rozptýleného světla), FLOWSIC100 PR (ultrazvuková sonda pro měření průtoku), teplotního senzoru a tlakového senzoru na kombinovanou přírubu (DN 250 PN 6). Díky tomu odpadá potřeba dalších přírub. Toto prostorově úsporné řešení se osvědčuje zejména tam, kde je vyžadována redundantní konstrukce měřicích přístrojů.
Správa dat o emisích
Systém MEAC pro sběr a zpracování dat (DAHS) je určen pro záznam, ukládání, normalizaci, vyhodnocování, zobrazování a přenos dat z měření emisí. Je k dispozici v několika variantách, které provádějí reporting podle místních požadavků.
MEAC300 je testován a certifikován TÜV a poskytuje analýzu dat, která mimo jiné využívá data QAL3 pro regulaci driftu, a také poskytuje řešení zahrnující MEAC pro redundantní provoz. Pro přenos digitálních dat do řídicího systému jsou k dispozici všechny standardní protokoly pro přenos dat.
Měření biogenního CO2: hlavní důvody
Systémy obchodování s emisemi (ETS), jako je EU ETS, pokyny pro inventuru znečištění britské Agentury pro životní prostředí, německý BEHG a čínský systém certifikovaného snižování emisí (CCER), jsou v provozu. Všechny zákony se liší pro fosilní a obnovitelný uhlík. Pro stanovení podílu obnovitelných zdrojů je nutný kontinuální odběr biogenního CO2 a následná analýza C14 v laboratoři. Přístroj na termické zpracování odpadu s jednotkami pro zachycování uhlíku budou mít významný podíl na negativních emisích CO2 v důsledku biogenní složky heterogenní vstupní suroviny. Nulových čistých emisí skleníkových plynů lze dosáhnout pouze s významnými zápornými emisemi CO2, které vyvažují zbývající skleníkové plyny (např. ze zemědělství). Je žádoucí znát negativní emise CO2 s co největší přesností. Pro další využití zachyceného CO2 je zelená část důležitá pro ekologické, biologické hodnocení. Kromě toho je podíl obnovitelných zdrojů energie získané spalovnami odpadu ve velkém veřejném zájmu. V některých evropských městech je nakládání s odpady na obyvatele založeno na podílu fosilních paliv. Pro tento účel je také nutné stanovit fosilní a biogenní frakce CO2.
Společnost Endress+Hauser navázala spolupráci se společností Genius5-Instruments GmbH na celosvětovém prodeji a servisu biogenního měřicího systému CO2 PmCTrace, který bude budoucí součástí systému CEMS v zařízeních pro termické zpracování odpadu.
Monitorování emisí v reálném čase zajišťuje shodu společnosti RWE s předpisy
Společnost RWE se ve svém závodě v Didcotu spoléhá na systém PowerCEMS100 od společnosti Endress+Hauser, který poskytuje přesná data o NOx, SO₂, CO a CO₂ v reálném čase a zajišťuje tak spolehlivý provoz a dodržování předpisů.