Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Čestné uznání AMPER 2017

V rámci 25. ročníku veletrhu AMPER proběhla tradiční soutěž o nejpřínosnější exponát veletrhu - ZLATÝ AMPER 2017.

Slavnostní vyhlášení výsledků se uskutečnilo dne 21.3. 2017 v konferenčním sále P1 na Výstavišti Brno.

Benefits

  • Jmenovitá světlost: DN 25 až 100

  • Přesnost měření hmotnostního průtoku kapalin: ±0,1 % (standard), 0,05 % (volitelné)

  • Přesnost měření hustoty: ±0,2 kg/m³ (standard)

  • Volně nastavitelná funkčnost vstupů/výstupů

Do soutěže bylo nominováno 29 soutěžních exponátů od 24 vystavujících společností. Odborná hodnotitelská komise rozhodla o vítězích soutěže a udělila čestné uznání průtokoměru Endress+Hauser Proline Promass Q 300.

Inovace výrobku

Měření směsí kapalin s plyny pomocí jedinečné multifrekvenční technologie měření Coriolisovým principem s vysokou přesností měření
Přesnost měření hustoty ±0,2 kg/m³ jako standard v širokém rozsahu teplot a hustot bez nutnosti dodatečné kalibrace
Unikátní ověření kompletního přístroje (od senzoru přes převodník až po výstupy) technologií Heartbeat s pokrytím (TTC) > 90% bez přerušení měření a bez dalšího potřebného vybavení
Mimořádně nízká tlaková ztráta umožňuje využít o 20-60 % větší rozsah průtoků než jiné Coriolisovy průtokoměry se zachováním přesnosti

Další přednosti

Možnost nastavení přístroje přes zabudovaný webový server (pomocí kabelového nebo bezdrátového spojení) bez jakéhokoliv specializovaného softwaru nebo hardwaru
Unikátní nezávislost přesnosti měření hustoty na procesních i okolních podmínkách (teploty, tlak, viskozita, rozsahy hustot) oproti jiným Coriolisovým průtokoměrům
Opakovatelnost ±0,025 % jako standard díky vysoké stabilitě a imunitě proti externím vlivům média i okolí - splňuje API MPMS Chapter 4.8

Proline Promass Q 300 ©Endress+Hauser

Proline Promass Q 300

Čestné uznání AMPER 2017 ©Endress+Hauser

Čestné uznání AMPER 2017